UV

UV-Schutz – Schrumpfhülsen zur Leitungskennzeichnung

Zur Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln in Umgebungen, in denen eine extreme Beständigkeit gegenüber UV- und Witterungsbedingungen erforderlich ist.

UV-SCE ist ein dünnwandiger, flexibler, flammhemmender Kennzeichnungsschlauch, der als Rollenware in „Leiter“-Konfiguration erhältlich ist.  Konfiguration für einfaches Drucken mit den empfohlenen Drucker- und Farbbbandkombinationen sowie der Software von TE. Der Verbundstoff verfügt über flammhemmende Eigenschaften und UV-Schutz, während er gleichzeitig in verschiedenen Umgebungen eine gute physikalische und Markierleistung gewährleistet. Betriebstemperatur von -55°C bis 200°C

Anwendungen

  • Für alle anspruchsvollen Anwendungen im Zusammenhang mit der Leitungs- und Kabelkennzeichnung in Umgebungen, in denen eine extreme Beständigkeit gegenüber den UV- und Witterungsbedingungen erforderlich ist
  • Solar, Außenbereich, Offshore, Schifffahrt und Industrie, Petrochemie, Telekommunikation

Eigenschaften

  • UV-Schutz
  • Flammhemmender Polymerverbundstoff 
  • Bewährte Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit dank strenger Tests
  • Betriebstemperatur von 55°C bis 200°C
  • Als Teil des Kabelkennzeichnungssystems erhältlich

EC6633-000   1
PRODUCT

UV-SCE-1/8-2.0-9 - EC6633-000

  • TE Internal Number: EC6633-000

  • Alias ID: 1-1899791-1

  • Alias ID: UV-SCE-1/8-2.0-9

active
PRODUCT

UV-SCE-1/4-2.0-4 - EC6636-000

  • TE Internal Number: EC6636-000

active
PRODUCT

UV-SCE-3/8-2.0-9 - EC6641-000

  • TE Internal Number: EC6641-000

active
PRODUCT

UV-SCE-1/2-2.0-4 - EC6644-000

  • TE Internal Number: EC6644-000

active
PRODUCT

UV-SCE-3/4-2.0-9 - EC6649-000

  • TE Internal Number: EC6649-000

active
PRODUCT

UV-SCE-1-2.0-4 - EC6652-000

  • TE Internal Number: EC6652-000

active
PRODUCT

UV-SCE-1-1/2-2.0-9 - EC6657-000

  • TE Internal Number: EC6657-000

active
UV-SCE-1-1/2-2.0-4 Printable Tubing
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Printable Tubing

UV-SCE-1-1/2-2.0-4 - UV-SCE-1-1/2-2.0-4

  • TE Internal Number: EC6656-000

  • Alias ID: 1-1899791-7

active
  • Format Leiter
  • Güteklasse UV-A
  • Schrumpfrate 2:1
  • Hülsenlänge (nominal) 50
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 19.1
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 20.95 – 34
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Empfohlenes Band Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250
UV-SCE-1-2.0-9 Printable Tubing
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Printable Tubing

UV-SCE-1-2.0-9 - UV-SCE-1-2.0-9

  • TE Internal Number: EC6653-000

  • Alias ID: 1-1899791-6

active
  • Format Leiter
  • Güteklasse UV-A
  • Schrumpfrate 2:1
  • Hülsenlänge (nominal) 50
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 12.8
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 13.3 – 23
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Empfohlenes Band Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250
UV-SCE-1/2-2.0-9 Printable Tubing
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Printable Tubing

UV-SCE-1/2-2.0-9 - UV-SCE-1/2-2.0-9

  • TE Internal Number: EC6645-000

  • Alias ID: 1-1899791-4

active
  • Format Leiter
  • Güteklasse UV-A
  • Schrumpfrate 2:1
  • Hülsenlänge (nominal) 50
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 6.35
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 6.6 – 11.4
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Empfohlenes Band Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250