TTMS und TMS

TMS – Militärtaugliche Schrumpfhülsen zur Leitungskennzeichnung

Dünnwandige, strahlenvernetzte, flammhemmende modifizierte Schrumpfschläuche.

Flammhemmender, strahlenvernetzter dünnwandiger Schrumpfschlauch aus modifiziertem Polyolefin als Rollenware in „Leiter“-Konfiguration mit vorgeschnittenen Längen oder als Endlosschlauch. Produkte mit einem Schrumpfrate von 3:1 und 2:1 erhältlich. Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln per computerbasiertem Drucken auf Hülsen. Die Hülsen können zudem Anschlussisolierung und Zugentlastung bieten. Geeignet für viele Anwendungen, darunter Militär,-Luft- und Raumfahrt sowie Schienenverkehr.

Anwendungen

  • Kabelkennzeichnung nach dem Anschluss
  • Kennzeichnung von kleinen Leitungen und Kabeln sowie von Glasfasern
  • Ideal geeignet für Energieprojekte wie z. B. Kraftwerke, Ölraffinerien und Offshore-Bohrinseln

Eigenschaften

  • Computerbasierter Druck
  • Schrumpfrate von 2:1
  • Schrumpfrate von 3:1
  • Anschlussisolierung und Zugentlastung möglich
  • Dauerhafte Markierhülsen
  • Leichtes Gewicht für Luft- und Raumfahrtanwendungen
  • Militärtaugliche Material- und Druckleistung
  • CSA-Zertifizierung
TMS-SCE-1-1/2-2.0-9 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Military
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Weiß
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 38.1
  • Recovered Inside Diameter 19
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 20.9 – 33.
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250
TMS-SCE-1/2-2.0-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Military
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 12.7
  • Recovered Inside Diameter 4.2
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 4.6 – 10.7
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250
TMS-SCE-1/2-2.0-9 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Military
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Weiß
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 12.7
  • Recovered Inside Diameter 4.2
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 4.6 – 10.7
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250
TMS-SCE-1/4-2.0-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Military
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 6.4
  • Recovered Inside Diameter 2.1
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 2.3 – 5.4
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250
TMS-SCE-1/4-2.0-9 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Military
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Weiß
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50.8
  • Supplied Diameter 6.4
  • Recovered Inside Diameter 2.11
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 2.3 – 5.5
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250
TMS-SCE-1/8-2.0-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Military
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 3.2
  • Recovered Inside Diameter 1
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1.1 – 2.6
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250
TMS-SCE-1/8-2.0-9 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Military
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Weiß
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 3.2
  • Recovered Inside Diameter 1
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1.1 – 2.6
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 250
TMS-SCE-1K-1-2.0-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Military
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 25.4
  • Recovered Inside Diameter 8.4
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 9.2 – 21.5
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
TMS-SCE-1K-1-2.0-S1-9 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Military
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Weiß
  • Markierungen pro Hülse 2
  • Sleeve Length 25
  • Supplied Diameter 25.4
  • Recovered Inside Diameter 8.4
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 9.2 – 21.5
  • Betriebstemperatur -55 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Number of Prescores 1
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000