HX-SCE

HX – LFH-Schrumpfhülsen (Low Fire Hazard) zur Leitungskennzeichnung

Dünnwandiger, halogenfreier, strahlenvernetzter, UV-stabilisierter Polyolefin-Schrumpfschlauch mit geringer Rauchentwicklung und Toxizität.

HX-SCE-LFH-Markierhülsen (Low Fire Hazard) zur Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln. Zugeschnittene Hülsen, die im Leiterformat angeordnet sind. Sie sind aus einem speziell entwickelten, strahlenvernetzten Polymer gefertigt. Dank einer Formel für LFH-Eigenschaften (Low Fire Hazard) eignet sich dieses Produkt für Standorte, an denen ein Feuer gefährlich für Mensch und Anlagen sein kann. Zu den typischen Anwendungen zählen Schienenverkehr, Nahverkehr und Schwerindustrie. Die HX-Markierhülsen (LFH) sind als Teil eines vollständigen Drucksystems erhältlich. Das System besteht aus bestimmten Druckern, Thermotransferbändern und der Software WinTotal. 

Anwendungen

  • Kabelkennzeichnung vor dem Anschluss 
  • Insbesondere für Standorte mit für Mensch und Anlagen gefährlichem Brandrisiko
  • Nahverkehr, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Industrie

Eigenschaften

  • Ohne Halogen
  • Dämpfe mit niedriger Toxizität
  • Raucharm
  • Selbstlöschend, nicht flammverbreitend
  • Geringe Wärmeabgaberate
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Industrie- und Eisenbahnflüssigkeiten (gemäß RW-2072)
  • Hervorragende Feuerbeständigkeit – in der Regel ein Glühverlust von 39 % 
  • Hülsendurchmesser ab 2,4 
PRODUCT

HX-SCE-0.5K-38.1-50-S1-9 - 8-1899792-4

  • TE Internal Number: CV5747-000

  • Alias ID: HX-SCE-0.5K-38.1-50-S1-9

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-4.8-50-SS3-9 - C47978-000

  • TE Internal Number: C47978-000

  • Alias ID: 2-1201133-6

  • Alias ID: HX-SCE-1K-4.8-50-SS3-9

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-19.0-50-S1-6 - CC4408-000

  • TE Internal Number: CC4408-000

  • Alias ID: 6-1899296-5

  • Alias ID: HX-SCE-1K-19.0-50-S1-6

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-19.0-50-S1-5 - CC6393-000

  • TE Internal Number: CC6393-000

  • Alias ID: 9-1899357-0

  • Alias ID: HX-SCE-1K-19.0-50-S1-5

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-2.4-50-6 - CC9315-000

  • TE Internal Number: CC9315-000

  • Alias ID: 4-1899471-0

  • Alias ID: HX-SCE-1K-2.4-50-6

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-6.4-50-SS1-6 - CP0601-000

  • TE Internal Number: CP0601-000

  • Alias ID: 1899516-4

  • Alias ID: HX-SCE-1K-6.4-50-SS1-6

active
CP2380-000
PRODUCT

HX-SCE-5K-4.8-50-S1-4 - CP2380-000

  • TE Internal Number: CP2380-000

  • Alias ID: 6-1899525-8

  • Alias ID: HX-SCE-5K-4.8-50-S1-4

active
PRODUCT

HX-SCE-5K-4.8-50-S2-4 - CP2381-000

  • TE Internal Number: CP2381-000

  • Alias ID: 6-1899525-9

  • Alias ID: HX-SCE-5K-4.8-50-S2-4

active
PRODUCT

HX-SCE-5K-4.8-50-S3-4 - CP2382-000

  • TE Internal Number: CP2382-000

  • Alias ID: 7-1899525-1

  • Alias ID: HX-SCE-5K-4.8-50-S3-4

active
PRODUCT

HX-SCE-2.5K-9.5-50-S3-4 - CP2384-000

  • TE Internal Number: CP2384-000

  • Alias ID: 7-1899525-3

  • Alias ID: HX-SCE-2.5K-9.5-50-S3-4

active