D

D – Flüssigkeitsbeständige Schrumpfhülsen zur Leitungskennzeichnung

Mit D-Markierern werden Leitungen und Kabel gekennzeichnet, die organischen Flüssigkeiten ausgesetzt sind, z. B. Öle.

Thermisch stabilisierter, strahlenvernetzter dünnwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin als Rollenware in „Leiter“-Konfiguration mit vorgeschnittenen Längen.  Schrumpfrate 3:1 Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln per computerbasiertem Drucken auf Hülsen Die Hülsen können zudem Anschlussisolierung und Zugentlastung bieten. Geeignet für Anwendungen, die dauerhaft und bei erhöhten Temperaturen organischen Flüssigkeiten wie z. B. Ölen ausgesetzt sind. Insbesondere geeignet für Schienenfahrzeuge und Luft- und Raumfahrtanwendungen Die bedruckten Hülsen erfüllen die Anforderungen der SNCF-Spezifikation NF F 00608 Kategorien A und H, BS EN50343 Anhang H sowie die Material- und Leistungsanforderungen von SAE-AMS-DTL-23053/6 Klasse 1.

Anwendungen

  • Schienenverkehr
  • Industrie
  • Militär
  • Luft- und Raumfahrt

Eigenschaften

  • Beständigkeit gegenüber organischen Flüssigkeiten, gängigen Kraftstoffen, Schmiermitteln und Lösungsmitteln
  • Schrumpfrate von 3:1
  • Breites Sortiment an Größen für eine Vielzahl an Leiter- und Bündeldurchmessern
  • Für den Einsatz in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr sowie Baumaschinen ausgelegt
  • Punktmatrix- und Thermodruck – beide Drucktechnologien erfüllen alle Spezifikationen und Zulassungslisten
D-SCE-1K-12-50-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 12.7
  • Recovered Inside Diameter 4.2
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 4.6 – 10.7
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
D-SCE-1K-12-50-9 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Weiß
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 12.7
  • Recovered Inside Diameter 4.2
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 4.6 – 10.7
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
D-SCE-1K-12-50-S1-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 2
  • Sleeve Length 25
  • Supplied Diameter 12.7
  • Recovered Inside Diameter 4.2
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 4.6 – 10.7
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Number of Prescores 1
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
D-SCE-1K-18-50-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 19
  • Recovered Inside Diameter 6.3
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 6.9 – 16.2
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
D-SCE-1K-18-50-9 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Weiß
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 19
  • Recovered Inside Diameter 6.3
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 6.9 – 16.2
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
D-SCE-1K-18-50-S1-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 2
  • Sleeve Length 25
  • Supplied Diameter 19
  • Recovered Inside Diameter 6.3
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 6.9 – 16.2
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Number of Prescores 1
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
D-SCE-1K-2.4-50-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 2.4
  • Recovered Inside Diameter .7
  • Kompatibler Kabeldurchmesser .8 – 1.9
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
D-SCE-1K-2.4-50-S1-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 2
  • Sleeve Length 25
  • Supplied Diameter 2.4
  • Recovered Inside Diameter .7
  • Kompatibler Kabeldurchmesser .8 – 1.9
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Number of Prescores 1
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
D-SCE-1K-2.4-50-S1-9 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Weiß
  • Markierungen pro Hülse 2
  • Sleeve Length 25
  • Supplied Diameter 2.4
  • Recovered Inside Diameter .7
  • Kompatibler Kabeldurchmesser .8 – 1.9
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Number of Prescores 1
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000
D-SCE-1K-25-50-4 Bedruckbare Schrumpfschläuche  1
  • Tubing Type Ladder
  • Tubing Grade Fluid Resistant
  • Schrumpfrate 3:1
  • Farbe Gelb
  • Markierungen pro Hülse 1
  • Sleeve Length 50
  • Supplied Diameter 25.4
  • Recovered Inside Diameter 8.4
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 9.2 – 21.5
  • Betriebstemperatur -75 – 135
  • Recommended Ribbon See Printer Ribbon Matrix
  • Druckertyp Thermal Transfer
  • Empfohlener Drucker Siehe Druckerbandmatrix
  • Verpackungsmenge 1000