HLX

HLX – Halogenfreie Anhängemarkierschilder

HLX-Kabelmarkierer sind aus halogenfreiem, strahlenvernetztem, UV-stabilisiertem Polyolefinblech mit geringer Rauchentwicklung und Toxizität gefertigt, das zu gelochten Kabelmarkierern geformt wird, die auf einem Papierträger angeordnet sind.

HLX-Kabelmarkierer-Anhängeschilder sind flache, nicht klebende Etiketten, mit denen große Kabel und Aderbündel in besonders aggressiven Umgebungen gekennzeichnet werden können. Kabelmarkierer auf Rolle. Die Kabelmarkierer können mit Kabelbindern nach dem Kabelanschluss angebracht werden. Sie sind aus einem speziell entwickelten, strahlenvernetzten Polymer gefertigt. Dank einer Formel für LFH-Eigenschaften (Low Fire Hazard) eignet sich dieses Produkt für Standorte, an denen ein Feuer gefährlich für Mensch und Anlagen sein kann. Zu den typischen Anwendungen zählen U-Bahnen und der Nahverkehr. Diese Kabelmarkierer werden mit der Thermotransfertechnologie gedruckt.

Anwendungen

  • Kabelkennzeichnung nach dem Anschluss
  • Kennzeichnung von großen Kabeln, Aderbündeln oder Rohrsystemen
  • Einfache Installation – müheloses Entfernen, ideal für Umrüstungen und Reparaturen. Nur Kabelbinder erforderlich.
  • Insbesondere für Standorte mit für Mensch und Anlagen gefährlichem Brandrisiko
  • Nahverkehr, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Industrie

Eigenschaften

  • Ohne Halogen
  • Dämpfe mit niedriger Toxizität
  • Raucharm
  • Selbstlöschend
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Industrie- und Eisenbahnflüssigkeiten (gemäß RW-2523)
  • Hervorragende Feuerbeständigkeit – in der Regel ein Glühverlust von 39 %