Z-Type

Z-Type® – Vorgedruckte Aufschieb-Kabelmarkierer

Eine einfache und kostengünstige Kennzeichnungslösung für Leitungen und kleine Kabel.

Z-Type®-Markierer sind individuelle Aufschieb-Markierer zur dauerhaften Kennzeichnung von Leitungen und kleinen Kabeln. Die Markierer werden mit PVC gefertigt und verfügen über ein dehnbares Profil, sodass sie jeweils zu einer Vielzahl an Draht-/Kabelquerschnitten passen.
Z-Type®-Markierer sind eine einfache, kostengünstige Lösung für viele gewerbliche Leitungskennzeichnungen. Die Markierer werden entweder gerade oder bogengeschnitten geliefert. Die bogengeschnittene Option gewährleistet, dass die Druckausrichtung der Markierer beibehalten wird. Z-Type®-Standardmarkierer sind gelb oder weiß mit schwarzer Beschriftung und als in Schachteln gelieferte Einzelstücke oder auf Rollen erhältlich. Farbkodierte Markierer sind ebenfalls verfügbar. Geeignet für industrielle Anwendungen

Anwendungen

  • Kabelkennzeichnung vor dem Anschluss
  • Kennzeichnung von kleinem Leitungen und Kabeln
  • Applikatorstifte für die einfache
    Markiereranbringung
    verfügbar
  • Elektrische und elektronische Ausrüstung, Industrie

Eigenschaften

  • Selbstlöschend
  • Beständigkeit gegenüber den wichtigsten Industrieflüssigkeiten, wie sie z. B. im Nahverkehr, der Luftfahrt und beim Militär
    (gemäß RW-2535) verwendet werden
  • Neun Größen für Drahtdurchmesser von 1,5 mm bis 12,7 mm (0,06 bis 0,5 Zoll)

Spezifikationen

TE Connectivity-Standard

  • RW-2513

Industrie

  • BS 6746C:1993-Farbdiagramm für das Isolieren und die Integrität von elektrischen Kabeln
  • IEC 60304-Standard: Standardfarben für die Isolation von niederfrequenten Kabeln und Leitungen

PRODUCT

06161000 - EC0571-000

  • TE Internal Number: EC0571-000

  • Alias ID: 06161000

  • Alias ID: 9-1198216-6

active
PRODUCT

06161101 - EC0572-000

  • TE Internal Number: EC0572-000

  • Alias ID: 06161101

  • Alias ID: 1198187-4

active
PRODUCT

06161202 - EC0573-000

  • TE Internal Number: EC0573-000

  • Alias ID: 06161202

  • Alias ID: 1-1198155-4

active
PRODUCT

06161303 - EC0575-000

  • TE Internal Number: EC0575-000

  • Alias ID: 06161303

  • Alias ID: 4-1198184-0

active
EC0576-000   1
PRODUCT

06161400 - EC0576-000

  • TE Internal Number: EC0576-000

  • Alias ID: 06161400

  • Alias ID: 9-1899190-6

active
EC0577-000   1
PRODUCT

06161404 - EC0577-000

  • TE Internal Number: EC0577-000

  • Alias ID: 06161404

  • Alias ID: 7-1198216-0

active
PRODUCT

06161505 - EC0578-000

  • TE Internal Number: EC0578-000

  • Alias ID: 06161505

  • Alias ID: 1198214-5

active
PRODUCT

06161606 - EC0579-000

  • TE Internal Number: EC0579-000

  • Alias ID: 06161606

  • Alias ID: 4-1198182-9

active
PRODUCT

06161707 - EC0580-000

  • TE Internal Number: EC0580-000

  • Alias ID: 06161707

  • Alias ID: 1198189-2

active
PRODUCT

06161808 - EC0581-000

  • TE Internal Number: EC0581-000

  • Alias ID: 06161808

  • Alias ID: 5-1198188-7

active