Schnappanbringung

Vorgedruckte Schnapp-Leitungsmarkierer

Dieses bequeme und benutzerfreundliche Produkt ist auf Langlebigkeit ausgelegt und vermeidet vor dem Ende der Ausrüstungslebensdauer teure Nacharbeiten.

STD- und STB-Markierer sind individuelle Schnappmarkierer zur dauerhaften Kennzeichnung von Leitungen und kleinen Kabeln. STD-Markierer sind weiß und gelb. STB-Markierer sind farbkodiert. Diese Markierer werden mithilfe eines Applikatorstifts seitlich angebracht, um eine Kennzeichnung nach dem Anschluss und/oder der Installation zu ermöglichen. Aufgrund des dehnbaren Profils können die Markierer für eine große Auswahl an Leitungs- und kleinen Kabelgrößen verwendet werden. Die Markierer werden bogengeschnitten geliefert, um die Beschriftungsausrichtung beizubehalten. Dieser aus einem halogenfreien POM-Verbundstoff (Polyoxymethylen) gefertigte Markierer eignet sich für Installationen, die eine permanente Lösung erfordern. Ideal geeignet für Energieprojekte wie z. B. Kraftwerke, Ölraffinerien und Offshore-Bohrinseln

Anwendungen

  • Kabelkennzeichnung nach dem Anschluss
  • Kennzeichnung von kleinen Leitungen und Kabeln sowie von Glasfasern
  • Ideal geeignet für Energieprojekte wie z. B. Kraftwerke, Ölraffinerien und Offshore-Bohrinseln

Eigenschaften

  • Ohne Halogen
  • Hervorragende Feuerbeständigkeit – UL94-Einstufung
  • UV-stabilisiertes Material – Auf schwarzem Markierer mit weißer Beschriftung 
  • Beständigkeit gegenüber den wichtigsten Flüssigkeiten, wie sie z. B. in der Energiebranche, in Ölraffinerien, in der Luftfahrt und beim Militär (gemäß RW-2538) verwendet werden
  • Zehn Größen für Kabeldurchmesser von 1,0 bis 19,0mm (0,04 bis 0,75 Zoll) 
  • Sicherer Griff für die Befestigung am Kabel
  • Applikatorstifte für die einfache Anbringung des Markierers verfügbar
  • Der Applikator verfügt über einen patentierten Schlitz, der beim Anbringen ein übermäßiges Ausdehnen des Markierers verhindert.
  • Dank der großen Elastizität des Markierers kann das Material angebracht werden, ohne das Trägermaterial zu beschädigen.

STD01W-0 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-0 - STD01W-0

  • TE Internal Number: 380468-000

  • Alias ID: 1-1198186-4

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 0
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
STD01W-1 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-1 - STD01W-1

  • TE Internal Number: 036952-000

  • Alias ID: 6-1198215-3

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 1
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
STD01W-2 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-2 - STD01W-2

  • TE Internal Number: 880874-000

  • Alias ID: 7-1198147-0

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 2
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
STD01W-3 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-3 - STD01W-3

  • TE Internal Number: 261416-000

  • Alias ID: 1198198-3

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 3
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
STD01W-4 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-4 - STD01W-4

  • TE Internal Number: 886014-000

  • Alias ID: 8-1198145-6

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 4
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
STD01W-5 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-5 - STD01W-5

  • TE Internal Number: 472156-000

  • Alias ID: 5-1198179-5

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 5
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
STD01W-6 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-6 - STD01W-6

  • TE Internal Number: 697328-000

  • Alias ID: 6-1198161-6

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 6
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
STD01W-7 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-7 - STD01W-7

  • TE Internal Number: 115690-000

  • Alias ID: 4-1198207-5

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 7
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
STD01W-8 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-8 - STD01W-8

  • TE Internal Number: 695082-000

  • Alias ID: 5-1198161-5

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 8
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
STD01W-9 Pre-Printed Markers
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Pre-Printed Markers

STD01W-9 - STD01W-9

  • TE Internal Number: 524448-000

  • Alias ID: 7-1198175-2

active
  • Markierungsausführung Schnappverbindung
  • Markierungsfarbe Weiß
  • Material Polyoxymethylene
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Gedruckte Beschriftung 9
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz