K-Type

K-TYPE® – Vorgedruckte Leitungsmarkierer

Ein vielseitiges Kabelkennzeichnungssystem für Kabel, Kabelbündel und Leitungsführungen

K-Type®-Markierer werden zur Kennzeichnung von Kabeln, Aderbündeln, Rohren und Leitungen verwendet. Das ovale Profil ermöglicht eine genaue Positionierung der Markierer auf Trägerstreifen. Die Markierer- und Trägerstreifeneinheit wird mit Kabelbindern am Trägermaterial angebracht. K-Type®-Markierer eignen sich ideal für Anwendungen nach dem Anschluss oder für Nachrüstungen. Die Markierer verfügen über die internationalen Farbcodes und sind daher gelb mit vorgedruckter schwarzer Beschriftung. Die aus Weich-PVC bestehenden K-Type®-Markierer verfügen über eine Standardgröße, die zu Trägerstreifen für 7 bis 18 Markierer passt. Geeignet für industrielle Anwendungen.

Anwendungen

  • Kabelkennzeichnung nach dem Anschluss
  • Kennzeichnung von großen Kabeln, Aderbündeln, Rohrsystemen und Leitungsführungen
  • Einfache Installation – müheloses Entfernen, ideal für Umrüstungen und Reparaturen Nur Kabelbinder erforderlich
  • Elektrische und elektronische Ausrüstung, Leichtindustrie

Eigenschaften

  • Selbstlöschend
  • Beständigkeit gegenüber den wichtigsten Industrieflüssigkeiten, wie sie z. B. im Nahverkehr, der Luftfahrt und beim Militär
    (gemäß RW-2535) verwendet werden

Spezifikationen

TE Connectivity-Standard

  • RW-2513

Industrie

  • BS 6746C:1993-Farbdiagramm für das Isolieren und die Integrität von elektrischen Kabeln
  • IEC 60304-Standard: Standardfarben für die Isolation von niederfrequenten Kabeln und Leitungen
EC6405-000
PRODUCT

13611000 - EC6405-000

  • TE Internal Number: EC6405-000

  • Alias ID: 13611000

  • Alias ID: 4-1198842-0

active
EC6406-000
PRODUCT

13611101 - EC6406-000

  • TE Internal Number: EC6406-000

  • Alias ID: 1-1198844-5

  • Alias ID: 13611101

active
PRODUCT

13611200 - EC6407-000

  • TE Internal Number: EC6407-000

  • Alias ID: 13611200

  • Alias ID: 1899187-1

active
PRODUCT

13611201 - EC6408-000

  • TE Internal Number: EC6408-000

  • Alias ID: 13611201

  • Alias ID: 8-1199508-1

active
EC6409-000
PRODUCT

13611202 - EC6409-000

  • TE Internal Number: EC6409-000

  • Alias ID: 13611202

  • Alias ID: 7-1198217-3

active
PRODUCT

13611203 - EC6410-000

  • TE Internal Number: EC6410-000

  • Alias ID: 13611203

  • Alias ID: 2-1198907-4

active
PRODUCT

13611204 - EC6411-000

  • TE Internal Number: EC6411-000

  • Alias ID: 13611204

  • Alias ID: 5-1198908-3

active
PRODUCT

13611205 - EC6412-000

  • TE Internal Number: EC6412-000

  • Alias ID: 13611205

  • Alias ID: 6-1198907-9

active
PRODUCT

13611206 - EC6413-000

  • TE Internal Number: EC6413-000

  • Alias ID: 13611206

  • Alias ID: 1899187-2

active
PRODUCT

13611207 - EC6414-000

  • TE Internal Number: EC6414-000

  • Alias ID: 13611207

  • Alias ID: 1899187-3

active