G-Type

G-Type® – Vorgedruckte Aufschieb-Leitungsmarkierer

Aus halogenfreien, selbstlöschenden Materialien bestehend und somit für Anwendungen geeignet, die LFH-Eigenschaften (Low Fire Hazard) erfordern.

Individuelle Aufschieb-Markierer zur Kennzeichnung von Leitungen und kleinen Kabeln Aufgrund des dehnbaren Profils können die einzelnen Markierer für eine Vielzahl von Draht-/Kabelquerschnitten verwendet werden. Die Markierer werden bogengeschnitten geliefert, um die Druckausrichtung beizubehalten. Ein extrudiertes, modifiziertes, auf EVA-Polymer beruhendes Thermoplastprofil. Dank einer Formel für LFH-Eigenschaften (Low Fire Hazard) eignet sich dieses Produkt für Standorte, an denen ein Feuer lebensgefährlich sein kann. Zu den typischen Anwendungen zählen U-Bahnen und der Nahverkehr.

Anwendungen

  • Kabelkennzeichnung nach dem Anschluss
  • Kennzeichnung von großen Kabeln, Aderbündeln, Rohrsystemen und Leitungsführungen
  • Einfache Installation – müheloses Entfernen, ideal für Umrüstungen und Reparaturen Nur Kabelbinder erforderlich
  • Elektrische und elektronische Ausrüstung, Leicht-
    industrie

Eigenschaften

  • Ohne Halogen
  • Dämpfe mit niedriger Toxizität
  • Raucharm
  • Selbstlöschend
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Industrie- und Eisenbahnflüssigkeiten (gemäß RW-2537)
  • Hervorragende Feuerbeständigkeit – in der Regel ein Glühverlust von 47 %

Spezifikationen

TE Connectivity-Standard

  • RW-2513

Nahverkehr

  • London Underground 1-085, Fire Safety
    Performance of Materials „Extensive and Grouped Usage“
  • EN45545-2 „Gefährdungsstufe 3“ Anforderungssatz R24
  • BS6853 „Fahrzeugkategorie Ia“ Innenbereich geringfügige Verwendung
    Materialien mit Masse 100 g bis 500 g
  • National Fire Protection Association (NFPA) 130 „Other Vehicle Components“
  • NF F 16-101 Brandschutz in Schienenfahrzeugen, Materialauswahl: Klassifizierung A1
  • BS EN 50343 2003: Railway applications. Rolling stock. Rules for installation of cabling „Appendix H“
  • SAE AS5942 „Adherence“
PRODUCT

07191400 - EC2040-000

  • TE Internal Number: EC2040-000

  • Alias ID: 07191400

  • Alias ID: 1199108-2

active
PRODUCT

07191401 - EC2041-000

  • TE Internal Number: EC2041-000

  • Alias ID: 07191401

  • Alias ID: 2-1199109-5

active
PRODUCT

07191402 - EC2042-000

  • TE Internal Number: EC2042-000

  • Alias ID: 07191402

  • Alias ID: 5-1199108-7

active
PRODUCT

07191403 - EC2043-000

  • TE Internal Number: EC2043-000

  • Alias ID: 07191403

  • Alias ID: 1-1199109-5

active
PRODUCT

07191404 - EC2044-000

  • TE Internal Number: EC2044-000

  • Alias ID: 07191404

  • Alias ID: 6-1199109-3

active
PRODUCT

07191405 - EC2045-000

  • TE Internal Number: EC2045-000

  • Alias ID: 07191405

  • Alias ID: 2-1199109-9

active
PRODUCT

07191406 - EC2046-000

  • TE Internal Number: EC2046-000

  • Alias ID: 07191406

  • Alias ID: 7-1199108-7

active
PRODUCT

07191407 - EC2047-000

  • TE Internal Number: EC2047-000

  • Alias ID: 07191407

  • Alias ID: 4-1199108-3

active
PRODUCT

07191408 - EC2048-000

  • TE Internal Number: EC2048-000

  • Alias ID: 07191408

  • Alias ID: 9-1199108-9

active
PRODUCT

07191409 - EC2049-000

  • TE Internal Number: EC2049-000

  • Alias ID: 07191409

  • Alias ID: 8-1199109-1

active