Vorgedruckte Markierer
Ansteck-, Schnapp- und Aufschieb-Leitungsmarkierer für die Kennzeichnung von Aderbündeln, Kabeln, Rohren und Leitungsführungen. Diese vorgedruckten Profilmarkierer können um individuelle Buchstaben, Zahlen und Symbole erweitert werden.
Vorgedruckte Markierer
-
STD & STB
Individuelle Schnappmarkierer zur Kennzeichnung von Leitungen und kleinen Kabeln STD-Markierer sind weiß und gelb. STB-Markierer sind farbkodiert. Diese Markierer werden mithilfe eines Applikatorstifts seitlich angebracht, um eine Kennzeichnung nach dem Anschluss und/oder der Installation zu ermöglichen. Sie sind aus einem halogenfreien POM-Verbundstoff (Polyoxymethylen) gefertigt.
-
K-TYPE®
Zur Kennzeichnung von Kabeln, Aderbündeln, Rohren und Leitungsführungen. Das ovale Profil ermöglicht eine genaue Positionierung der Markierer auf Trägerstreifen. Geeignet für industrielle Anwendungen.
-
Z-TYPE®
Aufschieb-Markierer zur Kennzeichnung von Leitungen und kleinen Kabeln. Aufgrund des dehnbaren Profils können die einzelnen Markierer für eine große Bandbreite an Ader-/Kabelquerschnitten verwendet werden. Z-TYPE®-Standardmarkierer sind gelb oder weiß und verfügen über eine schwarze Legende. Zudem sind farbkodierte Markierer verfügbar. Geeignet für industrielle Anwendungen