NBC-SCE

NBC – Nuklear, biologisch und chemisch beständige Schrumpfhülsen zur Leitungskennzeichnung

NBC-beständige (nuklear, biologisch und chemisch) Schrumpfhülsen zur Leitungskennzeichnung

Die NBC-SCE-Produkte von TE Connectivity werden eingesetzt, um Leitungen und Kabel zu kennzeichnen, die eine extreme Beständigkeit gegenüber Reinigungslösungsmitteln erfordern. Die Markierer eignen sich für Kabelbaumsysteme, die sowohl eine hohe Flüssigkeitsbeständigkeit als auch eine Beständigkeit gegenüber den Auswirkungen von nuklearen, biologischen sowie chemischen Stoffen und Dekontaminierungen erfordern. Die Markierer sollten in einer geeigneten transparenten Hülse eingeschlossen sein, deren Enden mit einem entsprechenden Epoxyd-Klebemittel abgedichtet sind. NBC-SCE-Markierhülsen eignen sich für Umgebungen mit Temperaturen von -55 °C bis +225 °C.

Anwendungen

  • Militär
  • Schifffahrt
  • Luft- und Raumfahrt
  • Industrie
  • Medizin

Eigenschaften

  • Dauerhafte Markierhülsen
  • Drucken per Computer
  • Schrumpfrate von 2:1
  • NBC-Anwendung mit dem geeigneten Klebemittel und einer Schutzhülse
PRODUCT

NBC-SCE-1/2-2.0-9 - NBC-SCE-1/2-2.0-9

  • TE Internal Number: 985833-000

  • Alias ID: 7-1197615-7

active
PRODUCT

NBC-SCE-1/4-2.0-9 - NBC-SCE-1/4-2.0-9

  • TE Internal Number: 393177-000

  • Alias ID: 1192950-7

active
NBC-SCE-1/8-2.0-9
PRODUCT

NBC-SCE-1/8-2.0-9 - NBC-SCE-1/8-2.0-9

  • TE Internal Number: 847879-000

  • Alias ID: 6-1196612-8

active
PRODUCT

NBC-SCE-1-2.0-9 - NBC-SCE-1-2.0-9

  • TE Internal Number: 310711-000

  • Alias ID: 1-1192352-5

active
NBC-SCE-1K-1/4-2.0-9
PRODUCT

NBC-SCE-1K-1/4-2.0-9 - NBC-SCE-1K-1/4-2.0-9

  • TE Internal Number: D08632-000

  • Alias ID: 7-1201335-7

active
NBC-SCE-1K-1/8-2.0-9
PRODUCT

NBC-SCE-1K-1/8-2.0-9 - NBC-SCE-1K-1/8-2.0-9

  • TE Internal Number: D29596-000

  • Alias ID: 8-1201335-0

active
PRODUCT

NBC-SCE-1K-3/8-2.0-9 - NBC-SCE-1K-3/8-2.0-9

  • TE Internal Number: F15138-000

  • Alias ID: 1201336-9

active
NBC-SCE-3/4-2.0-9
PRODUCT

NBC-SCE-3/4-2.0-9 - NBC-SCE-3/4-2.0-9

  • TE Internal Number: 766519-000

  • Alias ID: 1195974-3

active
NBC-SCE-3/8-2.0-9
PRODUCT

NBC-SCE-3/8-2.0-9 - NBC-SCE-3/8-2.0-9

  • TE Internal Number: 889613-000

  • Alias ID: 1196921-7

active
PRODUCT

NBC-SCE-1K-1-1/2-2.0-9 - CS9914-000

  • TE Internal Number: CS9914-000

obsolete