HTCM-SCE

HTCM-SCE

HTCM-SCE-Markierer sind flache, robuste, nicht klebende Etiketten, mit denen große Kabel und Aderbündel in Hochtemperaturumgebungen und in Raumfahrtanwendungen gekennzeichnet werden können, bei denen eine Ausgasung bei niedrigem Vakuum erforderlich ist.

HTCM-SCE-TP-Kabelmarkierer sind flache, nicht klebende Etiketten, mit denen große Kabel und Aderbündel in besonders aggressiven Umgebungen gekennzeichnet werden können.  Die Kabelmarkierer können mit Kabelbindern nach dem Kabelanschluss angebracht werden Sie sind aus einem speziell entwickelten, strahlenvernetzten Polyvinylidenpolymer gefertigt. Dank einer Formel für hohe Temperaturen und geringes Ausgasen kann dieses Produkt in extremen Umgebungen wie dem Weltraum eingesetzt werden. Geeignet für Anwendungen in den Bereichen Militär, Luft- und Raumfahrt sowie
Schwerindustrie Die glatte Oberfläche ist für Thermotransferdruck ausgelegt.

Anwendung

  • Kabelkennzeichnung nach dem Anschluss
  • Kennzeichnung von großen Kabeln, Aderbündeln oder Rohrsystemen
  • Einfache Installation – müheloses Entfernen, ideal für Umrüstungen und Reparaturen Nur Kabelbinder erforderlich
  • Nahverkehr, militärische Luft- und Raumfahrt, Schwerindustrie

Eigenschaften

  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Markierer für Kennzeichnung mit Ausgasung bei niedrigem Vakuum für den Einsatz in Weltraumfahrzeugen
  • Selbstlöschend
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Industrie-, Luft- und Raumfahrt sowie Militärflüssigkeiten (gemäß RW-2524)
  • Äußerst brandbeständig