HL

HL – LFH-Kabelmarkierer-Anhängeschilder (Low Fire Hazard)

Flammhemmende HL-Kabelmarkierer-Anhängeschilder werden vor oder nach dem Anschluss zur Kennzeichnung von großen Kabeln und Bündeln eingesetzt.

HL-Kabelmarkierer sind flache, nicht klebende Etiketten, mit denen große Kabel und Aderbündel in besonders aggressiven Umgebungen gekennzeichnet werden können. Die Kabelmarkierer können mit Kabelbindern nach dem Kabelanschluss angebracht werden.
Sie sind aus einem speziell entwickelten, strahlenvernetzten und flammhemmenden Polymer gefertigt. Zu den typischen Anwendungen zählen Nahverkehr, Militär sowie Luft- und Raumfahrt. Die Markierer sind entweder auf Endlos- oder Rollenpapier angeordnet und ermöglichen eine größere Auswahl an Druckformaten und Konfektionierungen.

Anwendungen

  • Kabelkennzeichnung nach dem Anschluss
  • Kennzeichnung von großen Kabeln, Aderbündeln oder Rohrsystemen
  • Einfache Installation – müheloses Entfernen, ideal für Umrüstungen und Reparaturen. Nur Kabelbinder erforderlich.
  • Nahverkehr, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Industrie, Militär und Industrie 

Eigenschaften

  • Äußerst flammbeständig (hervorragende Feuerbeständigkeit – Sauerstoffindex 35 %)
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Industrie- und Militärflüssigkeiten (gemäß RW-2513)
  • In verschiedenen Höhen-/Breitenkombinationen und mit vom Standard abweichenden Farboptionen erhältlich