Übersicht
Wärmeschrumpfschläuche für Automobile und Schwerlastfahrzeuge

Wärmeschrumpf-schläuche

Für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegte Wärmeschrumpfschlauch-Produkte von TE bieten langfristigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen.

Wir bieten eine Komplettlösung für Wärmeschrumpfschläuche mit Dienstleistungen wie Installationsausrüstung, Support für Anwendungsentwicklung und Schulungen. Raychem-Wärmeschrumpfschläuche von TE werden aus Materialien mit einzigartiger Formel gefertigt und mit der von TE initiierten Zwei-Komponenten-Bestrahlung erweitert. Unser Produktdesign bietet eine wiederholbare, zuverlässige und präzise Installation der Schläuche, die mit vielen Fertigungsverfahren kompatibel ist. Die einwandigen Schlauchprodukte von TE sind für zuverlässige Isolation, Zugentlastung und Schutz vor mechanischem Abrieb und chemischen Angriffen ausgelegt. Sie eignen sich ideal zum Identifizieren oder Kodieren von Komponenten oder einfach zur Verbesserung der Ästhetik. Die klebebeschichtete Produktpalette von TE zeigt ihre Stärken, wenn Abdichtung und Verkapselung wichtige Anforderungen sind. Zudem verfügt sie über einige der Merkmale der einwandigen Produkte. Die innere Klebemittelschicht dichtet gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten ab.

Eigenschaften

  • Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, Polyolefinen, Fluorpolymeren und Elastomeren
  • Unterschiedliche Schlauchflexibilitätsgrade von äußerst flexibel bis halbstarr
  • Für Betrieb in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen ausgelegt
  • Halogenfrei und flammenhemmend gemäß verschiedener Industrienormen
  • In vielen Größen, Ausführungen, Längen und Farben erhältlich
  • Mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 bis 7:1 erhältlich
  • Kundenspezifische Größen auf Anfrage
  • RoHS-/ELV-konform
  • Vollständig zertifizierte Fertigungsanlagen gemäß TS16949 und ISO 14001

Vorteile

  • Einfache und schnelle Installation einer Vielfalt von TE-Anwendungsausrüstung
  • Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Langfristiger Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen
  • Kostengünstig ausgelegt
  • Produktdesign mit wiederholbarer, zuverlässiger und präziser Installation der Schläuche, die mit vielen Fertigungsverfahren kompatibel sind
  • All unsere Wärmeschrumpfschlauch-Produkte umfassen Anwendungen, wie z. B. Installationsausrüstung, Anwendungsentwicklungs-Support und Schulungen
Literatur
Wärmeschrumpfschläuche für Automobile und Schwerlastfahrzeuge

Wärmeschrumpf-schläuche

Für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegte Wärmeschrumpfschlauch-Produkte von TE bieten langfristigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen.

Wir bieten eine Komplettlösung für Wärmeschrumpfschläuche mit Dienstleistungen wie Installationsausrüstung, Support für Anwendungsentwicklung und Schulungen. Raychem-Wärmeschrumpfschläuche von TE werden aus Materialien mit einzigartiger Formel gefertigt und mit der von TE initiierten Zwei-Komponenten-Bestrahlung erweitert. Unser Produktdesign bietet eine wiederholbare, zuverlässige und präzise Installation der Schläuche, die mit vielen Fertigungsverfahren kompatibel ist. Die einwandigen Schlauchprodukte von TE sind für zuverlässige Isolation, Zugentlastung und Schutz vor mechanischem Abrieb und chemischen Angriffen ausgelegt. Sie eignen sich ideal zum Identifizieren oder Kodieren von Komponenten oder einfach zur Verbesserung der Ästhetik. Die klebebeschichtete Produktpalette von TE zeigt ihre Stärken, wenn Abdichtung und Verkapselung wichtige Anforderungen sind. Zudem verfügt sie über einige der Merkmale der einwandigen Produkte. Die innere Klebemittelschicht dichtet gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten ab.

Eigenschaften

  • Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, Polyolefinen, Fluorpolymeren und Elastomeren
  • Unterschiedliche Schlauchflexibilitätsgrade von äußerst flexibel bis halbstarr
  • Für Betrieb in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen ausgelegt
  • Halogenfrei und flammenhemmend gemäß verschiedener Industrienormen
  • In vielen Größen, Ausführungen, Längen und Farben erhältlich
  • Mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 bis 7:1 erhältlich
  • Kundenspezifische Größen auf Anfrage
  • RoHS-/ELV-konform
  • Vollständig zertifizierte Fertigungsanlagen gemäß TS16949 und ISO 14001

Vorteile

  • Einfache und schnelle Installation einer Vielfalt von TE-Anwendungsausrüstung
  • Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Langfristiger Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen
  • Kostengünstig ausgelegt
  • Produktdesign mit wiederholbarer, zuverlässiger und präziser Installation der Schläuche, die mit vielen Fertigungsverfahren kompatibel sind
  • All unsere Wärmeschrumpfschlauch-Produkte umfassen Anwendungen, wie z. B. Installationsausrüstung, Anwendungsentwicklungs-Support und Schulungen