Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch

Feuchtigkeitsbeständig sowie isolierend und schützend

Schutz vor Feuchtigkeit und korrosiven Umgebungsbedingungen, wobei die elektrische Isolation sowie der mechanische Schutz durch das hochwertige Klebemittel gewährleistet werden.

Wenn Korrosionsschutz und Abdichtung erforderlich sind, verwenden Sie den doppelwandigen Warmschrumpfschlauch von TE. Die doppelwandigen Produkte bestehen aus einem vernetzten Außenmantel sowie einer klebenden oder verkapselnden Innenschicht. Bei der Installation schmilzt und fließt die Klebemittel- oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtigkeitsbeständige Schutzhülle. Zu den Vorteilen dieser Art von Schrumpfschlauch zählen die kontrollierte Klebemittelmenge, die konsistenten Ergebnisse, die Einhaltung der AMS-DTL-23053-Standards, die UL-Anerkennung/CSA-Zertifizierung und die RoHS-Konformität. 

  1. Doppelwandige Installation (Englisch)

Demo einer doppelwandigen Wärmeschrumpfschlauchinstallation

  • Farbkodierung für Schrumpfschläuche (Englisch)

  • Abdichtung für Schrumpfschläuche (Englisch)

  • Farbkennzeichnung für Schrumpfschläuche (Englisch)

Eigenschaften des doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Schrumpfraten und Farboptionen
  • Schrumpfraten von 2:1 bis 6:1
  • Hochwertige Klebemittel zur Verbindung mit verschiedenen Materialien
  • Zahlreiche Farboptionen
  • Flammbeständigkeit und Beständigkeit gegenüber Hitze, Chemikalien sowie mechanischen Beschädigungen
  • Anerkennung/Zulassungen durch verschiedene Prüfbehörden