Produkte (68) Übersicht
Koax-Kabelanschluss

Koaxial-Kabelabschlüsse

SolderSleeve-Abschlüsse für Koaxial-Kabel bieten transparente Isolation, mit Flussmittel versehenes Lötzinn sowie vorinstallierte Anschlüsse in einem einteiligen Design und ermöglichen so eine einfache und kostengünstige Installation.

Belastbare Anschlüsse für Koaxial-Kabelanwendungen  

SolderSleeve-Abschlüsse für Koaxial-Kabel ermöglichen zuverlässige und einfach zu installierende Anschlüsse für Koaxial-Kabelanwendungen, z. B. für Leiterplatten. Die transparenten Hülsen aus Polyvinylidenfluorid oder Polyolefin bieten Verkapselung, Prüfbarkeit und Isolation und sind die ideale Lösung für Ausbruchsprobleme bei Primärleitungen. SolderSleeve-Abschlüsse sind für Anwendungen mit Temperaturen von bis zu 150 °C ausgelegt. 

SolderSleeve-Koaxial-Kabelabschlüsse

Produktoptionen

Produktserie Max. Betriebstemperatur Zur Verwendung mit entsprechend ausgelegten Kabeln (min.) Kabelabschirmungs-beschichtung
B-155, CWT 125 oC 85 oC Kupfer, Zinn
B-02X/B-04X 150 oC 125 oC Zinn, Silber
D-181 150 oC 125 oC Zinn, Silber
D-184 125 oC 85 oC Zinn

Auch mit vorinstallierter Führung erhältlich. Siehe Seite oben

SolderSleeve-PCB-/Koaxial-Kabelabschlüsse

Produktoptionen

Produktserie Typische Anwendungsleistung Abschirmungsmethode Betriebstemperatur
D-607 Angepasste Impedanz von bis zu 2,3 GHz Metallgehäuse -55 oC bis 150 oC
B-046 Effektive Übertragung von bis zu 100 MHz Stift-auf-Masse -55 oC bis 150 oC

Das Produktauswahlverfahren finden Sie oben auf der Seite.

HF-BNC/TNC-Steckverbinder in einem Schritt

Produktoptionen

Gehäuse-/Stiftbeschichtung Ohm Steckverbindergröße Steckverbinderausführung Steckverbindertyp Kontakte
Vernickeltes Messinggehäuse 50 Ohm Klein -00  Gerader Stecker Siehe obiger Katalog Stecker 
Vergoldeter Messingstift 75 Ohm Mittel -01  Rechtwinkliger Stecker Siehe obiger Katalog Buchse 
    Groß -02  Gerade Klinke für Gehäuseausschnitt Siehe obiger Katalog  
      -03  Gerade Klinke Siehe obiger Katalog  
      -04  Gerade Schalttafelklinke  Siehe obiger Katalog  

Weitere Produktdetails finden Sie oben auf der Seite.  

Vorteile: Koaxial-Kabelabschluss

  • Einteiliges Design
  • Einfache Installation
  • Geringere Installationskosten 

Eigenschaften: Koaxial-Kabelabschluss

  • Transparente Hülse
  • Mit Flussmittel versehenes Lötzinn
     

Anwendungen: Koaxial-Kabelabschluss

Kabelbäume und -reparatur für:

  • Instandhaltung
  • Verkehrsluftfahrt
  • Militärische Luft- und Raumfahrt
  • Bodenabwehr
  • Automobilnachrüstung
Koax-Kabelanschluss

Koaxial-Kabelabschlüsse

SolderSleeve-Abschlüsse für Koaxial-Kabel bieten transparente Isolation, mit Flussmittel versehenes Lötzinn sowie vorinstallierte Anschlüsse in einem einteiligen Design und ermöglichen so eine einfache und kostengünstige Installation.

Belastbare Anschlüsse für Koaxial-Kabelanwendungen  

SolderSleeve-Abschlüsse für Koaxial-Kabel ermöglichen zuverlässige und einfach zu installierende Anschlüsse für Koaxial-Kabelanwendungen, z. B. für Leiterplatten. Die transparenten Hülsen aus Polyvinylidenfluorid oder Polyolefin bieten Verkapselung, Prüfbarkeit und Isolation und sind die ideale Lösung für Ausbruchsprobleme bei Primärleitungen. SolderSleeve-Abschlüsse sind für Anwendungen mit Temperaturen von bis zu 150 °C ausgelegt. 

SolderSleeve-Koaxial-Kabelabschlüsse

Produktoptionen

Produktserie Max. Betriebstemperatur Zur Verwendung mit entsprechend ausgelegten Kabeln (min.) Kabelabschirmungs-beschichtung
B-155, CWT 125 oC 85 oC Kupfer, Zinn
B-02X/B-04X 150 oC 125 oC Zinn, Silber
D-181 150 oC 125 oC Zinn, Silber
D-184 125 oC 85 oC Zinn

Auch mit vorinstallierter Führung erhältlich. Siehe Seite oben

SolderSleeve-PCB-/Koaxial-Kabelabschlüsse

Produktoptionen

Produktserie Typische Anwendungsleistung Abschirmungsmethode Betriebstemperatur
D-607 Angepasste Impedanz von bis zu 2,3 GHz Metallgehäuse -55 oC bis 150 oC
B-046 Effektive Übertragung von bis zu 100 MHz Stift-auf-Masse -55 oC bis 150 oC

Das Produktauswahlverfahren finden Sie oben auf der Seite.

HF-BNC/TNC-Steckverbinder in einem Schritt

Produktoptionen

Gehäuse-/Stiftbeschichtung Ohm Steckverbindergröße Steckverbinderausführung Steckverbindertyp Kontakte
Vernickeltes Messinggehäuse 50 Ohm Klein -00  Gerader Stecker Siehe obiger Katalog Stecker 
Vergoldeter Messingstift 75 Ohm Mittel -01  Rechtwinkliger Stecker Siehe obiger Katalog Buchse 
    Groß -02  Gerade Klinke für Gehäuseausschnitt Siehe obiger Katalog  
      -03  Gerade Klinke Siehe obiger Katalog  
      -04  Gerade Schalttafelklinke  Siehe obiger Katalog  

Weitere Produktdetails finden Sie oben auf der Seite.  

Vorteile: Koaxial-Kabelabschluss

  • Einteiliges Design
  • Einfache Installation
  • Geringere Installationskosten 

Eigenschaften: Koaxial-Kabelabschluss

  • Transparente Hülse
  • Mit Flussmittel versehenes Lötzinn
     

Anwendungen: Koaxial-Kabelabschluss

Kabelbäume und -reparatur für:

  • Instandhaltung
  • Verkehrsluftfahrt
  • Militärische Luft- und Raumfahrt
  • Bodenabwehr
  • Automobilnachrüstung