Wird noch festgelegt

Bauen Sie auf unsere Erfahrung

Mit unserem computergestützten Designpaket HarnWare können Sie mithilfe einer Datenbank mit mehr als 100.000 TE-Produkten qualitativ hochwertige Zeichnungen für Kabelbaumsätze, Teilelisten und Verdrahtungsschaltpläne erstellen.

Definieren, Entwerfen, Liefern. HarnWare ist ein benutzerfreundliches Computersoftwaresystem, mit dem Sie unser umfassendes Produktportfolio zum Entwerfen von Kabelbäumen für alle Anwendungen einsetzen können. Erstellen auch Sie wie bereits 400 andere Benutzer in 30 Ländern mithilfe einer Datenbank mit mehr als 100.000 TE-Produkten qualitativ hochwertige Zeichnungen für Kabelbaumsätze sowie eine vollständige Fertigungsdokumentation. HarnWare ermöglicht es Ihnen vom Konzept bis zur Umsetzung vollständige Kabelbaumlösungen bereitzustellen.

  1. HarnWare – Teil 1 von 3 (Englisch)

Einführung in HarnWare, die computergestützte Entwurfssoftware für elektrische Verdrahtung von TE für Hochleistungssysteme für Verdrahtungskabelbäume. TEIL 1.

  • HarnWare – Teil 2 von 3 (Englisch)

  • HarnWare – Teil 3 von 3 (Englisch)

Schnelle Übergabe von Kabelbäumen in die Produktion

Eine effiziente Herstellung von Kabelbäumen ist von eindeutigen und zuverlässigen Zeichnungen abhängig. Alle für die Herstellung des Kabelbaums erforderlichen Daten sind im HarnWare-Kabelbaumdesign enthalten. HarnWare ermöglicht die Ausgabe von Material- und Ausrüstungslisten sowie der empfohlenen Vorbereitungs- und Montageanweisungen für die Kabelbaumteile, damit die Ingenieure den Kabelbaum rasch zur Fertigung bringen können.

Virtuelle Prototypen

Mit dem HarnVis 3D-Visualisierungssystem für Kabelbaumdesigns können Sie maßstabsgetreue 3D-Modelle der Komponenten und Kabelbäume sowie maßstabsgetreue Visio-Zeichnungen z. B. der Einlegplatten für die Kabelbäume erstellen. Klicken Sie auf ein Teil, um weitere Informationen anzuzeigen. Diese virtuellen Prototypen können in Form von IGES-Dateien aus dem HarnVis-System exportiert und in anderen CAD-Systemen verwendet werden.

HarnWare-Software
HarnWare-Software

Schulungskurse

Wir bieten eine Reihe von Schulungskursen an, damit Sie die HarnWare-Designsoftware optimal nutzen können. Auf Anfrage können maßgeschneiderte kundenspezifische Schulungen vereinbart werden. Die Kurse können bei TE, am Standort des Kunden oder über Micorsoft Lync erfolgen. 

Konfektionieren des Kabelbaums

Die Module in unseren Schulungskursen zum Konfektionieren eines Kabelbaums sind auf die Komponenten zugeschnitten, die für die einzelnen Verfahrensschritte wie das Verlegen von Kabeln, das Schrumpfen der Schläuche, die Installation von Formteilen, das Festziehen von Adaptern und der Anschluss von Steckverbindern erforderlich sind. So erhalten Sie das nötige Wissen, um die Komponenten so vorzubereiten und zu handhaben, dass eine schnelle Kabelbaumfertigung erreicht wird.

Codes of Practice

Entscheidend bei der Konfektionierung eines Kabelbaums ist die richtige Vorbereitung der Komponenten. Unsere Codes of Practice umfassen Anleitungen für alle TE-Komponenten, damit Sie Ihren Kabelbaum schnell und richtig konfektionieren können.  

Häufig gestellte Fragen

FrageAntwort
Bietet TE eine Demoversion von HarnWare an?
Nein. Derzeit bietet TE keine Demoversion von HarnWare an. In den Videos auf dieser Website erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen von HarnWare. Wenden Sie sich an Ihren TE-Kundenbetreuer, um eine Online- oder persönliche Demo zu vereinbaren.
Verfügt TE über eine Fertigungsanlage für Kabelbäume?Ja. Wir können Kabelbäume anhand Ihrer eigenen Designs herstellen oder diese für Sie entwerfen und fertigen.
Unterstützt TE die Kunden vor Ort beim Entwerfen und Herstellen von Kabelbäumen?Ja. Wir verfügen über einige Techniker, die Sie an Ihrem Standort mit Schulungen zum Design und zur Installation unterstützen können.
Bietet TE praktische Schulungen zum Entwerfen von Kabelbäumen an?Ja. Wenden Sie sich an Ihren TE-Kundenbetreuer, um ein Angebot einzuholen.
Können für Komponenten, die nicht von TE stammen, eigene Datenbanken erstellt werden?Ja. Sie können eine Benutzerteilebibliothek für häufig verwendete, vom Standard abweichende Teile erstellen.
Können wir eigene Logorahmen zeichnen?Ja. Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre Zeichnen von Rahmen in Visio.
Können wir eigene Shapes (Schablonen) erstellen, die für HarnWare geeignet sind?Ja. Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre Erstellen von Shapes für die Verwendung in HarnWare.
Gibt es ein HarnWare-Forum?
Nein. Aber unser HarnWare-Supportteam steht Ihnen unter hwreg@te.com gerne für Fragen zur Verfügung.
  • Frage
  • Bietet TE eine Demoversion von HarnWare an?
  • Antwort Nein. Derzeit bietet TE keine Demoversion von HarnWare an. In den Videos auf dieser Website erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen von HarnWare. Wenden Sie sich an Ihren TE-Kundenbetreuer, um eine Online- oder persönliche Demo zu vereinbaren.
  • Verfügt TE über eine Fertigungsanlage für Kabelbäume?
  • Antwort Ja. Wir können Kabelbäume anhand Ihrer eigenen Designs herstellen oder diese für Sie entwerfen und fertigen.
  • Unterstützt TE die Kunden vor Ort beim Entwerfen und Herstellen von Kabelbäumen?
  • Antwort Ja. Wir verfügen über einige Techniker, die Sie an Ihrem Standort mit Schulungen zum Design und zur Installation unterstützen können.
  • Bietet TE praktische Schulungen zum Entwerfen von Kabelbäumen an?
  • Antwort Ja. Wenden Sie sich an Ihren TE-Kundenbetreuer, um ein Angebot einzuholen.
  • Können für Komponenten, die nicht von TE stammen, eigene Datenbanken erstellt werden?
  • Antwort Ja. Sie können eine Benutzerteilebibliothek für häufig verwendete, vom Standard abweichende Teile erstellen.
  • Können wir eigene Logorahmen zeichnen?
  • Antwort Ja. Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre Zeichnen von Rahmen in Visio.
  • Können wir eigene Shapes (Schablonen) erstellen, die für HarnWare geeignet sind?
  • Antwort Ja. Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre Erstellen von Shapes für die Verwendung in HarnWare.
  • Gibt es ein HarnWare-Forum?
  • Antwort Nein. Aber unser HarnWare-Supportteam steht Ihnen unter hwreg@te.com gerne für Fragen zur Verfügung.

Eigenschaften

  • Umfassende Datenbank mit TE-Komponenten
  • Vollständige Fertigungsdokumentation
  • Designvergleiche
  • Codes of Practice-Liste
  • Bearbeitbare Benutzerteilebibliothek
  • Export der Teileliste
  • Option zum Datenimport für Microsoft Excel

Vorteile

  • Ermöglicht eine systematische Auswahl von Komponenten, Materialien und Klebemitteln
  • Kostengünstigere Designs
  • Designs und Angebote werden bis zu 20-fach schneller erstellt
  • Detaillierteres und genaueres Design unter Verwendung der bevorzugten Teile
Wird noch festgelegt

Bauen Sie auf unsere Erfahrung

Mit unserem computergestützten Designpaket HarnWare können Sie mithilfe einer Datenbank mit mehr als 100.000 TE-Produkten qualitativ hochwertige Zeichnungen für Kabelbaumsätze, Teilelisten und Verdrahtungsschaltpläne erstellen.

Definieren, Entwerfen, Liefern. HarnWare ist ein benutzerfreundliches Computersoftwaresystem, mit dem Sie unser umfassendes Produktportfolio zum Entwerfen von Kabelbäumen für alle Anwendungen einsetzen können. Erstellen auch Sie wie bereits 400 andere Benutzer in 30 Ländern mithilfe einer Datenbank mit mehr als 100.000 TE-Produkten qualitativ hochwertige Zeichnungen für Kabelbaumsätze sowie eine vollständige Fertigungsdokumentation. HarnWare ermöglicht es Ihnen vom Konzept bis zur Umsetzung vollständige Kabelbaumlösungen bereitzustellen.

  1. HarnWare – Teil 1 von 3 (Englisch)

Einführung in HarnWare, die computergestützte Entwurfssoftware für elektrische Verdrahtung von TE für Hochleistungssysteme für Verdrahtungskabelbäume. TEIL 1.

  • HarnWare – Teil 2 von 3 (Englisch)

  • HarnWare – Teil 3 von 3 (Englisch)

Schnelle Übergabe von Kabelbäumen in die Produktion

Eine effiziente Herstellung von Kabelbäumen ist von eindeutigen und zuverlässigen Zeichnungen abhängig. Alle für die Herstellung des Kabelbaums erforderlichen Daten sind im HarnWare-Kabelbaumdesign enthalten. HarnWare ermöglicht die Ausgabe von Material- und Ausrüstungslisten sowie der empfohlenen Vorbereitungs- und Montageanweisungen für die Kabelbaumteile, damit die Ingenieure den Kabelbaum rasch zur Fertigung bringen können.

Virtuelle Prototypen

Mit dem HarnVis 3D-Visualisierungssystem für Kabelbaumdesigns können Sie maßstabsgetreue 3D-Modelle der Komponenten und Kabelbäume sowie maßstabsgetreue Visio-Zeichnungen z. B. der Einlegplatten für die Kabelbäume erstellen. Klicken Sie auf ein Teil, um weitere Informationen anzuzeigen. Diese virtuellen Prototypen können in Form von IGES-Dateien aus dem HarnVis-System exportiert und in anderen CAD-Systemen verwendet werden.

HarnWare-Software
HarnWare-Software

Schulungskurse

Wir bieten eine Reihe von Schulungskursen an, damit Sie die HarnWare-Designsoftware optimal nutzen können. Auf Anfrage können maßgeschneiderte kundenspezifische Schulungen vereinbart werden. Die Kurse können bei TE, am Standort des Kunden oder über Micorsoft Lync erfolgen. 

Konfektionieren des Kabelbaums

Die Module in unseren Schulungskursen zum Konfektionieren eines Kabelbaums sind auf die Komponenten zugeschnitten, die für die einzelnen Verfahrensschritte wie das Verlegen von Kabeln, das Schrumpfen der Schläuche, die Installation von Formteilen, das Festziehen von Adaptern und der Anschluss von Steckverbindern erforderlich sind. So erhalten Sie das nötige Wissen, um die Komponenten so vorzubereiten und zu handhaben, dass eine schnelle Kabelbaumfertigung erreicht wird.

Codes of Practice

Entscheidend bei der Konfektionierung eines Kabelbaums ist die richtige Vorbereitung der Komponenten. Unsere Codes of Practice umfassen Anleitungen für alle TE-Komponenten, damit Sie Ihren Kabelbaum schnell und richtig konfektionieren können.  

Häufig gestellte Fragen

FrageAntwort
Bietet TE eine Demoversion von HarnWare an?
Nein. Derzeit bietet TE keine Demoversion von HarnWare an. In den Videos auf dieser Website erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen von HarnWare. Wenden Sie sich an Ihren TE-Kundenbetreuer, um eine Online- oder persönliche Demo zu vereinbaren.
Verfügt TE über eine Fertigungsanlage für Kabelbäume?Ja. Wir können Kabelbäume anhand Ihrer eigenen Designs herstellen oder diese für Sie entwerfen und fertigen.
Unterstützt TE die Kunden vor Ort beim Entwerfen und Herstellen von Kabelbäumen?Ja. Wir verfügen über einige Techniker, die Sie an Ihrem Standort mit Schulungen zum Design und zur Installation unterstützen können.
Bietet TE praktische Schulungen zum Entwerfen von Kabelbäumen an?Ja. Wenden Sie sich an Ihren TE-Kundenbetreuer, um ein Angebot einzuholen.
Können für Komponenten, die nicht von TE stammen, eigene Datenbanken erstellt werden?Ja. Sie können eine Benutzerteilebibliothek für häufig verwendete, vom Standard abweichende Teile erstellen.
Können wir eigene Logorahmen zeichnen?Ja. Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre Zeichnen von Rahmen in Visio.
Können wir eigene Shapes (Schablonen) erstellen, die für HarnWare geeignet sind?Ja. Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre Erstellen von Shapes für die Verwendung in HarnWare.
Gibt es ein HarnWare-Forum?
Nein. Aber unser HarnWare-Supportteam steht Ihnen unter hwreg@te.com gerne für Fragen zur Verfügung.
  • Frage
  • Bietet TE eine Demoversion von HarnWare an?
  • Antwort Nein. Derzeit bietet TE keine Demoversion von HarnWare an. In den Videos auf dieser Website erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen von HarnWare. Wenden Sie sich an Ihren TE-Kundenbetreuer, um eine Online- oder persönliche Demo zu vereinbaren.
  • Verfügt TE über eine Fertigungsanlage für Kabelbäume?
  • Antwort Ja. Wir können Kabelbäume anhand Ihrer eigenen Designs herstellen oder diese für Sie entwerfen und fertigen.
  • Unterstützt TE die Kunden vor Ort beim Entwerfen und Herstellen von Kabelbäumen?
  • Antwort Ja. Wir verfügen über einige Techniker, die Sie an Ihrem Standort mit Schulungen zum Design und zur Installation unterstützen können.
  • Bietet TE praktische Schulungen zum Entwerfen von Kabelbäumen an?
  • Antwort Ja. Wenden Sie sich an Ihren TE-Kundenbetreuer, um ein Angebot einzuholen.
  • Können für Komponenten, die nicht von TE stammen, eigene Datenbanken erstellt werden?
  • Antwort Ja. Sie können eine Benutzerteilebibliothek für häufig verwendete, vom Standard abweichende Teile erstellen.
  • Können wir eigene Logorahmen zeichnen?
  • Antwort Ja. Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre Zeichnen von Rahmen in Visio.
  • Können wir eigene Shapes (Schablonen) erstellen, die für HarnWare geeignet sind?
  • Antwort Ja. Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre Erstellen von Shapes für die Verwendung in HarnWare.
  • Gibt es ein HarnWare-Forum?
  • Antwort Nein. Aber unser HarnWare-Supportteam steht Ihnen unter hwreg@te.com gerne für Fragen zur Verfügung.

Eigenschaften

  • Umfassende Datenbank mit TE-Komponenten
  • Vollständige Fertigungsdokumentation
  • Designvergleiche
  • Codes of Practice-Liste
  • Bearbeitbare Benutzerteilebibliothek
  • Export der Teileliste
  • Option zum Datenimport für Microsoft Excel

Vorteile

  • Ermöglicht eine systematische Auswahl von Komponenten, Materialien und Klebemitteln
  • Kostengünstigere Designs
  • Designs und Angebote werden bis zu 20-fach schneller erstellt
  • Detaillierteres und genaueres Design unter Verwendung der bevorzugten Teile