Steckverbinder für widrige Umgebungen

Mit den robusten Glasfaserprodukten von TE Connectivity (TE) lassen sich in anspruchsvollen Umgebungen die Vorteile von optischer Technologie nutzen: größere Bandbreite, größere Entfernungen und höhere Leistung. Unsere Produkte sind für Ethernet- und andere schnelle Kommunikationsprotokolle geeignet. Sie sind in der Lage, bei Bedarf die nächste Generation von 40 G und 100 G zu bewältigen, und unterliegen nicht den Entfernungsbeschränkungen von Kupferkabeln. Glasfaserkabel bieten außerdem erhebliche Gewichts- und Größeneinsparungen und helfen so, die Ziele in Bezug auf Größe, Gewicht und Leistung zu erfüllen.