Optimale drahtlose Outdoor-Lösungen

Unsere robusten Steckverbinder-Dichtsysteme sind so konzipiert, dass sie Datenverbindungen mit hohen Signalen ermöglichen. Diese Produkte sind nach Industriestandards gefertigt – mit Glasfaser- und Kupferverbindungen für sowohl werkseitig vorgefertigte als auch vor Ort konfektionierbare Kabelsätze. FullAXS-, Full AXS Mini- und Multi-Fiber-Kabelsätze sind skalierbar und einfach zu montieren und somit eine optimale Lösung für drahtlose Außenanwendungen – auch in sehr rauer Umgebung. Das Produkt ist für zahlreiche Transceiver ausgelegt und verfügt über einen Steckverbinder, der sich problemlos einhändig verbinden lässt. Die Schottkonstruktion ermöglicht das direkte Einstecken dieser Kabelsätze in einen optischen Transceiver oder den Zusammenschluss mit anderen Steckverbindertypen.

NEU

Multi-Fiber-Kabelsätze

Unsere neuen Multi-Fiber-Kabelsätze können Datenverbindungen mit hohen Signalen bereitstellen, die in der Regel über ein einziges Kabel verlegt werden, das mehrere Geräte im Feld verbindet, anstatt einen Kabelsatz für jedes Gerät zu haben. Dies kann in Anwendungen mit hoher Dichte Platzeinsparungen ermöglichen.

 

Platzersparnis

Hochgeschwindigkeitssignale werden komplett über ein Kabel geführt, das mehrere Geräte im Feld verbindet, anstatt einen Kabelsatz für jedes Gerät zu haben.

 

Effizienz und Zuverlässigkeit im Design

  • Der Kabelsatz mit der biegeunempfindlichen Faser G.657.A2 sorgt für eine einfache, narrensichere Montage und zuverlässige Leistung.
  • Die bajonettartige Verriegelung kann dem Bediener eine positive Rückmeldung geben, sobald sie vollständig eingerastet ist.
  • Kundenspezifische Kabelkonfigurationen sind auf Anfrage möglich.

 

Langlebigkeit in rauen Umgebungen
Diese zuverlässigen, hochwertigen und robusten Kabelsätze können in rauen Umgebungen eingesetzt werden.

 

FORM

Effizientes Design – skalierbar an so gut wie jede Anforderung der Infrastruktur

FIT

Einfaches Einstecken – mit einer Hand, blind und aus jedem Winkel

FN

Langlebige Funktion – zuverlässige, hochwertige und robuste Technologie für raue Umgebungen

Ausgewählte Anwendungen:

  • Drahtlose Außenanwendungen
  • WiMAX- und LTE-Basisstationen
  • RRH (Remote Radio Heads)
  • Industrielle Anwendungen für den Außenbereich
  • Robotik
  • Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Produktübersicht:

FullAXS Mini-Steckverbinder

Effizientes Design
FullAXS Mini-Steckverbinder sind rund 20 % kleiner als die FullAXS-Standardausführung und können dank des flexiblen Abdichtungssystems praktisch überall am aufnehmenden Gehäuse platziert werden. Wenn unter dem Gehäuse kein Platz ist, können Sie mit FullAXS Mini-Steckverbindern die Strom- und Signalübertragung ganz einfach an so gut wie jede andere Stelle verlegen.

 

Einfaches Einstecken
FullAXS Mini-Steckverbinder gehören zu den wenigen Produkten am Markt, die einhändig und ohne Sichtkontakt – lediglich, indem mit Daumen und Zeigefinger das kegelige Ende gegriffen wird – einzustecken sind. Dreifach-Verriegelung, schwimmender Anschluss und ein Drehwinkel von nur 30 Grad ermöglichen auch weniger erfahrenen Anwendungstechnikern die Installation so gut wie überall.

 

Langlebigkeit in rauen Umgebungen
FullAXS Mini-Steckverbinder sind wasserdicht bis IP67 und IP65, aus UV-beständigem Material nach F1, UL 94-V0, und erfüllen alle einschlägigen Anforderungen an den Blitzschutz. Diese Steckverbinder basieren auf derselben robusten Technologie wie die gesamte FullAXS-Produktlinie.

Produkteigenschaften:

FullAXS Steckverbinder
  • Offener Schott für einfachen Zugang zu einem SFP (Small Form-factor Pluggable)-Transceiver
  • Mechanische Rückkopplung an den Bediener, wenn der Schluss hergestellt ist
  • Einhändiges Einstecken
  • Schottausschnitt für leichteren Austausch des Transceivers
  • Robuste Bajonettverriegelung für einfachen, schnellen und sicheren Anschluss
  • Wasserdicht (bis IP67 und IP65), staubdicht und korrosionsbeständig
  • Erweiterung auf RJ45- und Stromanschlüsse möglich
  • Kostengünstiger Schott aus Metalldruckguss 
Dank Modularität passen sich FullAXS Mini-Steckverbinder in Form, Passung und Funktion praktisch jeder Infrastruktur an.
Stefan Borgas,
Produktmanager
Abgedichtete Steckverbinder FullAXS Mini im Vergleich zu FullAXS
FullAXS Mini (oben) ist 20 % kleiner als FullAXS.
Schotte FullAXS Mini im Vergleich zu FullAXS
Der FullAXS Mini-Schott (links) ist 29,8 mm breit. Der FullAXS-Schott (rechts) ist 36 mm breit.
Robustheit neu definiert mit Pete.
Wie robust sind FullAXS Mini-Steckverbinder?

Produktübersicht:

x-TTA-Lösung

Die FullAXS-Plattform ist eine robuste x-TTA-Lösung nach Industriestandards mit Glasfaser- und Kupferverbindungen für sowohl werkseitig vorgefertigte als auch vor Ort konfektionierbare Kabelsätze. FullAXS-Gehäuse sind skalierbar und einfach zu installieren und somit eine optimale Lösung für drahtlose Außenanwendungen – auch in sehr rauer Umgebung. Unser FullAXS-Steckverbinder-Abdichtungs- und Kabelsatzsystem beinhaltet Abdichtungsprodukte der Serien FullAXS Mini und FullAXS Standard. 

  1. FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz (Englisch)

In der sich schnell verändernden Welt der Kommunikationstechnologie erfordert die Miniaturisierung der Antenneninfrastruktur immer kleinere Produkte. Daher stellt TE Connectivity die FullAXS Mini-Lösung mit Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz vor.