FullAXS Mini, FullAXS, ODVA-Kabelsätze für den Außenbereich

x-TTA-Lösungen der nächsten Generation

Das FullAXS Mini- und FullAXS-Produktsortiment enthält zuverlässige und robuste, für den Außenbereich geeignete Lösungen nach ODVA-Standard für Ihre Designs mit WiMAX- und LTE-Faser-, Strom- und x-TTA-Konnektivität.

Unsere FullAXS-Steckverbinder-Abdichtungssysteme mit FullAXS Mini-Steckverbindern und Kabelsätzen erfüllen die ODVA (Open Device Vendor Association)-Standards und lassen eine sehr große Toleranz in der Z-Achse zu.  Das Design ist für eine Vielzahl von Transceivern auf dem Markt geeignet. Der Steckverbinder lässt sich problemlos einhändig verbinden, und die Schottkonstruktion ermöglicht das direkte Einstecken dieser Kabelsätze in einen optischen Transceiver oder den Zusammenschluss mit anderen Steckverbindertypen. Das FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungs- und Kabelsatzsystem bietet alle Vorteile der FullAXS-Produkte und leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Platzbedarf und Installationskosten für drahtlose Produkte im Außenbereich. Die komplette Serie besteht aus qualitativ hochwertigen, robusten und für den zuverlässigen Einsatz in rauen Umgebungen und im Außenbereich optimierten Kabelsätzen. 

  1. FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz (Englisch)

In der sich schnell verändernden Welt der Kommunikationstechnologie erfordert die Miniaturisierung der Antenneninfrastruktur immer kleinere Produkte. Daher stellt TE Connectivity die FullAXS Mini-Lösung mit Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz vor.

Robuste x-TTA-Lösung

Die FullAXS-Plattform ist eine robuste x-TTA-Lösung nach Industriestandards mit Glasfaser- und Kupferverbindungen für sowohl werkseitig vorgefertigte als auch vor Ort konfektionierbare Kabelsätze. FullAXS-Gehäuse sind skalierbar und einfach zu installieren und somit eine optimale Lösung für drahtlose Außenanwendungen – auch in sehr rauer Umgebung. Unser FullAXS-Steckverbinder-Abdichtungs- und Kabelsatzsystem beinhaltet Abdichtungsprodukte der Serien FullAXS Mini und FullAXS Standard. 

Robustheit neu definiert mit Pete.
Wie robust sind die FullAXS Mini-Steckverbinder?

FORM

Effizientes Design – skalierbar an so gut wie jede Anforderung der Infrastruktur

FIT

Einfaches Einstecken – mit einer Hand, blind und aus jedem Winkel

FN

Langlebige Funktion – zuverlässige, hochwertige und robuste Technologie für raue Umgebungen

Hauptvorteile der FullAXS Mini-Steckverbinder

Effizientes Design

FullAXS Mini-Steckverbinder sind rund 20 % kleiner als die FullAXS-Standardausführung und können dank des flexiblen Abdichtungssystems praktisch überall am aufnehmenden Gehäuse platziert werden. Wenn unter dem Gehäuse kein Platz ist, können Sie mit FullAXS Mini-Steckverbindern die Strom- und Signalübertragung ganz einfach an so gut wie jede andere Stelle verlegen.  

Einfaches Einstecken

FullAXS Mini-Steckverbinder gehören zu den wenigen Produkten am Markt, die einhändig und ohne Sichtkontakt – lediglich, indem mit Daumen und Zeigefinger das kegelige Ende gegriffen wird – einzustecken sind. Dreifach-Verriegelung, schwimmender Anschluss und ein Drehwinkel von nur 30 Grad ermöglichen auch weniger erfahrenen Anwendungstechnikern die Installation so gut wie überall.  

Langlebigkeit in rauen Umgebungen

FullAXS Mini-Steckverbinder sind wasserdicht bis IP67 und IP65, aus UV-beständigem Material nach F1, UL 94-V0, und erfüllen alle einschlägigen Anforderungen an den Blitzschutz. Diese Steckverbinder basieren auf derselben robusten Technologie wie die gesamte FullAXS-Produktlinie. 

Dank Modularität passen sich FullAXS Mini-Steckverbinder in Form, Passung und Funktion praktisch jeder Infrastruktur an.
Stefan Borgas,
Produktmanager
Abgedichtete Steckverbinder FullAXS Mini im Vergleich zu FullAXS
FullAXS Mini (oben) ist 20 % kleiner als FullAXS.
Schotte FullAXS Mini im Vergleich zu FullAXS
Der FullAXS Mini-Schott (links) ist 29,2 mm breit. Der FullAXS-Schott (rechts) ist 36 mm breit.

FullAXS-Steckverbinder

Wichtige Merkmale und Vorteile
  • Offener Schott für einfachen Zugang zu einem SFP (Small Form-factor Pluggable)-Transceiver
  • Mechanische Rückkopplung an den Bediener, wenn der Schluss hergestellt ist
  • Einhändiges Einstecken
  • Schottausschnitt für leichteren Austausch des Transceivers
  • Robuste Bajonettverriegelung für einfachen, schnellen und sicheren Anschluss
  • Wasserdicht (bis IP67 und IP65), staubdicht und korrosionsbeständig
  • Erweiterung auf RJ45- und Stromanschlüsse möglich
  • Kostengünstiger Schott aus Metalldruckguss 
Anwendungen
  • Drahtlose Außenanwendungen
  • WiMAX- und LTE-Basisstationen
  • RRH (Remote Radio Heads)
  • Industrielle Anwendungen für den Außenbereich
  • Robotik
  • Luft- und Raumfahrt und Verteidigung