Seacon Phoenix

Seacon Phoenix

Die elektrischen Unterwasser- und Glasfaser-Steckverbinder sind für widrige Umgebungen geeignet. Die qualitativ hochwertigen Produkte von SEACON Phoenix können für eine Vielzahl an Verteidigungs-, Kriegsmarine- Energie-, Sicherheits-, geophysikalische und Telekommunikationsanwendungen eingesetzt werden.

Das TE-Tochterunternehmen SEACON Phoenix, LLC befindet sich in Ashaway, Rhode Island. Wir sind auf die Fertigung von glasversiegelten elektrischen Steckverbindern, Durchführungen, MIL-SPEC-zugelassenen Steckverbindern, Hülsendurchdringkörpern, Neopren- und Polyurethan-Kabelsätzen, Steckverbindern für widrige Umgebungen sowie Glasfaserkabeln und -kabelsätzen für das Militär spezialisiert. Unsere für widrige Umgebungen geeigneten, qualitativ hochwertigen Produkte können für eine Vielzahl an Verteidigungs-, Energie-, Sicherheits-, geophysikalische und Telekommunikationsanwendungen eingesetzt werden.
Unser hochqualifiziertes Entwicklungsteam bietet bei allen kundenspezifischen Design- und Fertigungsaspekten Unterstützung. Zudem bieten wir Inhouse-Tests für die Heliumleckerkennung sowie im Zusammenhang mit Hydrostatik, Mechanik, Elektrik und Glasfaser an. Viele unserer Steckverbinderprodukte sind korrosionsbeständig und für einen Druck von bis zu 20.000 psi, einen Betriebstemperaturbereich zwischen 260 °C und 315 °C sowie eine Dichtheit bei Leckraten von 1 x 10-9 geeignet. SEACON Phoenix, LLC verfügt über ein ISO 9001-zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. 

Unsere Produkte

MIL-SPEC-Steckverbinder

SEACON Phoenix, LLC ist eine von der US Navy zugelassene Bezugsquelle für MIL-C-24231-Steckverbinder. Diese robusten, trocken steckbaren elektrischen Steckverbinder sind für die widrigen U-Boot-Umgebungen ausgelegt, können jedoch in allen Seefahrt- und Marineumgebungen eingesetzt werden, in denen es auf Leistung ankommt.

 

MIL-SPEC-Steckverbinder von SEACON Phoenix

MIL-C-24217

Die Glas-auf-Metall-Versiegelungstechnologie von SEACON Phoenix wird auch für unsere MIL-C-24217-Steckverbinderreihe eingesetzt. Diese Series wird häufig für Tauchanwendungen eingesetzt. Sie wird anhand der strengen MIL-C-24217-Anforderungen der Navy gefertigt und getestet.

SEACON Phoenix MIL-C-24217

Glasfaser-Steckverbinder und -Kabelsätze

Glasfaser-Steckverbinder und -Kabelsätze von SEACON Phoenix, LLC übertragen auch unter äußerst widrigen Bedingungen Daten. Glasfaserprodukte von SEACON Phoenix, LLC erfüllen die strengsten militärischen und zivilen Standards und sorgen dort für mehr Bandbreite, wo diese am dringendsten benötigt wird!

Glasfaser-Steckverbinder von SEACON Phoenix
Glasfaser-Kabelsätze von SEACON Phoenix

Hülsendurchdringungen

SEACON Phoenix, LLC ist auf die Entwicklung und Fertigung von Hülsendurchdringkörpern spezialisiert. Als von der United States Navy für den Bezug von Sub Safe Level One-Produkten zugelassenes Unternehmen ist SEACON Phoenix, LLC ein branchenführender Anbieter von elektrischen und Glasfaser-Hülsendurchdringkörpern. 

SEACON Phoenix-Hülsendurchdringkörpern

Glas-auf-Metall-Versiegelungssteckverbinder und -Durchdringkörpern

Die Glas-auf-Metall-Versiegelungssteckverbinder von SEACON Phoenix, LLC werden in den widrigen Umgebungen der Militär-, Marine- sowie Öl- und Gasbranche eingesetzt. Dank der wasserdichten Versiegelung zwischen dem Glas, dem elektrischen Kontakt und dem Metallgehäuse des Steckverbinders erhalten die Kunden von SEACON Phoenix, LLC eine zuverlässige Verbindung. Die MINI Con- und MSS-Produkte (Metal Shell Series) von SEACON® sind in einer glasversiegelten Version erhältlich.

Glas-auf-Metall-Versiegelungssteckverbinder von SEACON Phoenix

Kabelsätze

Die Kabelsätze von SEACON Phoenix, LLC werden in den anspruchsvollsten U-Boot-Systemen eingesetzt, darunter Sonarsysteme, vertikale Startsysteme und Trockendeck-Schutzplattformen. Dank der Fachkenntnisse von SEACON Phoenix, LLC in Sachen Polyurethan- und Neoprenformung sowie der hydrostatischen Drucktests ist ein kontrolliertes Fertigungsverfahren gewährleistet.

SEACON Phoenix-Kabelsatz
SEACON Phoenix-Kabelsatz

50-Ohm-Koax-Kabelsätze

Der 50-Ohm-Koax-Hochdruckkabelsatz von SEACON Phoenix, LLC umfasst einen kleinen, trocken steckbaren Koax-Steckverbinder. Der Steckverbinder wird mit einer robusten Edelstahlverriegelungshülse gesteckt und mit einem Kolben sowie einer O-Ring-Gleitdichtung versiegelt. Der Querwandsteckverbinder verfügt über einen vergoldeten Stift und eine am Edelstahlgehäuse mit Glas versiegelte Hülse. Das Koax-Kabel an der freien Steckverbinderhälfte wird an das Steckverbindergehäuse und das Polyurethankabel geformt.

50-Ohm-Koax-Kabelsätze von SEACON Phoenix