Hartman

ZUVERLÄSSIGE RELAIS FÜR UNSERE WELT UND DARÜBER HINAUS

Das Schalten von elektrischer Leistung in Flugzeugen, Raumtransportern, Raumsonden und anderen technisch anspruchsvollen Vehikeln erfordert hoch spezialisierte Bauelemente wie die HARTMAN-Relais, -Schütze und -Schaltgeräte von TE. Die HARTMAN-Produktlinie steht seit 1902 für elektrische Produkte von höchster Qualität.

Hartman-Wechsel- und Gleichstrom-Schütze von TE sind leicht und umgebungsfest abgedichtet.  Für die schwierigsten Umgebungsbedingungen oder Höhen von mehr als 15 km sind hermetisch abgedichtete Gehäuse erhältlich.  Konfigurationen mit mehreren Hauptkontakten und Hilfskontaktkonfigurationen sind verfügbar.  Wechsel- und Gleichstrom-Schütze sind für die einschlägigen Anforderungen der MIL-PRF-6106 und/oder konkreten kundenspezifischen Spezifikationen ausgelegt.  Unter der Markenbezeichnung „Hartman“ bietet TE auch für die Anwendung in der Raumfahrt entwickelte Produkte an. 

HARTMAN Wechselstrom-Schütz
HARTMAN Wechselstrom-Schütz
HARTMAN Gleichstrom-Schütz
HARTMAN Gleichstrom-Schütz

HARTMAN-Produkte für die Raumfahrt

Unter der Markenbezeichnung HARTMAN bietet TE auch für die Anwendung in der Raumfahrt entwickelte Produkte an.  Die Relais der N-Serie ermöglichen ein Schalten in 115-V-AC- und 28-V-DC-Schaltkreisen mit höchster Zuverlässigkeit.  Diese auf die Erfüllung der MIL-PRF6106-Anforderungen ausgelegten Produkte sind in einer Vielzahl von Kontaktkonfigurationen, rastenden und nicht-rastenden Betriebsmodi und mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 100 Ampere verfügbar. Diese Teile unterliegen den US-amerikanischen Regelungen des internationalen Waffenhandels (ITAR).

Relais für die Raumfahrt
Relais für die Raumfahrt

Energieverteilungssysteme

Bei Konstruktion, Fertigung und Qualifizierung der Hartman-Wechsel-und Gleichstrom-Energieverteilungssysteme (Power Distribution Units, PDUs) von TE stehen Ihre spezifischen Anforderungen im Vordergrund.  Wir verfügen über mehr als ein halbes Jahrhundert an Erfahrung in der Bereitstellung von Energieverteilungssystemen für die Luft- & Raumfahrtbranche im zivilen wie im militärischen Bereich.  Gleich ob innovative modulare Baugruppen oder Backplane-Schalttafeln für Starr- oder Drehflügler – wir haben die Lösung für Sie.

Energieverteilungssystem
Energieverteilungssystem
Energieverteilungs-Schalttafel
Energieverteilungs-Schalttafel