Einphasige Netzentstörfilter der Marke Corcom

Einphasige EMI-Netzfilter mit Nennwerten von 0,5 bis 60 A, geeignet zur Kontrolle der EMI-Emissionen oder Störempfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Verfügbar mit verschiedenen Anschlussoptionen.

Netzentstörfilterlösungen für den Schutz gegen EMI-/RFI-Anfälligkeit sowie für Konformität mit internationalen Emissionsstandards für einphasige Leistungsanwendungen. Umfasst Designs für die Chassis- und Leiterplattenmontage sowie ein- und zweistufige Filter.