Kundenspezifische Filter

Auf Ihre Anwendung abgestimmte Filterung

Mit kundenspezifischen Lösungen können spezifische mechanische Anforderungen erfüllt und Filterbereiche abgedeckt werden, die unsere Standardprodukte nicht umfassen. Zusätzlich zu unserem umfassenden Katalog an EMI/RFI-Filterlösungen bietet TE eine breite Palette an Entwicklungsdiensten und kundenspezifischen Produkten für spezifische Anwendungen an.

Seit der Einführung der ersten Kataloglinie von Filterprodukten vor über 50 Jahren gelten Corcom-Filter als Synonym für EMI/RFI-Filtertechnologie. Durch Testen und Bewerten von anwendungsspezifischen Lösungen für eine Vielzahl von Industrien verfolgt TE heute weiterhin die neuesten Entwicklungen im Bereich EMI/RFI-Filter. Zusätzlich zu unserem umfassenden Katalog an EMI/RFI-Filterlösungen bietet TE eine breite Palette an Entwicklungsdiensten und kundenspezifischen Produkten für spezifische Anwendungen an. Mit Entwicklungs- und Prüfeinrichtungen weltweit ist TE gut aufgestellt, um eine EMI/RFI-Lösung zu entwickeln, die eine Vielzahl von spezifischen Anwendungsanforderungen erfüllt. Sicherzustellen, dass Ihr verbundenes Gerät EMI/RFI-Standards erfüllt, ist unsere Spezialität. Bei Corcom-Filtern von TE  Connectivity zählt jede Verbindung.

Kundenspezifischer Filter

Vorteile
  • Optimierung von Kosten und Leistung für eine spezifische Anwendung
  • Anpassen an spezifische mechanische Größe, Installation und/oder Verbindungsanforderungen
  • Sicherstellen der Einhaltung von EMI/RFI-Anforderungen eines ganzen Systems
  • Anwendung von EMI/RFI-Filterung in einer bestimmten Frequenz oder einem bestimmten Bereich

Ingenieursdienstleistungen und EMI-Tests

Teil unseres vollständigen Dienstleistungsangebots

Aufgrund der Zunahme von elektronischem Inhalt und strengen regulatorischen Konformitätsanforderungen hat sich die erforderliche Zeit in Einrichtungen zur Durchführung von Qualifizierungstests erhöht. In diesen "Testlabors" werden Produkte einer Reihe von Qualifizierungstests unterzogen, die geleitete Emissionen, EFT und Oberschwingungsanteile umfassen. Die Nichteinhaltung zugehöriger Standards kann Verzögerungen bei der Markteinführung und Produktanpassung bewirken und dadurch zum Verlust von Gewinn und Marktanteilen führen sowie die erforderliche Zeit im Testlabor verlängern.

 

TE Connectivity kann Unterstützung bieten, indem einige der möglichen Fallstricke in der Test- und Qualifizierungsphase neuer Produkte vermieden werden. Wir bieten kostenlose Tests zu bestehenden regulatorischen Standards an. Wir streben einen hohen Genauigkeitsstandard an und können helfen, potenzielle Probleme zu ermitteln. Wir sind keine Zertifizierungsstelle, und unser Testlabor ist kein zugelassenes Testlabor. Die Tests werden jedoch nach den gleichen Standards durchgeführt und die Produkte werden der gleichen strengen Prüfung unterzogen wie in jedem Zertifizierungslabor. Außerdem werden Ihnen unsere Techniker eine Lösung empfehlen und Ihnen mit einem Plan helfen, falls ein Produkt die Standards für geleitete Emissionen, EFT und/oder Oberschwingungsanteile nicht erfüllt.

Ein klarer Vorteil

Sicherheit für Prüfstellentests

Durch die Testdienste von TE können Sie in hohem Maße sicher sein, dass ein Produkt, das unsere hausinternen Tests bestanden hat, die Tests in einer Zertifizierungsprüfstelle in kürzerer Zeit und mit weniger Kosten durchlaufen wird.

 

TE verfügt über zwei Corcom-Filter-Testeinrichtungen:

  • Mundelein, IL, USA (Zentrale und Entwicklungszentrum)
  • Ottobrunn, Deutschland (Regionalbüro und Entwicklungszentrum)
    Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen TE Vertriebsvertreter für Corcom-Produkte, um mehr zu erfahren.