Produkte (279) Übersicht
Reihenklemmen

Qualität für Verbindungen

Dank des modularen Aufbaus kann die Reihenklemme in kleinere Abschnitte geschnitten werden, ohne die elektrischen Eigenschaften zu ändern. Zudem kann das Produkt beim Spritzguss in der gewünschten Länge hergestellt werden. Es sind Modelle für Spannungen bis 600 Volt und Ströme bis 65 Ampere sowie Leitergrößen von 6 bis 26 AWG verfügbar.

Bewährte Zuverlässigkeit. Reihenklemmen von TE sind ein zuverlässiges Verbindungssystem mit einer Vielzahl an Anschlussausführungen und Rastermaßen für Anwendungen zur Daten- bzw. Signalübertragung und Stromversorgung, die eine außergewöhnliche Qualität und Entwurfsflexibilität bieten.

Merkmale

  • Mehrere Drahtzuführungswinkel (90° und 270°) zur Kontaktleisten-Schnittstelle
  • Kann mit Kontaktleisten nach Industriestandard im gleichen Rastermaß kombiniert werden
  • Schnelle Drahtanschlüsse
  • Kundenspezifische Beschriftung und Bedruckung möglich
  • In weiteren Farben erhältlich
  • Breit gefächertes Reihenklemmen-Sortiment für Verbindungen Kabel auf Leiterplatteund Kabel auf Kabel
  • Kundenspezifische Lösungen verfügbar
  • Optionales Zubehör für verbesserte Zusammenschaltungsmöglichkeiten verfügbar

Anwendungen

Fabriken und industrielle Steuerung
  • Fabrikautomatisierung
  • Industrie
  • SPS
Reihenklemmen

Qualität für Verbindungen

Dank des modularen Aufbaus kann die Reihenklemme in kleinere Abschnitte geschnitten werden, ohne die elektrischen Eigenschaften zu ändern. Zudem kann das Produkt beim Spritzguss in der gewünschten Länge hergestellt werden. Es sind Modelle für Spannungen bis 600 Volt und Ströme bis 65 Ampere sowie Leitergrößen von 6 bis 26 AWG verfügbar.

Bewährte Zuverlässigkeit. Reihenklemmen von TE sind ein zuverlässiges Verbindungssystem mit einer Vielzahl an Anschlussausführungen und Rastermaßen für Anwendungen zur Daten- bzw. Signalübertragung und Stromversorgung, die eine außergewöhnliche Qualität und Entwurfsflexibilität bieten.

Merkmale

  • Mehrere Drahtzuführungswinkel (90° und 270°) zur Kontaktleisten-Schnittstelle
  • Kann mit Kontaktleisten nach Industriestandard im gleichen Rastermaß kombiniert werden
  • Schnelle Drahtanschlüsse
  • Kundenspezifische Beschriftung und Bedruckung möglich
  • In weiteren Farben erhältlich
  • Breit gefächertes Reihenklemmen-Sortiment für Verbindungen Kabel auf Leiterplatteund Kabel auf Kabel
  • Kundenspezifische Lösungen verfügbar
  • Optionales Zubehör für verbesserte Zusammenschaltungsmöglichkeiten verfügbar

Anwendungen

Fabriken und industrielle Steuerung
  • Fabrikautomatisierung
  • Industrie
  • SPS