Produkte (2,148) Übersicht
Barrier Strips

Stromzufuhr herstellen und trennen

Barrier Strips sind für leistungselektronische Anwendungen ausgelegt und verfügen über eine durchsichtige Klappsicherheitsabdeckung. Barrier Strips verfügen über vereinzelte oder gefranste Leitungsenden, um elektrische Kurzschlüsse zwischen Positionen auf einer Leiste oder benachbarten Komponenten zu vermeiden.

Die „Barrierenstreifen“ sind eine Verbindungslösung bestehend aus einem Metallstreifen und Steckverbindern oder Schrauben und ermöglichen den Abschluss und Anschluss von Kabeln. Schraubklemmen in Barrier Strip-Ausführung sind in drei Hauptkategorien verfügbar: Dual Barrier, Tri-Barrier und Double Row. Jede Barrier Strip-Kategorie ist mit verschiedenen Rasterzwischenräumen nach Industriestandard verfügbar. Deshalb können Sie aus Anwendungen für hohe Dichte bis Hochstromanwendungen auswählen. Dual Barriers und Tri-Barriers ähneln sich insofern sehr stark, als dass beide mit Zubehör angeboten werden und sich deshalb sowohl für die Leiterplatten- als auch die Panelmontage eignen.

Eigenschaften

  • Mit einem Rasterzwischenraum von 0.635 bis 1.1 mm erhältlich
  • Positionsgrößen 2 bis 30
  • Je nach Ausführung geeignet für einen Drahtgrößenbereich von 10-30 AWG
  • Zum umfassenden Zubehör zählen Überbrückungen, Schnellanschluss-Flachstecker und einige Abdeckungen.
  • Es sind Ansatz- und Drahtklemmschrauben erhältlich, wobei die Ansatzschrauben in der Regel für Komponenten wie Schnellanschluss-Flachstecker und Überbrückungen eingesetzt werden.
  • Klemmschrauben eignen sich am besten für Blankdrahtanwendungen.
  • Gängige Kontaktausführungen für Dual Barriers und Tri-Barriers: Leiterplattenstift, verlängerter Leiterplattenstift, isolierter verl. Leiterplattenstift, Wire-Wrap, isolierter Wire-Wrap, Solder Turret, isolierter Solder Turret, Schnellanschluss, isolierter Schnellanschluss und Nicht-Durchführung

Anwendungen

  • Maschinensteuerungen
  • Netzteile
  • Testen und Messen
  • Automatisierungsausrüstung
  • Sicherheits-/Alarmsysteme
  • HLK-Regler
  • Garagentoröffner
  • Öfen, Wasserheizer, Boiler
Barrier Strips

Stromzufuhr herstellen und trennen

Barrier Strips sind für leistungselektronische Anwendungen ausgelegt und verfügen über eine durchsichtige Klappsicherheitsabdeckung. Barrier Strips verfügen über vereinzelte oder gefranste Leitungsenden, um elektrische Kurzschlüsse zwischen Positionen auf einer Leiste oder benachbarten Komponenten zu vermeiden.

Die „Barrierenstreifen“ sind eine Verbindungslösung bestehend aus einem Metallstreifen und Steckverbindern oder Schrauben und ermöglichen den Abschluss und Anschluss von Kabeln. Schraubklemmen in Barrier Strip-Ausführung sind in drei Hauptkategorien verfügbar: Dual Barrier, Tri-Barrier und Double Row. Jede Barrier Strip-Kategorie ist mit verschiedenen Rasterzwischenräumen nach Industriestandard verfügbar. Deshalb können Sie aus Anwendungen für hohe Dichte bis Hochstromanwendungen auswählen. Dual Barriers und Tri-Barriers ähneln sich insofern sehr stark, als dass beide mit Zubehör angeboten werden und sich deshalb sowohl für die Leiterplatten- als auch die Panelmontage eignen.

Eigenschaften

  • Mit einem Rasterzwischenraum von 0.635 bis 1.1 mm erhältlich
  • Positionsgrößen 2 bis 30
  • Je nach Ausführung geeignet für einen Drahtgrößenbereich von 10-30 AWG
  • Zum umfassenden Zubehör zählen Überbrückungen, Schnellanschluss-Flachstecker und einige Abdeckungen.
  • Es sind Ansatz- und Drahtklemmschrauben erhältlich, wobei die Ansatzschrauben in der Regel für Komponenten wie Schnellanschluss-Flachstecker und Überbrückungen eingesetzt werden.
  • Klemmschrauben eignen sich am besten für Blankdrahtanwendungen.
  • Gängige Kontaktausführungen für Dual Barriers und Tri-Barriers: Leiterplattenstift, verlängerter Leiterplattenstift, isolierter verl. Leiterplattenstift, Wire-Wrap, isolierter Wire-Wrap, Solder Turret, isolierter Solder Turret, Schnellanschluss, isolierter Schnellanschluss und Nicht-Durchführung

Anwendungen

  • Maschinensteuerungen
  • Netzteile
  • Testen und Messen
  • Automatisierungsausrüstung
  • Sicherheits-/Alarmsysteme
  • HLK-Regler
  • Garagentoröffner
  • Öfen, Wasserheizer, Boiler