RF COAX Series

Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder

Unsere Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder sind eine vielseitige Lösung für die Verpackung mit hoher Dichte.

Unsere Platz sparenden Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder sind für Hochleistungs-Mikrowellensysteme ausgelegt. Unsere Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder sind für mehrohmige Mini-Koax-Kabel ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Dichte, Zuverlässigkeit sowie Gewicht- und Platzbedarfsoptimierung erfordern. Unser Angebot umfasst einige der kleinsten und zuverlässigsten Steckverbinderbaugruppen für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Um Ihre speziellen Baugruppenspezifikationen zu erfüllen, können wir Kabelbäume und kundenspezifische Konfigurationen realisieren.

125 ˚C

1.000 Volt QMW auf Meereshöhe – MICRODOT

1,000

1.000 Volt QMW auf Meereshöhe – MICRODOT

30%

30 % kleiner als SMP-Zusammenschaltungen – SMPM

Produktspezifikationen

SMPM, SMP, OSSP, OSP

Spezifikationen SMPM-Mikrominiatur SMP-Mikrominiatur OSSP-Subminiatur OSP-Miniatur
Impedanz  50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm
50 Ohm
Isolierwiderstand Min. 5.000 Megaohm Min. 5.000 Megaohm
Min. 5.000 Megaohm
Min. 5.000 Megaohm
Einfügungsdämpfung 0,12 dB max. 0,10 dB - -
Langlebigkeit EIA-364-9, min. 100 Zyklen min. 100 Zyklen 1.000 Zyklen 5.000 Zyklen
Hermetische Dichtung Glasperle Glasperle - -
Standards/Eigenschaften MIL-STD-34BA DSCC-Zulassung

Platzeinsparung

 

MIL-STD-202
Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C -65 °C bis +165 °C -65 °C bis +125 °C -65 °C bis +125 °C
Nennspannung 150 V AC 335 V eff. auf Meereshöhe 675 Volt QMW 1.000 Volt QMW

Standards und Zulassungen

MIL, VITA und DSCC

Zulassungen für Waffen- und Gerätestandards und -designs
MIL-STD-348A DSCC-Zulassung VITA 67.1 VITA 67.2 MIL-PRF-39012
MIL-STD-202 VITA 67.0 MIL-STD348 MIL-G-45204 MIL-P-25732
MICRODOT-Koaxial-Standardsteckverbinder sind für Koaxial-Miniaturkabel mit 50, 70 und 93 Ohm ausgelegt.
MICRODOT-Koaxial-Steckverbinder,
Produktkatalog
SMPM-Koax-Steckverbinder
SMPM-Koax-Steckverbinder
Koaxial-OSP-Steckverbinder
Koaxial-OSP-Steckverbinder
SMP-Koax-Steckverbinder
SMP-Koax-Steckverbinder
MICRODOT-Koax-Steckverbinder
MICRODOT-Koax-Steckverbinder
Nano-Koax-Steckverbinder
Nano-Koax-Steckverbinder
Koaxial-SSMA-Steckverbinder
Koaxial-SSMA-Steckverbinder

Eigenschaften: Miniatur-Koax-Steckverbinder

Robuste, kompakte Bauweise
  • Zusammenschaltung in Push-On-Ausführung, die eine Steuerung der Steckkräfte ermöglicht
  • Schwimmend montierte Klinke sorgt für positive HF-Erdung
  • Für platzsparende Anwendungen
  • Für die Anforderungen von Hochleistungs-Mikrowellensystemen
  • Für mehrohmige Mini-Koax-Kabel

Anwendungen: Miniatur-Koax-Kabel

Luft- und Raumfahrt, Industrie
  • Robuste, dicht gepackte HF-Zusammenschaltungssysteme
  • Backplane/Tochterkarte
  • Elektronische Gegensteuerungssysteme
  • Abfangsignalverarbeitung an Land und auf See
  • Bordelektronik und Bodenradar
  • Bodenstationen und Kommunikationssysteme
  • Zentralcomputer, Bordcomputer von Satelliten und Schiffen
  • Von niedrigen Hoch- bis zu hohen Mikrowellenfrequenzen
RF COAX Series

Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder

Unsere Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder sind eine vielseitige Lösung für die Verpackung mit hoher Dichte.

Unsere Platz sparenden Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder sind für Hochleistungs-Mikrowellensysteme ausgelegt. Unsere Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder sind für mehrohmige Mini-Koax-Kabel ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Dichte, Zuverlässigkeit sowie Gewicht- und Platzbedarfsoptimierung erfordern. Unser Angebot umfasst einige der kleinsten und zuverlässigsten Steckverbinderbaugruppen für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Um Ihre speziellen Baugruppenspezifikationen zu erfüllen, können wir Kabelbäume und kundenspezifische Konfigurationen realisieren.

125 ˚C

1.000 Volt QMW auf Meereshöhe – MICRODOT

1,000

1.000 Volt QMW auf Meereshöhe – MICRODOT

30%

30 % kleiner als SMP-Zusammenschaltungen – SMPM

Produktspezifikationen

SMPM, SMP, OSSP, OSP

Spezifikationen SMPM-Mikrominiatur SMP-Mikrominiatur OSSP-Subminiatur OSP-Miniatur
Impedanz  50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm
50 Ohm
Isolierwiderstand Min. 5.000 Megaohm Min. 5.000 Megaohm
Min. 5.000 Megaohm
Min. 5.000 Megaohm
Einfügungsdämpfung 0,12 dB max. 0,10 dB - -
Langlebigkeit EIA-364-9, min. 100 Zyklen min. 100 Zyklen 1.000 Zyklen 5.000 Zyklen
Hermetische Dichtung Glasperle Glasperle - -
Standards/Eigenschaften MIL-STD-34BA DSCC-Zulassung

Platzeinsparung

 

MIL-STD-202
Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C -65 °C bis +165 °C -65 °C bis +125 °C -65 °C bis +125 °C
Nennspannung 150 V AC 335 V eff. auf Meereshöhe 675 Volt QMW 1.000 Volt QMW

Standards und Zulassungen

MIL, VITA und DSCC

Zulassungen für Waffen- und Gerätestandards und -designs
MIL-STD-348A DSCC-Zulassung VITA 67.1 VITA 67.2 MIL-PRF-39012
MIL-STD-202 VITA 67.0 MIL-STD348 MIL-G-45204 MIL-P-25732
MICRODOT-Koaxial-Standardsteckverbinder sind für Koaxial-Miniaturkabel mit 50, 70 und 93 Ohm ausgelegt.
MICRODOT-Koaxial-Steckverbinder,
Produktkatalog
SMPM-Koax-Steckverbinder
SMPM-Koax-Steckverbinder
Koaxial-OSP-Steckverbinder
Koaxial-OSP-Steckverbinder
SMP-Koax-Steckverbinder
SMP-Koax-Steckverbinder
MICRODOT-Koax-Steckverbinder
MICRODOT-Koax-Steckverbinder
Nano-Koax-Steckverbinder
Nano-Koax-Steckverbinder
Koaxial-SSMA-Steckverbinder
Koaxial-SSMA-Steckverbinder

Eigenschaften: Miniatur-Koax-Steckverbinder

Robuste, kompakte Bauweise
  • Zusammenschaltung in Push-On-Ausführung, die eine Steuerung der Steckkräfte ermöglicht
  • Schwimmend montierte Klinke sorgt für positive HF-Erdung
  • Für platzsparende Anwendungen
  • Für die Anforderungen von Hochleistungs-Mikrowellensystemen
  • Für mehrohmige Mini-Koax-Kabel

Anwendungen: Miniatur-Koax-Kabel

Luft- und Raumfahrt, Industrie
  • Robuste, dicht gepackte HF-Zusammenschaltungssysteme
  • Backplane/Tochterkarte
  • Elektronische Gegensteuerungssysteme
  • Abfangsignalverarbeitung an Land und auf See
  • Bordelektronik und Bodenradar
  • Bodenstationen und Kommunikationssysteme
  • Zentralcomputer, Bordcomputer von Satelliten und Schiffen
  • Von niedrigen Hoch- bis zu hohen Mikrowellenfrequenzen