Produkte (2,288) Übersicht
HF

HF-Steckverbinder

Als ein führender globaler Hersteller von Koaxial-Steckverbindern ist TE Connectivity Ihre Quelle für robuste HF-Lösungen mit hoher Leistung. Von herkömmlichen Mil-Spec-BNC und TNC-Steckverbindern bis hin zu den neuesten Mikrominiatur-Designs steht Ihnen eine Vielzahl von Produktfamilien im Industriestandard für Ihre speziellen Anforderungen zur Verfügung.

TE ist führend bei der Entwicklung neuer Methoden zur Bereitstellung von HF-Verbindungen.  Unsere Steckverbindermodule für VITA 67 umfassen beispielsweise vier bis acht SMPM-Schnittstellen für VPX-Embedded Computing-Anwendungen. Unsere Steckverbinder sind für eine robuste Leistung in rauen Umgebungen ausgelegt und gewährleisten dabei eine geringe Einfügungsdämpfung, ein ausgezeichnetes Stehwellenverhältnis sowie weitere elektrische und mechanische Eigenschaften. Zählen Sie bei kundenspezifischen Kabelsätzen auf TE. Wir fertigen einige der marktweit fortschrittlichsten HF-Kabel, die sich durch engste Toleranzen in Bezug auf elektrische Eigenschaften, durch geringe Größe und geringes Gewicht sowie robuste Werkstoffe auszeichnen. Ob Sie zur Erfüllung anspruchsvollster Anforderungen einen Standard-RG-Kabelsatz oder einen kundenspezifischen Kabelsatz benötigen, wir liefern werksseitig vollständig getestete und entsprechend gekennzeichnete Kabelsätze.

Die Anwendungen umfassen:

  • Antennen
  • Bordelektronik
  • Elektroniksysteme
  • Instrumentierung
  • Trägerraketen
  • Militärkommunikation
  • Raketen
  • Radar-Arrays
  • Satellitenkommunikation

HF-Steckverbinder

Vom Kleinsten zum Größten

  Steckverbinder Durchmesser Kupplungstyp Stecktyp
Kleinster SMK 2,9 mm Mit Gewinde Standard
  SMPM 3,96 mm Schnappanschluss Standard
  OSMM 4,7 mm Mit Gewinde Standard
  SSMA 4,98 mm Mit Gewinde Standard
  OSSP 4,98 mm Push-On Blindstecker
  SMP 3,5 mm Schnappanschluss Standard
  SMB 3,7 mm Schnappanschluss Standard
  SMA 6,35 mm Mit Gewinde Standard
  OSP (BMA) 6,35 mm Push-On Blindstecker
  QMA 6,35 mm Schnappanschluss Standard
  BNC 9,78 mm Bajonett Standard
  TNC 9,78 mm Mit Gewinde Standard
  N 16 mm Mit Gewinde Standard
Größter HN 16 mm Mit Gewinde Standard
Mit Gewinde
Mit Gewinde
Mit Gewinde
SMPM Steckverbinder
SMP und SMPM Steckverbinder
SSMA Steckverbinder
SSMA Steckverbinder
OSMM Steckverbinder
OSMM Steckverbinder
OSPP Steckverbinder
OSP und OSPP Steckverbinder
SMA Steckverbinder
SMA Steckverbinder
BNC Steckverbinder
BNC Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC Steckverbinder
Steckverbinder der HN Serie
Steckverbinder der HN Serie
HF

HF-Steckverbinder

Als ein führender globaler Hersteller von Koaxial-Steckverbindern ist TE Connectivity Ihre Quelle für robuste HF-Lösungen mit hoher Leistung. Von herkömmlichen Mil-Spec-BNC und TNC-Steckverbindern bis hin zu den neuesten Mikrominiatur-Designs steht Ihnen eine Vielzahl von Produktfamilien im Industriestandard für Ihre speziellen Anforderungen zur Verfügung.

TE ist führend bei der Entwicklung neuer Methoden zur Bereitstellung von HF-Verbindungen.  Unsere Steckverbindermodule für VITA 67 umfassen beispielsweise vier bis acht SMPM-Schnittstellen für VPX-Embedded Computing-Anwendungen. Unsere Steckverbinder sind für eine robuste Leistung in rauen Umgebungen ausgelegt und gewährleisten dabei eine geringe Einfügungsdämpfung, ein ausgezeichnetes Stehwellenverhältnis sowie weitere elektrische und mechanische Eigenschaften. Zählen Sie bei kundenspezifischen Kabelsätzen auf TE. Wir fertigen einige der marktweit fortschrittlichsten HF-Kabel, die sich durch engste Toleranzen in Bezug auf elektrische Eigenschaften, durch geringe Größe und geringes Gewicht sowie robuste Werkstoffe auszeichnen. Ob Sie zur Erfüllung anspruchsvollster Anforderungen einen Standard-RG-Kabelsatz oder einen kundenspezifischen Kabelsatz benötigen, wir liefern werksseitig vollständig getestete und entsprechend gekennzeichnete Kabelsätze.

Die Anwendungen umfassen:

  • Antennen
  • Bordelektronik
  • Elektroniksysteme
  • Instrumentierung
  • Trägerraketen
  • Militärkommunikation
  • Raketen
  • Radar-Arrays
  • Satellitenkommunikation

HF-Steckverbinder

Vom Kleinsten zum Größten

  Steckverbinder Durchmesser Kupplungstyp Stecktyp
Kleinster SMK 2,9 mm Mit Gewinde Standard
  SMPM 3,96 mm Schnappanschluss Standard
  OSMM 4,7 mm Mit Gewinde Standard
  SSMA 4,98 mm Mit Gewinde Standard
  OSSP 4,98 mm Push-On Blindstecker
  SMP 3,5 mm Schnappanschluss Standard
  SMB 3,7 mm Schnappanschluss Standard
  SMA 6,35 mm Mit Gewinde Standard
  OSP (BMA) 6,35 mm Push-On Blindstecker
  QMA 6,35 mm Schnappanschluss Standard
  BNC 9,78 mm Bajonett Standard
  TNC 9,78 mm Mit Gewinde Standard
  N 16 mm Mit Gewinde Standard
Größter HN 16 mm Mit Gewinde Standard
Mit Gewinde
Mit Gewinde
Mit Gewinde
SMPM Steckverbinder
SMP und SMPM Steckverbinder
SSMA Steckverbinder
SSMA Steckverbinder
OSMM Steckverbinder
OSMM Steckverbinder
OSPP Steckverbinder
OSP und OSPP Steckverbinder
SMA Steckverbinder
SMA Steckverbinder
BNC Steckverbinder
BNC Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC Steckverbinder
Steckverbinder der HN Serie
Steckverbinder der HN Serie