Stripline RF-Steck-verbinder und Kontakte

Stripline RF-Steck-verbinder und Kontakte

Stripline RF-Steckverbinder und -Kontakte von TE bilden USCAR-konforme Steckverbindersysteme für Koaxial-Hochfrequenz-steckverbinder in Fahrzeuginfotainment-Anwendungen. Unsere Steckverbinder sind mit 1, 2 und HYB 2 oder 3-Positionen und Stiftleisten erhältlich. Wir bieten Koaxial-Verbindungslösungen für Fahrzeugantennengeräte, die GPS (Global Positioning Systems), GSM (Global Systems for Mobile Communications), WiFi und Mobilfernsehen unterstützen. Unsere Steckverbindersysteme decken den wachsenden Bedarf an preiswerten Steckverbindern für komplexe Crimpanschlüsse.

Produkteigenschaften

Stripline RF-Steckverbinder und -Kontakte

Koaxial-Steckverbindersystem für analoge/digitale Hochfrequenz-Signale mit einer Leistung von bis zu 4 GHz: 

  • Kabel-Schneidklemm-Technik (vergleichbar mit Schneidklemm-Verbindung)
  • „F”-Crimpabschluss für mittleren Kontakt
  • Kontakt in Kastenbauweise durch Stanzung und Formung: Haltekraft von > 110 N nach Alterung
  • Temperaturstabilität bis zu 105 °C
  • In Reihe geschaltete Steckverbinder verfügbar
  • Verfügbare Koaxialkabel: RG316, RG174, 1.5DS. Etc
  • USCAR-konform
Stripline RF
Stripline RF
Stripline RF
Stripline RF

Anwendungen

Stripline RF-Steckverbinder und -Kontakte
  • RF-Signale zwischen Antennen- und Haupteinheiten 
  • Digitale Signalübertragung