Rechteckige Standardsteckverbinder

Ob Sie 6 V oder 6 kV anschließen: Wir bieten den rechteckigen Standardsteckverbinder für Ihre Anforderungen.

Unsere rechteckigen Standardsteckverbinder verfügen über Verschlüsselungsoptionen, Verriegelungsfunktionen, Farbkennzeichnung und verschiedene Materialien. Wählen Sie einfach die Eigenschaften aus, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Power Triple Lock-Steckverbinder, viele Typen von MATE-N-LOK-Steckverbindern, Steckverbinder der Dynamic-Serie, NECTOR-Steckverbinder, METRIMATE-Steckverbinder und VAL-U-LOK-Steckverbinder sind einige der verfügbaren Typen.