Produkte (16) Übersicht
ARINC 600

ARINC 600-Steckverbinder der nächsten Generation

Die ARINC 600-Buchse der nächsten Generation von TE setzt auf bewährte Designprinzipien für Steckverbinder, die zu bahnbrechenden Technologien für den ARINC 600-Steckverbinder führen. Sie bietet eine Gewichtseinsparung von bis zu 10 % und ist abwärts kompatibel.

ARINC 600 ist eine innovative Weiterentwicklung einer erstklassigen Lösung. Die Ingenieure von TE haben einen leichteren Steckverbinder mit erheblichen Kosteneinsparungen entwickelt, indem sie statt des herkömmlichen gedrehten Kontaktsystems auf ein gestempeltes und geformtes setzten. Mit dem gestempelten System werden statt des gesamten Kontakts nur die entscheidenden Stecksockel-Kontaktzinken vergoldet und somit entsprechend Kosten gesenkt. Das Gewicht wurde durch den Wechsel von den Massivkontakten des veralteten Designs zu Hohlkontakten um bis zu 10 % verringert. 

Eigenschaften

ARINC 600
  • Umfassend zusammensteckbar mit den vorhandenen ARINC 600-Anschlusssteckern
  • Einteilige "Monoblock"-Einsätze zur Vereinfachung des Fertigungsverfahrens und zur Kostensenkung
  • Gestempelte und geformte, selektiv vergoldete Kontakte der Größe 22 ermöglichen erhebliche Kosteneinsparungen bei hervorragender Leistung und Zuverlässigkeit
  • Gleiche elektrische Leistung wie beim aktuellen Design
  • Als Lötenden- oder Presssitzdesign (Nadelöhr) erhältlich
  • Bis zu 10 % Gewichtseinsparung pro Steckverbinder (abhängig von der Einsatzanordnung)

Standards und Spezifikationen

ARINC 600

Lötende:

EON-Design:

108-2423

108-2384

ARINC 600-18:Schnittstellen für Luftfracht-Bordelektronikanlagen
Testbericht Produktprüfung:502-1263
Anwendungsspezifikation (EON-Design):114-13272
  • Lötende: EON-Design:
  • ARINC 600-18:
  • 108-2423 108-2384 Schnittstellen für Luftfracht-Bordelektronikanlagen
  • Testbericht Produktprüfung:
  • 108-2423 108-2384 502-1263
  • Anwendungsspezifikation (EON-Design):
  • 108-2423 108-2384 114-13272
ARINC 600
Die ARINC 600-Buchse der nächsten Generation von TE setzt auf bewährte Designprinzipien für Steckverbinder, die zu bahnbrechenden Technologien für den ARINC 600-Steckverbinder führen.

Bestellinformationen

ARINC 600

 

BuchsengehäuseTE TeilenummerKontaktausführung Einsatzaufbau 
Größe 22101697-1Lötende15015013C2
Größe 3 2101698-1Lötende

150

150

150

150

13C2

100

Größe 22101004-1Presssitz-EON15015068Q2
Größe 32101003-1Presssitz-EON

150

150

150

150

13C2

13C2

 

 

  • Buchsengehäuse
  • Größe 2
  • TE Teilenummer 2101697-1
  • Kontaktausführung Lötende
  •   150
  • Einsatzaufbau 150
  •   13C2
  • Größe 3 
  • TE Teilenummer 2101698-1
  • Kontaktausführung Lötende
  •   150 150
  • Einsatzaufbau 150 150
  •   13C2 100
  • Größe 2
  • TE Teilenummer 2101004-1
  • Kontaktausführung Presssitz-EON
  •   150
  • Einsatzaufbau 150
  •   68Q2
  • Größe 3
  • TE Teilenummer 2101003-1
  • Kontaktausführung Presssitz-EON
  •   150 150
  • Einsatzaufbau 150 150
  •   13C2 13C2

 

Literatur
ARINC 600

ARINC 600-Steckverbinder der nächsten Generation

Die ARINC 600-Buchse der nächsten Generation von TE setzt auf bewährte Designprinzipien für Steckverbinder, die zu bahnbrechenden Technologien für den ARINC 600-Steckverbinder führen. Sie bietet eine Gewichtseinsparung von bis zu 10 % und ist abwärts kompatibel.

ARINC 600 ist eine innovative Weiterentwicklung einer erstklassigen Lösung. Die Ingenieure von TE haben einen leichteren Steckverbinder mit erheblichen Kosteneinsparungen entwickelt, indem sie statt des herkömmlichen gedrehten Kontaktsystems auf ein gestempeltes und geformtes setzten. Mit dem gestempelten System werden statt des gesamten Kontakts nur die entscheidenden Stecksockel-Kontaktzinken vergoldet und somit entsprechend Kosten gesenkt. Das Gewicht wurde durch den Wechsel von den Massivkontakten des veralteten Designs zu Hohlkontakten um bis zu 10 % verringert. 

Eigenschaften

ARINC 600
  • Umfassend zusammensteckbar mit den vorhandenen ARINC 600-Anschlusssteckern
  • Einteilige "Monoblock"-Einsätze zur Vereinfachung des Fertigungsverfahrens und zur Kostensenkung
  • Gestempelte und geformte, selektiv vergoldete Kontakte der Größe 22 ermöglichen erhebliche Kosteneinsparungen bei hervorragender Leistung und Zuverlässigkeit
  • Gleiche elektrische Leistung wie beim aktuellen Design
  • Als Lötenden- oder Presssitzdesign (Nadelöhr) erhältlich
  • Bis zu 10 % Gewichtseinsparung pro Steckverbinder (abhängig von der Einsatzanordnung)

Standards und Spezifikationen

ARINC 600

Lötende:

EON-Design:

108-2423

108-2384

ARINC 600-18:Schnittstellen für Luftfracht-Bordelektronikanlagen
Testbericht Produktprüfung:502-1263
Anwendungsspezifikation (EON-Design):114-13272
  • Lötende: EON-Design:
  • ARINC 600-18:
  • 108-2423 108-2384 Schnittstellen für Luftfracht-Bordelektronikanlagen
  • Testbericht Produktprüfung:
  • 108-2423 108-2384 502-1263
  • Anwendungsspezifikation (EON-Design):
  • 108-2423 108-2384 114-13272
ARINC 600
Die ARINC 600-Buchse der nächsten Generation von TE setzt auf bewährte Designprinzipien für Steckverbinder, die zu bahnbrechenden Technologien für den ARINC 600-Steckverbinder führen.

Bestellinformationen

ARINC 600

 

BuchsengehäuseTE TeilenummerKontaktausführung Einsatzaufbau 
Größe 22101697-1Lötende15015013C2
Größe 3 2101698-1Lötende

150

150

150

150

13C2

100

Größe 22101004-1Presssitz-EON15015068Q2
Größe 32101003-1Presssitz-EON

150

150

150

150

13C2

13C2

 

 

  • Buchsengehäuse
  • Größe 2
  • TE Teilenummer 2101697-1
  • Kontaktausführung Lötende
  •   150
  • Einsatzaufbau 150
  •   13C2
  • Größe 3 
  • TE Teilenummer 2101698-1
  • Kontaktausführung Lötende
  •   150 150
  • Einsatzaufbau 150 150
  •   13C2 100
  • Größe 2
  • TE Teilenummer 2101004-1
  • Kontaktausführung Presssitz-EON
  •   150
  • Einsatzaufbau 150
  •   68Q2
  • Größe 3
  • TE Teilenummer 2101003-1
  • Kontaktausführung Presssitz-EON
  •   150 150
  • Einsatzaufbau 150 150
  •   13C2 13C2