Glühdraht, UMNL

Universal MATE-N-LOK-Glühdraht-steckverbinder

Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 und UL V-0.

Universal MATE-N-LOK Kappen und -Steckergehäuse sowie Steckleisten sind jetzt in einem Material verfügbar, das die Anforderungen des Glühdrahttests (Glow Wire Test, GWT) gemäß IEC 60335-1, 5. Ausgabe (750°C ohne Flamme) ebenso erfüllt wie die Anforderungen von UL 94 V-0. Die neuen Gehäuse beruhen auf dem gut eingeführten 6,35-mm-Raster (0,25") und sind kompatibel mit den Universal MATE-N-LOK Standardstiften und -buchsen. Da sie sowohl die GWT- als auch die V-0-Anforderungen erfüllen, sind diese Gehäuse und Steckleisten für Hersteller von Elektro- und Haushaltsgeräten sowie weiteren Gütern für den europäischen und amerikanischen Markt geeignet.

Die Gehäuse werden einreihig mit 2, 3, 4, 5 und 10 Positionen angeboten. Zudem gibt es zweireihige Modelle mit 6 Positionen, dreireihige mit 9 Positionen  und vierreihige mit 12 Positionen. Alle sind naturbelassen aus PA 66-Material erhältlich. Die Kappen sind für die Leiterplattenmontage ausgelegt, können aber auch für frei hängende Anwendungen verwendet werden. Die Steckleisten sind entweder mit Stiften oder Buchsen erhältlich. Einreihige Modelle mit 2, 3, 4, 5, 6 oder 8 Positionen sind in vertikaler und rechtwinkliger Ausführung erhältlich. Zweireihige Modelle mit 6 Positionen und  dreireihige Modelle mit 9 Positionen werden als vertikale Steckleisten angeboten.

Wichtige Merkmale

  • Vertrauter Rasthaken
  • Stifte und Buchsen können in ein und demselben Gehäuse miteinander verwendet werden
  • Positive Polarisierung & Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer
  • Für Kabel-an-Leiterplatte-, Kabel-an-Schaltafel- und Kabel-an-Kabel-Anwendungen
  • Isolierungskapazität bis zu einem Durchmesser von 0,200 (5,08)
  • Kompatibel mit MATE-N-LOK Standardkontakten für die Drahtgrößen 30-10 AWG (0,05-5,0 mm2)
  • Upgrade auf spritzwassergeschütztes System (IP57) mit optionalen Dichtungen und Kontakten möglich.
  • Erfüllt den Glühdrahttest gemäß IEC/EN 60335-1 5. Ausgabe: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit und UL 94 V-0.

Standards und Anwendungen

  • IEC/EN 60335-1 5. Ausgabe: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit
  • UL 94 V-0
  • UL-zugelassen, Datei E28476
  • CSA-zugelassen, Datei LR7189
  • VDE-geprüft (außer Steckleisten)
  • Haushaltsgeräte
  • HVAC-Geräte
  • Maschinenbau/Industriemaschinen
  • Andere Produkte, die die Einhaltung von IEC 60335-1 und UL 94 V-0 erfordern
 
1-1644055-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

UMNL 6 WAY PLUG HOUSING - 1-1644055-2

  • TE Internal Number: 1-1644055-2

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Number of Positions 6
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand .25
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktfestsitz Without
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusematerial PA 66
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1500
1-1703061-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

PLUG, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK - 1-1703061-2

  • TE Internal Number: 1-1703061-2

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Number of Positions 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktfestsitz Without
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusematerial PA 66
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 2000
  • Zur Verwendung mit Geeignete Universal MATE-N-LOK-Kappe oder -Stiftleiste
1-1703062-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

CAP, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK - 1-1703062-2

  • TE Internal Number: 1-1703062-2

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Number of Positions 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktfestsitz Without
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Mit
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Arretierungstyp für Leiterplatten-Befestigung Klinken
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusematerial PA 66
  • Schalttafeldicke .76 – 2.29
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 2000
  • Zur Verwendung mit Geeignete Universal MATE-N-LOK-Kappe oder -Stiftleiste
1-1863003-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

UMNL 9WAY PLUG HOUSING - 1-1863003-2

  • TE Internal Number: 1-1863003-2

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Number of Positions 9
  • Zeilenanzahl 3
  • Reihenabstand .25
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktfestsitz Without
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Gehäusematerial PA 66
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1300
  • Zur Verwendung mit Geeignete Universal MATE-N-LOK-Kappe oder -Stiftleiste
1-1863004-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

10P UMNL PLUG HSG - 1-1863004-2

  • TE Internal Number: 1-1863004-2

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Number of Positions 10
  • Zeilenanzahl 1
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktfestsitz Without
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Gehäusematerial PA 66
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 700
  • Zur Verwendung mit Geeignete Universal MATE-N-LOK-Kappe oder -Stiftleiste
1-1863005-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

UMNL 12 WAY PLUG HOUSING - 1-1863005-2

  • TE Internal Number: 1-1863005-2

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Number of Positions 12
  • Zeilenanzahl 3
  • Reihenabstand .25
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktfestsitz Without
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusematerial PA 66
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 1000
  • Zur Verwendung mit Geeignete Universal MATE-N-LOK-Kappe oder -Stiftleiste
1-1863006-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

UMNL 12 WAY CAP HOUSING - 1-1863006-2

  • TE Internal Number: 1-1863006-2

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Number of Positions 12
  • Zeilenanzahl 3
  • Reihenabstand .25
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktfestsitz Without
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Mit
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Arretierungstyp für Leiterplatten-Befestigung Patch & Flachstecker
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusematerial PA 66
  • Länge 27.43
  • Höhe 26.67
  • Schalttafeldicke .76 – 2.29
  • Breite 25.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 900
  • Zur Verwendung mit Geeigneter Universal MATE-N-LOK-Stecker
1586892-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

03P UMNL HDR ASSY R/A, GW V0 - 1586892-3

  • TE Internal Number: 1586892-3

active
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Number of Positions 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Arbeitsspannung 600
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge/Restlänge 4.06
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage Montagebohrungen
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelungsflachstecker
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusematerial Nylon
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .062
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Circuit Application Power
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 280
  • Zur Verwendung mit MATE-N-LOK II-Gehäuse
1586893-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

03P UMNL HDR ASSY R/A, GW - 1586893-3

  • TE Internal Number: 1586893-3

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Number of Positions 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Arbeitsspannung 600
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusematerial Nylon
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Circuit Application Power
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • Verpackungsmethode Kasten
1969795-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
PRODUCT

Steckverbinder

-

Rechteckige Leistungssteckverbinder

02P UMNL HDR ASSY SCKT V0 GW - 1969795-1

  • TE Internal Number: 1969795-1

active
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Number of Positions 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusematerial Nylon
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Abgedichteter Zustand Nicht abgedichtet
  • Circuit Application Power
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • Verpackungsmethode Kasten