Produkte (1,015) Übersicht
Universal MATE-N-LOK Steckverbinder

Robuste und zuverlässige Steckverbinder

Eine große Auswahl an Universal MATE-N-LOK Steckverbinderoptionen bietet Ihnen die Designflexibilität und Leistung, die Sie benötigen.

Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder erzielen dank der Stift-Sockel-Kombination der Stecker- und Kappengehäuse mit einem 6,35-mm-Raster eine hervorragende elektrische Leistung. Sie sind für 600 VAC/VDC und 19 A ausgelegt und in Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Chassis- und Kabel-an-Leiterplatte-Konfigurationen erhältlich. Dank positiver Polarisierung, Formschlussmechanismus sowie Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer ermöglichen die Gehäuse eine einfache und fehlerfreie Montage. Die Kontakte sind von den Gehäusen umgeben und zugunsten der Systemflexibilität entfernbar. Universal MATE-N-LOK Steckverbinder bieten zahlreiche Optionen wie Schott-, Rund-, Flansch-, abgedichtete und farbige Gehäuse aus verschiedenen Materialien (u. a. mit Glühdraht kompatibel). Dadurch sind sie als Lösungen für diverse Anwendungen geeignet. Eine weitere Palette dieser Familie ist das kommerzielle MATE-N-LOK Steckverbindersystem. Dieses System verfügt über ein 5,08-mm-Raster und ist für 250 V Wechsel-/Gleichstrom und 19 A ausgelegt.

.250

Raster

30-10

Drahtstärkenbereich AWG

600

V AC oder V DC, 19 A max.

Universal MATE-N-LOK Steckverbinder

Robuste und zuverlässige Steckverbinder

Eine große Auswahl an Universal MATE-N-LOK Steckverbinderoptionen bietet Ihnen die Designflexibilität und Leistung, die Sie benötigen.

Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder erzielen dank der Stift-Sockel-Kombination der Stecker- und Kappengehäuse mit einem 6,35-mm-Raster eine hervorragende elektrische Leistung. Sie sind für 600 VAC/VDC und 19 A ausgelegt und in Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Chassis- und Kabel-an-Leiterplatte-Konfigurationen erhältlich. Dank positiver Polarisierung, Formschlussmechanismus sowie Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer ermöglichen die Gehäuse eine einfache und fehlerfreie Montage. Die Kontakte sind von den Gehäusen umgeben und zugunsten der Systemflexibilität entfernbar. Universal MATE-N-LOK Steckverbinder bieten zahlreiche Optionen wie Schott-, Rund-, Flansch-, abgedichtete und farbige Gehäuse aus verschiedenen Materialien (u. a. mit Glühdraht kompatibel). Dadurch sind sie als Lösungen für diverse Anwendungen geeignet. Eine weitere Palette dieser Familie ist das kommerzielle MATE-N-LOK Steckverbindersystem. Dieses System verfügt über ein 5,08-mm-Raster und ist für 250 V Wechsel-/Gleichstrom und 19 A ausgelegt.

.250

Raster

30-10

Drahtstärkenbereich AWG

600

V AC oder V DC, 19 A max.