Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbinder

Richtiges Stecken, kein versehentliches Lösen

Polarisierte Gehäuse und ein Verriegelungsmechanismus sorgen dafür, dass die Steckverbinder korrekt gesteckt werden und es auch bleiben.

Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem erzielt mit einer Kombination von Stiften und Buchsen, die in den Stecker- und Kappengehäusen gemischt angeordnet sind, optimale elektrische Eigenschaften in einem 4,14-mm-Raster. Die vollständig polarisierten Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse gewährleisten das richtige Stecken von Stecker an Kappe, und der Formschlussmechanismus vermeidet das versehentliche Trennen der Steckverbinder. Die Kontakte sind vollständig von den Gehäusen umgeben, benötigen nur eine geringe Steckkraft und können aus dem Gehäuse entfernt werden, um eine flexible Systemkonfiguration zu ermöglichen. Das Steckverbindersystem Mini-Universal MATE-N-LOK steht in Montagevarianten für die Standard-Panelmontage, als frei hängende Steckverbinder oder für Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen zur Verfügung. Eine ebenfalls erhältliche Ausführung als abgedichtetes Steckverbindersystem ist überall dort ideal, wo Feuchteresistenz erforderlich ist oder eine hohe Luftfeuchtigkeit, zeitweilige Spritzwassereinwirkung oder Umschäumung vorkommen.

Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbinder

Produktinformationen

Das Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem bietet Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen mit Kontakten in einem 4,14-mm-Raster und einer Stromtragfähigkeit bis 9,5 A pro Leitung. Die Stecker- und Buchsengehäuse stellen Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Schalttafel-Verbindungen her, und mit Stiftleisten sind Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen in vertikaler und rechtwinkliger Ausrichtung möglich. Die Ausführungen für Kabel-an-Kabel-Verbindungen – frei hängend oder für Panelmontage – stehen mit 1–15 Polen in Einzelreihen-, Doppelreihen- oder Matrix-Konfiguration zur Verfügung. Kabel-an-Leiterplatte-Systeme sind in Doppelreihen- und Matrix-Konfiguration mit 2–24 Polen lieferbar. Darüber hinaus sind Zwittergehäuse mit 2–4 Polen für frei hängende Anwendungen erhältlich. Die Crimp-Rastkontakte in Stift- und Buchsenform nehmen Leitungsadern mit einer Größe von AWG 30–16 [0,5–1,2 mm²] bei Isolationsdurchmessern bis 3,20 mm auf.

Das Steckverbindersystem Mini-Universal MATE-N-LOK steht auch in einer spritzwassergeschützten Ausführung zur Verfügung, die den Einsatz in Bereichen gestattet, in denen hohe Luftfeuchtigkeit, zeitweilige Spritzwassereinwirkung oder Umschäumungsanwendungen einen abgedichteten Steckverbinder zur Verbesserung der elektrischen Eigenschaften erfordern. Das abgedichtete System ist in spezifischen Konfigurationen mit 2–16 Polen erhältlich.

9 lb

Mindest-Haltekraft pro Kontakt

1-15

Pole, Kabel-an-Kabel

2-24

Pole, Kabel-an-Leiterplatte, vertikal und rechtwinklig

Wichtige Leistungsmerkmale

  • 600 V AC oder V DC, maximal 9,5 A
  • Leitungsquerschnitt 30‑16 AWG
  • Verzinnt oder vergoldet erhältlich
  • Mindestkontaktfestsitz von 9 lb
  • Kabel-an-Kabel, 1–15 Pole
  • Kabel-an-Leiterplatte, vertikal und rechtwinklig, 2–14 Pole
  • UL94V-0- und 94V-2-zugelassene Gehäuse verfügbar
  • Als abgedichtete Version verfügbar
  • Rechtwinklige und vertikale Stiftleisten
  • Kontakte in Bandform oder Einzelausführung
  • Spritzwasserfestes Design für Anwendungen, die eine Abdichtung erfordern

Anwendungen

Haushalt/Gewerbe/Medizin
  • Elektro- und Haushaltsgeräte
  • HLK-Anlagen
  • Netzteile
  • Gebläsemodule
  • Innen-/Außenbeleuchtung
  • Kabelbaumsätze
  • Medizinische Geräte
  • Nutzfahrzeuge
  • Sicherheitssysteme
  • Industriesteuerungen
  • Verkehrsleitsysteme
  • Speicher- und Netzwerksysteme

Abgedichtetes Mini Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem

Produktübersicht
  • Die spritzwassergeschützte Ausführung gestattet den Einsatz in Bereichen, in denen hohe Luftfeuchtigkeit, zeitweilige Spritzwassereinwirkung oder Umschäumung einen abgedichteten Steckverbinder zur Verbesserung der elektrischen Eigenschaften erforderlich machen.
  • Kabel-an-Kabel und Kabel-an-Leiterplatte
  • Doppelreihig, 2- bis 10-polig (nur geradzahlig) und 16-polig
  • Kann mit allen Mini-Universal MATE-N-LOK Steckergehäusen und Stiftleisten gesteckt werden (außer BlindMate)
  • Positive, polarisierte, geschlüsselte und klinkende Steckung für einfache Anwendung

Mini-Universal MATE-N-LOK 2 Steckverbinder

Produktübersicht
  • Einzelnes Formteil, Sätze bestehend aus Sekundärverriegelungsstecker und -kappe
  • Drei-Punkt-Stabilisierung für bessere Kontaktposition
  • Vollständig polarisiert – für eine korrekte Steckung von Stecker und Kappe
  • Zungenlose Kontakte – für eine leichte Handhabung
  • Werkzeugloses Entfernen von Kontakten
  • Verzinnte oder vergoldete Duplex-Crimpkontakte
  • Verfügbar mit 2 bis 24 Kontakten in den Ausführungen Kabel-an-Kabel und Kabel-an-Leiterplatte
  • Kann mit allen Steckleisten und Steckverbindern des Mini-Universal MATE-N-LOK-Standardsystems gesteckt werden

Häufig gestellte Fragen

F: Was sind die Strom- und Spannungsanforderungen Ihrer Anwendung?

A: Das Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem ist für einen maximalen Nennstrom von 9,5 A pro Leitung und 600 V AC/DC ausgelegt.


F: Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?

A: Die Kontakte des Mini-Universal-MATE-N-LOK Steckverbindersystems sind für die Verwendung mit vier verschiedenen Aderquerschnitten von 30 AWG [0,05] bis 16 AWG [1,20] und einen maximalen Isolationsdurchmesser von 3,20 mm ausgelegt.

 

Mehr lesen: Häufig gestellte Fragen zu Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindern und Zubehör