Familie der ELCON Mini-Stromversorgungsprodukte

Mini-Anschluss mit optimaler Leistung

Mit unseren ELCON Mini-Stromversorgungsverbindungen können Sie noch mehr Leistung auf kleinerem Raum unterbringen. Die Ver-bindungen weisen einen kleinen Formfaktor von 8 mm Höhe auf und unterstützen höhere Stromstärken als Lösungen ähnlicher Größe (bis zu 40 A pro Kontakt, 400 Volt AC oder DC). Diese Verbindungen sorgen mit ihrer niederohmigen Schnittstelle für eine äußerst zuverlässige Systemleistung. Zu den Leistungsmerkmalen zählen positive Arretierung mit Metallrastfeder, optionale Codierungskontakte für Abtast-/Erkennungsfunktionen, verbesserte Erdung sowie branchenerprobte Crimpverbindungskontakte.

SPAR€N

Kosteneffektive Lösung für die Kabel-an-Leiterplatte-Stromversorgung

40

Unterstützt hohe Stromstärken bis 40 A pro Kontakt.

SICHER

Positive Arretierung mit Metallrastfeder für zuverlässige Konnektivität

Open Compute Project

Stromversorgungslösung für OCP-Switching

Der ELCON Mini-Steckverbinder ist die bevorzugte interne Kabel-an-Leiterplatte-Stromversorgungslösung in „Wedge“-Schaltern (Top Of Rack) von OPC. 

Geringe Größe, viel Power

Geballte Power
  • Unterstützt hohe Stromstärken bis zu 40 A pro Kontakt mit einem hochwertigen gestanzten Kontaktdesign.
  • Unterstützt 400 V AC oder DC
  • Kleiner Formfaktor von 8 mm Höhe
  • Die Konfiguration mit 2 Positionen weist ungefähr die gleiche Größe wie die beliebten HDMI-Multimedia-Steckverbinder mit flachem Profil auf.
ELCON Mini-Leistungssteckverbinder mit 3 Positionen
Die Konfiguration mit 3 Positionen bietet aufeinanderfolgende Stifthöhen für die Schutzerdung sowie berührungssichere Kontakte für zusätzliche Sicherheit.

Von Grund auf zuverlässig

  • Niederohmige, hoch zuverlässige Schnittstelle
  • Positive Arretierung mit Metallrastfeder
  • Aufreißlasche für I/O-Anwendungen zur Stromversorgung*
  • Codierungskontakte für Abtast-/Erkennungsfunktionen*
  • Berührungssichere Kontakte und dritter Stift für die Schutzerdung*
Gestapelte 2x3 ELCON Mini-Steckverbinderlösung
Die verfügbare gestapelte Buchse ermöglicht eine platzsparende 2x3-Konfiguration.

Umfangreiche Optionen

  • Vielseitigeres Portfolio als bei der Konkurrenz
  • Press-Fit-Montage oder Lötteile*
  • Kabelsätze in Standard- oder hochflexiblen Bauweisen zur leichteren Trassierung, vielfältig anpassbar

 

*Optionale Funktionen. Diese stehen möglicherweise nicht bei allen Konfigurationen zur Verfügung.

ELCON Mini-Kabelsätze
Eine Vielzahl an standardisierten und kundenspezifischen Kabelsatzoptionen steht zur Verfügung.