MULTI-BEAM HD-Stromversorgungs-Steckverbinder

Eine Auswahl an leistungsstarken und konfigurierbaren Steckverbindern

Mit verschiedenen verfügbaren Strom- und Signalkontakten, Stecksequenzen und einem modularen Design können Sie mit den MULTI-BEAM XLE-, MULTI-BEAM XL- oder den neuen MULTI-BEAM High-Density-(HD-)Stromversorgungs-Steckverbindern konstruieren, die dem Bedarf Ihrer Anwendung am besten entsprechen.

Unsere MULTI-BEAM Lösungsfamilie bietet blind steckbare, vielseitig konfigurierbare Stromversorgungs-Steckverbinder. Diese Produkte bieten hohe Zuverlässigkeit und Stromdichten (bis zu 135 A pro Kontakt) und zudem Optionen für Hot-Swappable-Anwendungen. Diese Steckverbinder eignen sich ideal für blindes Stecken in modularen und Racksystemen. Das Hochleistungsdesign erfüllt die Anforderungen vieler Anwendungen, beispielsweise Energieverteilung für Kompakt-(1U-)Computerserver bis zu High-End-Servern, fehlertolerante Computer, Netzwerkgeräte, Telekommunikations-Switches, medizinische Instrumente und industrielle Steuerungen.

Neue MULTI-BEAM HD-Steckverbinder

Bis zu 135 A pro Kontakt

Die neuen MULTI-BEAM High-Density-(HD-)Steckverbinder von TE bieten ein kompakteres Design mit bis zu 135 A je Leistungskontakt, und zeichnen sich durch Leistungs- und Signalkontakte hoher Dichte aus, was Platz spart und den Gesamtstromverbrauch senkt.
 

Neue MULTI-BEAM HD-Produkte anzeigen.

ANPASSEN

Dank modularer Werkzeuge kann der Steckverbinder besonders flexibel verarbeitet werden.

SCHLANK

Schlanke Führungssockel verringern den Platzbedarf auf der Leiterplatte.

↓WÄRME

Belüftete Gehäuse sorgen für eine bessere Wärmeableitung.

Wichtige Vorteile und Leistungsmerkmale

MULTI-BEAM HD-Stromversorgungs-Steckverbinder
  • Hohe Stromdichte: Jeder Leistungskontakt überträgt bis zu 135 A
  • Hohe Signaldichte: Signalkontakte sind mit dem Abschlussmodul integriert, und jedes Abschlussmodul unterstützt bis zu 15 Signale
  • Gemeinsames Signal- und Leistungskontaktmodul
  • Flexible Konfigurationen mit unterschiedlichen Kontaktzahlen und -positionen
  • Kontakttypen für hohe und niedrige Ströme
  • Gemeinsame Werkzeugplattform für alle Konfigurationen senkt den Investitionsbedarf für neue Werkzeuge
  • Deutlich höhere Strombelastbarkeit je Kontakt senkt die Kosten der Gesamt-Stromkapazität
  • Flexible Versatzvariable auf Buchsenseite
  • Geringer Widerstand und Spannungsabfall
  • Überragende und langfristige Zuverlässigkeit
  • Konsistente Qualitätskontrolle von TE

MULTI-BEAM XLE-Stromversorgungs-Steckverbinder für unter Strom steckbare Stromversorgungen
  • Sechsstrahlige Stromkontakte ermöglichen mehr als 200 Ampere pro linearem Zoll.
  • Ein 25-A-Niedrigstromkontakt beansprucht 50 % weniger Platz als ein MULTI-BEAM XL-Stromkontakt auf der Leiterplatte.
  • Zwei Hot-Plug-fähige Stromkontaktvarianten: 50 A (Hochstrom) und 20 A (Niedrigstrom)
  • Über 40 % weniger Steckkraft als beim MULTI-BEAM XL-Steckverbinder
  • Ein flacheres Gehäusedesign ermöglicht 40 % mehr Strom bei gleichem Platzbedarf wie beim MULTI-BEAM XL-Steckverbinder.
  • Belüftete Gehäuse sorgen für eine bessere Luftzirkulation und Wärmeableitung

MULTI-BEAM XLE-Stromversorgungs-Steckverbinder für Kabelleistung
  • Niedrig- und Hochstromoptionen in einem Steckverbinder
  • X, Y, Z schwimmende Montage, blind steckbare Steckverbinder für Einschubanwendungen
  • Modulares Design für beliebige Anwendungen

 

  • Das Design ermöglicht einen höheren Winkelversatz als beim MULTI-BEAM XL-Steckverbinder
  • Hot-Plug-Steckverbinder für mehr Bedienkomfort
  • Konfigurationen mit Panelmontage, Schiene-auf-Verriegelung und Entriegelung durch Drücken verfügbar

MULTI-BEAM XL-Stromversorgungs-Steckverbinder
  • Erweiterbare Länge für viele Kombinationen von Hochstrom, Niedrigstrom und Signalkontakten.
  • Verschiedene Varianten an Rasterzwischenraum verfügbar, um höhere Spannungen und Stromstärken zu ermöglichen
  • Kundenspezifisch konfigurierbares modulares Design
  • Getestet und für UL zertifiziert 1977
  • Wechsel- und Gleichstrom können im selben Steckverbinder durchgeleitet werden, und die UL-Sicherheitsanforderungen werden erfüllt
  • Einfache blinde Steckbarkeit mit geformten Führungsstiften
  • Bis zu drei Ebenen Kontaktsequenz
  • Geringe Steck- und Ziehkraft
  • Löt- oder Einpressanschluss auf der Leiterplatte
Server-, Netzwerk- und Speichergeräte
Server-, Netzwerk- und Speichergeräte
Stromversorgung und Stromverteilereinheiten
Stromversorgung und Stromverteilereinheiten
Telekommunikations- und Industriesteuergeräte
Telekommunikations- und Industriesteuergeräte
Medizinische Instrumente
Medizinische Instrumente

Anwendungen

MULTI-BEAM XL/XLE/HD-Energieverteilung
  • Kompakt-(1U)-Computerserver bis zu High-End-Server
  • Fehlertolerante Computer
  • Netzwerkgeräte
  • Telekommunikations-Switches
  • Medizinische Instrumente
  • Industrielle Steuerungen
  • Energietechnische Produkte

Aspekte für die

Auswahl eines Stromversorgungs-Steckverbinders

Bei der Auswahl eines Stromversorgungs-Steckverbinders sollten Sie den richtigen Steckverbindertyp für die jeweilige Anwendung, dessen Stromstärke- und Spannungsanforderungen und ggf. die Hot-Pluggability in Erwägung ziehen: 

APP

Erfordert die Anwendung einen Leiterplatte-an-Leiterplatte-, Kabel-an-Leiterplatte-, Kabel-an-Kabel-, Sammelschienen-Steckverbinder oder eine Kombination dieser Steckverbindertypen? Unser Portfolio an Stromversorgungs-Steckverbindern hilft Ihnen dabei.

VOLT

Ist nur ein Strom- oder ein kombinierter Strom-/Signalsteckverbinder erforderlich, und wie viel Strom benötigt die Anwendung?

HOT

Wird die Anwendung unter elektrischer Last gesteckt? Wenn ja, ist ein unter Strom steckbarer MULTI-BEAM Steckverbinder erforderlich.