Produkte (59) Übersicht
Sammelschienen-Leistungssteckverbinder

Sammelschienen-Leistungsverbindung

Unsere Sammelschienen-Steckverbinder dienen zur Verteilung von Strom in einem System. Unser breites Portfolio umfasst kompakte Stecksockel für eine effektive Raumnutzung, Steckbarkeit (Hot Plugging) für eine vereinfachte Installation und eine große Bandbreite an Nennströmen für viele Anwendungen.

Sammelschienenprodukte

  • AMP-Leistungsabzweig-Steckverbinder
  • AMPOWER Wave Crimp-System
  • CROWN CLIP-Steckverbinder
  • CROWN EDGE-Steckverbinder
  • CROWN LINE-Leistungssteckverbinder
  • FLATPAQ-Steckverbinder
  • Einpolige ICCON-Steckverbinder
  • Steckbare Sammelschienen-Steckverbinder
  • RAPID LOCK-Steckverbinder mit Schnellverbindung/-trennung

AMPOWER Wave Crimp-System

Das AMPOWER Wave Crimp-System besteht aus einer Familie an Verbindungsschaltungen, die über einen einzigartigen flachen Kupferkabelanschluss verfügen, sodass sie sich für die Leistungsverteilung eignen. Aufgrund der zahlreichen bei TE für Flachkabel verfügbaren AMPOWER-Schnittstellen ergibt sich so eine vielseitige, innovative und kostengünstige Lösung für die Leistungsverteilung. Die AMPOWER-Flachkabelsätze sind für die modernen Hochleistungs- und Hochgeschwindigkeitssysteme eine einzigartige und effiziente Möglichkeit der Leistungsverteilung von der Quelle zur Last.

AMPOWER Wave Crimp-Steckverbinder
AMPOWER Wave Crimp-Steckverbinder
Eigenschaften
  • Trennbare Schnittstellen verfügen über positive Verriegelung, Polarisierung und Kontaktabdeckung
  • Rechtwinklige und vertikale Steckleisten mit 2,54-Raster [0,100] eignen sich für einen Standardbohrungsdurchmesser der Leiterplatte von 1,02 [0,040]
  • Der vieradrige, selbstausrichtende Steckverbinder kann einen Versatz von 2,03 [0,080] von einer gemeinsamen Achse auffangen und misst abhängig von der Anwendung 80 A pro Kabel (bei einem Temperaturanstieg von 30 °C).
  • Einzigartiger Abzweig ermöglicht das Abzweigen der Hauptleitungen für mehrere Verteilerstellen
  • Sätze werden je nach Montageschnittstelle bei 70-110 A (bei einem Temperaturanstieg von 30 °C) gemessen
  • Anerkannt im Rahmen des Komponentenprogramms der Underwriters Laboratories, Inc., Dateinummern E28476, E13288 und E53799
  • Zertifiziert von der Canadian Standards Association, Dateinr. LR7189A-149
  • Erster Flachkabelabzweig, der das Abzweigen von Haupt-, Neben- und Einzelleitungen ermöglicht
  • Einschub-Blindstecker verfügen über sequenzielles Stecken und Signalkontakte

CROWN CLIP Jr.-Steckverbinder

Der CROWN CLIP JUNIOR-Steckverbinder ist ein platzsparender Steckverbinder für Löt- oder Schraubmontagekonfigurationen und eignet sich ideal für Leistungsversorgungs- und Verteilungsanwendungen. Er kann spannungsführend gesteckt werden, um den Hochstrom geregelt und zuverlässig zu trennen. Der Steckverbinder kann mit einer 3,0 mm dicken, beschichteten Sammelschiene verwendet werden, die als trennbare Schnittstelle für die einfache Montage, Prüfung und Problembehebung fungiert.

CROWN CLIP Jr.-Steckverbinder
CROWN CLIP Jr.-Steckverbinder
Eigenschaften
  • Strom: 150 A
  • Steckkraft: max. 40 N
  • Dicke des Steckbereichs der Sammelschiene: 3,0 ± 0,1 mm
  • Sammelschienenversatz: max. ±0,75 mm
  • Unter Strom steckbar: Ja
  • Kontaktwiderstand: max. 0,2 Milliohm
RAPID LOCK-Steckverbinder
RAPID LOCK-Steckverbinder
MULTI-BEAM XL- und XLE-Stromversorgungs-Steckverbinder
MULTI-BEAM XL- und XLE-Stromversorgungs-Steckverbinder
Literatur
Sammelschienen-Leistungssteckverbinder

Sammelschienen-Leistungsverbindung

Unsere Sammelschienen-Steckverbinder dienen zur Verteilung von Strom in einem System. Unser breites Portfolio umfasst kompakte Stecksockel für eine effektive Raumnutzung, Steckbarkeit (Hot Plugging) für eine vereinfachte Installation und eine große Bandbreite an Nennströmen für viele Anwendungen.

Sammelschienenprodukte

  • AMP-Leistungsabzweig-Steckverbinder
  • AMPOWER Wave Crimp-System
  • CROWN CLIP-Steckverbinder
  • CROWN EDGE-Steckverbinder
  • CROWN LINE-Leistungssteckverbinder
  • FLATPAQ-Steckverbinder
  • Einpolige ICCON-Steckverbinder
  • Steckbare Sammelschienen-Steckverbinder
  • RAPID LOCK-Steckverbinder mit Schnellverbindung/-trennung

AMPOWER Wave Crimp-System

Das AMPOWER Wave Crimp-System besteht aus einer Familie an Verbindungsschaltungen, die über einen einzigartigen flachen Kupferkabelanschluss verfügen, sodass sie sich für die Leistungsverteilung eignen. Aufgrund der zahlreichen bei TE für Flachkabel verfügbaren AMPOWER-Schnittstellen ergibt sich so eine vielseitige, innovative und kostengünstige Lösung für die Leistungsverteilung. Die AMPOWER-Flachkabelsätze sind für die modernen Hochleistungs- und Hochgeschwindigkeitssysteme eine einzigartige und effiziente Möglichkeit der Leistungsverteilung von der Quelle zur Last.

AMPOWER Wave Crimp-Steckverbinder
AMPOWER Wave Crimp-Steckverbinder
Eigenschaften
  • Trennbare Schnittstellen verfügen über positive Verriegelung, Polarisierung und Kontaktabdeckung
  • Rechtwinklige und vertikale Steckleisten mit 2,54-Raster [0,100] eignen sich für einen Standardbohrungsdurchmesser der Leiterplatte von 1,02 [0,040]
  • Der vieradrige, selbstausrichtende Steckverbinder kann einen Versatz von 2,03 [0,080] von einer gemeinsamen Achse auffangen und misst abhängig von der Anwendung 80 A pro Kabel (bei einem Temperaturanstieg von 30 °C).
  • Einzigartiger Abzweig ermöglicht das Abzweigen der Hauptleitungen für mehrere Verteilerstellen
  • Sätze werden je nach Montageschnittstelle bei 70-110 A (bei einem Temperaturanstieg von 30 °C) gemessen
  • Anerkannt im Rahmen des Komponentenprogramms der Underwriters Laboratories, Inc., Dateinummern E28476, E13288 und E53799
  • Zertifiziert von der Canadian Standards Association, Dateinr. LR7189A-149
  • Erster Flachkabelabzweig, der das Abzweigen von Haupt-, Neben- und Einzelleitungen ermöglicht
  • Einschub-Blindstecker verfügen über sequenzielles Stecken und Signalkontakte

CROWN CLIP Jr.-Steckverbinder

Der CROWN CLIP JUNIOR-Steckverbinder ist ein platzsparender Steckverbinder für Löt- oder Schraubmontagekonfigurationen und eignet sich ideal für Leistungsversorgungs- und Verteilungsanwendungen. Er kann spannungsführend gesteckt werden, um den Hochstrom geregelt und zuverlässig zu trennen. Der Steckverbinder kann mit einer 3,0 mm dicken, beschichteten Sammelschiene verwendet werden, die als trennbare Schnittstelle für die einfache Montage, Prüfung und Problembehebung fungiert.

CROWN CLIP Jr.-Steckverbinder
CROWN CLIP Jr.-Steckverbinder
Eigenschaften
  • Strom: 150 A
  • Steckkraft: max. 40 N
  • Dicke des Steckbereichs der Sammelschiene: 3,0 ± 0,1 mm
  • Sammelschienenversatz: max. ±0,75 mm
  • Unter Strom steckbar: Ja
  • Kontaktwiderstand: max. 0,2 Milliohm
RAPID LOCK-Steckverbinder
RAPID LOCK-Steckverbinder
MULTI-BEAM XL- und XLE-Stromversorgungs-Steckverbinder
MULTI-BEAM XL- und XLE-Stromversorgungs-Steckverbinder