IEC-Eingänge

IEC-Eingänge

Optimieren Sie Ihren IEC-Eingang, indem Sie diesen mit den zusätzlichen Funktionen eines Pakets kombinieren, das mit den beliebten Corcom-Multifunktionseingangsfiltern der ungefilterten Versionen kompatibel ist.

IEC-Standard mit Multifunktionsdesign. Diese ungefilterten IEC-Eingänge sind Teil der Corcom-Filterprodukte und sind mit diesen auswechselbar. Dadurch müssen die Hersteller weniger Änderungen am Chassisdesign vornehmen. Zudem können sie je nach Anforderungen der internationalen Märkte sowohl gefilterte als auch ungefilterte Produktversionen einsetzen. Da die gefilterten und ungefilterten Eingänge über dieselbe Montageausschnittgröße verfügen, können sie die Markteinführung beschleunigen und die Anzahl der Teile verringern. 

Eingangs- und Multifunktionsfilter

Alle Corcom-Eingangs- und Multifunktionsfilter nutzen einen dem Branchenstandard entsprechenden IEC-Leistungseingangs-Steckverbinder, um eine weltweite Kompatibilität mit den Stromkabeln sicherzustellen. Alle Corcom-Filter sind für Störempfindlichkeits- und/oder Emissionsanwendungen konzipiert und getestet. Sie verfügen über die Zulassung wichtiger Sicherheitsagenturen weltweit, darunter UL, CSA und VDE.