Leistungssteckverbinder sind darauf ausgelegt, eine zuverlässige Stromverbindung herzustellen und dabei effiziente Stromverteilung- und versorgung in Kommunikationsequipment mit 5 bis zu 1,000 Ampere sicherzustellen. Unsere Leistungssteckverbinder eignen sich für DC- und AC-Anwendungen und bieten mehrere Konfigurationen: unser RAPID LOCK-Steckverbinder ist eine einpolige Alternative für die Anschlussklemmenverbindung mit Quick Connect/Disconnect-Funktion (Schnelltrennfunktion); unser MULTI-BEAM XL ist ein blind-steckbarer, äußerst vielseitiger und hochzuverlässiger Steckverbinder mit hoher Stromdichte.