Ausklinkbar zum Einstecken

Ausklinkbar zum Einstecken

Der flache ausklinkbare SMT-Drahtsteckverbinder zum Einstecken von TE erfüllt dank der Steckverbinderkonfigurationen mit ein, zwei oder drei Positionen mehrere Designanforderungen.

Der ausklinkbare Drahtsteckverbinder zum Einstecken verfügt über einen integrierten Leiterausklinkmechanismus.  Der Steckverbinder ist unterhalb der Steckverbinderoberseite eingelassen, womit auch bei wiederholten Einsteck- und Ausklinkzyklen keine Gefahr von Beeinträchtigungen oder Beschädigungen besteht. Die ideal für LED-Beleuchtungsanwendungen geeigneten ausklinkbaren Steckverbinder für den Einsatz zur Oberflächenmontage sind für Massivdraht oder Litzenleiter der Größen 18 bis 22 ausgelegt und sind als Pakete für die Hochgeschwindigkeits-SMT-Verarbeitung auf Band oder Rollen erhältlich.

Vorteile

  • Automatisierte Fertigung mit flacher Oberfläche für die Vakuumbestückung und Hochtemperaturmaterial für die Reflow-Verarbeitung
  • Flaches Design und abgerundete Ecken vermeiden Beeinträchtigung der LED-Beleuchtung und minimieren Schattenbildung
  • Seite-an-Seite-Stapelung im 4-mm-Abstand sorgt für mehr Verbindungsvarianten, minimiert das Teileinventar und senkt die Produktionskosten
  • Integrierter, robuster Drahtauslösemechanismus vermeidet Schäden bei Drahtmontage und Nacharbeiten
  • Keine speziellen Werkzeuge für das Einsetzen oder Entfernen von Draht erforderlich
  • Erfüllt dank Steckverbinderkonfigurationen mit ein, zwei und drei Positionen mehrere Designanforderungen
  • Version mit 8-mm-Raster und zwei Positionen geeignet für Hochspannungsverbindungen
  • Geeignet für Massiv-, Litzen- oder vorab gebundene 18-22-Leiter in AWG- oder metrischen Größen für den weltweiten Einsatz

Anwendungen

  • Lineare und runde LED-Module
  • Klemmleistenverbindungen für Messungen und Beleuchtungssteuerung
  • Netzversorgung für Kontaktplatten für Anwendungen und Gebäudeanlagen 
UL-anerkannt

UL-anerkannt

CSA-zugelassen

CSA-zugelassen