Lösbare Poke-In-Steckverbinder

Lösbare Poke-In-Steckverbinder

Bei den lösbaren Poke-In-Steckverbindern handelt es sich um SMT-Drahtsteckverbinder mit flachem Profil, die sich ideal für LED-Beleuchtungsanwendungen eignen und dank Steckverbinder-konfigurationen mit vier Positionen verschiedene Designanforderungen erfüllen.

Der lösbare Poke-In-Drahtsteckverbinder verfügt über einen integrierten Drahtfreigabemechanismus, der unterhalb der Oberseite des Steckverbinders eingelassen ist. Dieser Mechanismus ist auch bei wiederholten Einsteck- und Auslösezyklen vor Beeinträchtigungen oder Beschädigungen geschützt und erfordert keine speziellen Werkzeuge. Die lösbaren Poke-In-Steckverbinder mit flachem Profil für die Oberflächenmontage sind für Massivdraht oder Litzenleiter der Größen 18 bis 22 ausgelegt und für die Hochgeschwindigkeits-SMT-Verarbeitung im Blistergurt auf Rolle verpackt. Damit sind sie ideal für LED-Beleuchtungsanwendungen geeignet. Die modulare Version der lösbaren Poke-In-Steckverbinder bietet Designflexibilität, und die Farbkonfigurationen ermöglichen eine einfache Kennzeichnung.

Vorteile

  • Minimieren Sie das Teileinventar und senken Sie die Produktionskosten mit einem Design für Seite-an-Seite-Stapelung im 4-mm-Abstand für mehr Verbindungsvarianten.
  • Dank des integrierten, robusten Drahtauslösemechanismus werden Schäden bei der Drahtmontage und Nachbesserung vermieden.
  • Erfordert keine Spezialwerkzeuge zum Einsetzen oder Entfernen der Drähte
  • Version mit 8-mm-Raster und zwei Positionen geeignet für Hochspannungsverbindungen
  • Erfüllt dank Steckverbinder-konfigurationen mit einer, zwei oder drei Positionen verschiedene Designanforderungen
  • Geeignet für Massiv-, Litzen- oder vorab gebundene 18-22-Leiter in AWG- oder metrischen Größen für den weltweiten Einsatz
  • Die modulare Version sorgt für Flexibilität beim Design.
  • Einfache Montage und Kennzeichnung mithilfe modularer farbiger Versionen

Anwendungen

  • LED-Beleuchtung
  • Zugangssteuerungen
  • Thermostate
  • Kleine Elektro- und Haushaltsgeräte 
UL-zugelassen

UL-zugelassen