Drahteinführung ohne Spezialwerkzeuge
Die BUCHANAN WireMate Steckverbinder sind einfach zu installierende Poke-In Steckverbinder für Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen und passen sich unterschiedlichsten Designanforderungen an. (Im Foto: Poke-In Serie (modular) oben, Slim Poke-In-Serie (lösbar) unten). Diese Drahtverbinder haben ein kompaktes Design und sind für einen großen Bereich an Drahtgrößen geeignet.
Produkteigenschaften
BUCHANAN WireMate Steckverbinder
- Lötfreier Poke-In-Steckverbinder für schnelle Installation
- Farbkonfigurationen zur einfacheren Kennzeichnung
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Seitlich aneinanderreihbare Ausführungen erhältlich
- Für einen großen Bereich an Drahtgrößen geeignet
- Ausführungen für einfache Reflow-Lötprozesse verfügbar
Anwendungen
- LED-Beleuchtung
- Zugangskontrollen
- Thermostate
- Elektrokleingeräte
- Industriesteuerungen
- Aufzüge und Rolltreppen
- Sicherheitssysteme
Drahteinführung ohne Spezialwerkzeuge BUCHANAN WireMate Steckverbinder für die Oberflächenmontage haben ein flaches Profil und sind einfach zu installieren. Der Kontakt ist lösbar und erleichtert dadurch die Installation und eine eventuelle Korrektur. Diese vielseitigen Steckverbinder eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter LED-Beleuchtung, HLK-Steuerungen, Sicherheitssysteme und Industriesteuerungen. Informieren Sie sich unten und in unserer Download-Produktbroschüre ausführlicher über die BUCHANAN WireMate Steckverbinderserie von TE.
Serie lösbarer ITB-Poke-In-Steckverbinder
-
Produkte durchsuchen
Die ITB-Steckverbinder (Inverted Thru-Board) der Produktreihe BUCHANAN WireMate sind speziell für den Gebrauch in linearen und runden LED-Modulen ausgelegt, die in allen möglichen gewerblichen und industriellen Beleuchtungssystemen vorkommen. Die einzigartigen Stiftleisten ermöglichen die Stromversorgung über die Unterseite der Leiterplatte und LED-Arrays, sodass an der Oberseite keine Drähte geführt werden müssen. Dank der benutzerfreundlichen Poke-In- und Drahtauslösefunktionen verkürzen die neuen Steckverbinder die Installationszeit und bieten zusätzliche Flexibilität für die Wiederverwendung und das Ersetzen von Drähten. Die modularen Steckverbinder sind für bis zu fünf Drähte und in verschiedenen Farben erhältlich, um Bedienerfehler beim Einsatz der Drähte zu vermeiden.
-
Produktflyer
Datenblatt zu BUCHANAN WireMate ITB, lösbarer Poke-In-Anschluss.
Poke-In Serie
-
Produkte durchsuchen
Unsere Steckverbinder der BUCHANAN WireMate Poke-In Serie mit 4,0-mm-Raster eignen sich ideal für den Kabel-an-Leiterplatte-Anschluss in LED-Beleuchtungsanwendungen. Die Poke-In-Funktion ermöglicht das einfache und schnelle Einführen des Drahts. Eine mit verschiedenen Farbgebungen erhältliche modulare Version bietet eine flexible Lösung zur einfachen Identifikation und Montage.
Zweiteilige Poke-In Serie
-
Produkte durchsuchen
Die zweiteiligen BUCHANAN WireMate Produkte der Poke-In Serie von TE Connectivity bieten Entwicklern eine dreidirektionale Lösung für die Wandmontage von Geräten und verbessern insgesamt die Installationserfahrung für unerfahrene Monteure. Die Kabel werden durch eine Öffnung in der Wand zum Buchanan WireMate Steckverbinder von TE geführt, der an einer Wandplatte montiert ist. Die Drähte werden abisoliert und einfach in die Klemmleiste gesteckt. So wird ein zuverlässiger Anschluss gewährleistet, ohne dass ein Werkzeug verwendet werden muss.
-
Produktflyer
Datenblatt zu zweiteiliger Poke-In Serie.
Slim Poke-In Serie
-
Produkte durchsuchen
Unsere Steckverbinder der BUCHANAN WireMate Slim Poke-In Serie in flacher, platzsparender Bauform sind für schnelle und einfache Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen optimiert. Der lösbare Kontakt und die Möglichkeit zur Aufnahme verschiedener Drahtgrößen erleichtern die Installation sowie eine eventuelle Korrektur. Das flache Profil und das kompakte Einbaumaß unterstützen die Leiterplattenbestückung mit hoher Dichte.
Modular Screwless Serie
-
Produkte durchsuchen
Die Steckverbinder der BUCHANAN WireMate Modular Screwless Serie eignen sich dank ihrer hochdichten und kompakten Auslegung insbesondere für Telekommunikationseinrichtungen, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitssysteme. Eine Vielzahl möglicher Kombinationen für den Kabeleintritt und -austritt bietet dem Ingenieur Flexibilität. Der Kabelaustritt wird ohne Spezialwerkzeug realisiert, und die unterschiedlichen Farbkonfigurationen ermöglichen eine einfache Kennzeichnung.
-
Lernkurs
Nehmen Sie an der Produktschulung für unsere Modular Screwless Serie (Englisch) teil.
TB Serie für die Oberflächenmontage
-
Produkte durchsuchen
Unser BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Surface Mount TB Serie ist eine zweiteilige, steckbare Lösung speziell für Anwendungen in der Beleuchtungs- und Gebäudeautomatisierung. Die Steckteile sind in vertikaler oder rechtwinkliger Ausführung und in Größen von 2 bis 12 Polen erhältlich. Diese Produkte richten sich speziell an Kunden, die ganz auf SMT-Leiterplatten umsteigen möchten oder ein Reflow-lötfähiges Produkt suchen.
Vertical Poke-In Serie
-
Produkte durchsuchen
Unsere BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Vertical Poke-In Serie sind in Anwendungen mit und ohne Vergießen beim Schwalllöten von Leiterplatten einsetzbar und ermöglichen das Einführen von abisoliertem Massivleiterdraht ohne Spezialwerkzeug. Ausgelegt für die permanente Verbindung zwischen Kabel und Leiterplatte in Anwendungen der Beleuchtungs- und Gebäudeautomatisierung mit gleichzeitig sicherer Kabelfixierung, wobei die Verbindung aber bei Bedarf mit einem Entriegelungswerkzeug gelöst werden kann.
Micro Poke-In Serie
-
Produkte durchsuchen
Der BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Micro Poke-In Serie ist ein flacher Leiterplatten-Steckverbinder speziell für LED-Beleuchtungsanwendungen. Der Steckverbinder ist derzeit in einer einpoligen Ausführung erhältlich, die nur 24- und 26-AWG-Massivdraht aufnimmt. Die Kanten des Steckverbinders sind zugunsten eines möglichst kleinen Schattenwurfs verrundet. Der Steckverbinder ist RoHS-konform und stellt eine kostengünstige Alternative zum Handverlöten der Drähte auf der Leiterplatte dar.