Produkte (12,348) Übersicht
Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbinder, Steckleisten und Buchsen

Große Bandbreite an Steckleisten und Buchsen für Leiterplatten

Ob Sie eine Position benötigen oder Dutzende: Wir bieten Steckleisten- und Steckbuchsenlösungen für Ihre Leiterplattenverbindungen.

Von der geraden einpoligen bis hin zur rechtwinkligen Steckleiste mit mehreren Reihen und 150 Positionen: TE bietet die Lösungen für Ihre Leiterplattenverbindungen. Kodierungsoptionen, Verriegelungsfunktionen, Farbkennzeichnung, verschiedene Materialien und vieles mehr ist erhältlich. Wählen Sie einfach die Eigenschaften aus, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. EP- (Economy Power), Grace Inertia-, Positive Lock-, SDL- (Signal Double Lock) und MTA-Steckverbinder sowie Steckverbinder entsprechend den RAST-Standards sind nur einige der verfügbaren Typen.  

Grace Inertia 2.5-Steckverbinder
Grace Inertia 2.5-Steckverbinder
Economy Power-Steckverbinder
Economy Power-Steckverbinder
RAST-Messerleisten
RAST-Messerleisten
Signal Double Lock-Steckverbinder
Signal Double Lock-Steckverbinder

2,5 mm

Raster für kompakte EP-Designs

6,0 mm

Raster für die neuen PowerTriple Lock-Steckleisten

Vorteile

AMPMODU-Draht-auf-Leiterplatte-Produkte
  • Polarisiertes Gehäuse zur Vermeidung falscher Steckungen
  • Schutzgehäuse für Sicherheit und Kontaktschutz
  • Kontaktisolation für Anwendungen mit langen Lebenszyklen
  • Ermöglicht Platzeinsparung auf Leiterplatten
  • Stabile, großformatige Systeme für ausgewählte AMPMODU-Steckleisten

Anwendungen

Häusliche und gewerbliche Nutzung
  • Steuerungen für Heizungs- und Klimaanlagen
  • Waschmaschinen, Kühlschränke, Küchenherde und Herdplatten
  • Garagentoröffner
  • Münzwechsler/Automaten
  • Sportausrüstung: Laufbänder und Crosstrainer
  • Industrielle Schaltkästen, Maschinen und Anlagen (Generatoren)
  • Beleuchtung
  • Spielgeräte
Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbinder, Steckleisten und Buchsen

Große Bandbreite an Steckleisten und Buchsen für Leiterplatten

Ob Sie eine Position benötigen oder Dutzende: Wir bieten Steckleisten- und Steckbuchsenlösungen für Ihre Leiterplattenverbindungen.

Von der geraden einpoligen bis hin zur rechtwinkligen Steckleiste mit mehreren Reihen und 150 Positionen: TE bietet die Lösungen für Ihre Leiterplattenverbindungen. Kodierungsoptionen, Verriegelungsfunktionen, Farbkennzeichnung, verschiedene Materialien und vieles mehr ist erhältlich. Wählen Sie einfach die Eigenschaften aus, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. EP- (Economy Power), Grace Inertia-, Positive Lock-, SDL- (Signal Double Lock) und MTA-Steckverbinder sowie Steckverbinder entsprechend den RAST-Standards sind nur einige der verfügbaren Typen.  

Grace Inertia 2.5-Steckverbinder
Grace Inertia 2.5-Steckverbinder
Economy Power-Steckverbinder
Economy Power-Steckverbinder
RAST-Messerleisten
RAST-Messerleisten
Signal Double Lock-Steckverbinder
Signal Double Lock-Steckverbinder

2,5 mm

Raster für kompakte EP-Designs

6,0 mm

Raster für die neuen PowerTriple Lock-Steckleisten

Vorteile

AMPMODU-Draht-auf-Leiterplatte-Produkte
  • Polarisiertes Gehäuse zur Vermeidung falscher Steckungen
  • Schutzgehäuse für Sicherheit und Kontaktschutz
  • Kontaktisolation für Anwendungen mit langen Lebenszyklen
  • Ermöglicht Platzeinsparung auf Leiterplatten
  • Stabile, großformatige Systeme für ausgewählte AMPMODU-Steckleisten

Anwendungen

Häusliche und gewerbliche Nutzung
  • Steuerungen für Heizungs- und Klimaanlagen
  • Waschmaschinen, Kühlschränke, Küchenherde und Herdplatten
  • Garagentoröffner
  • Münzwechsler/Automaten
  • Sportausrüstung: Laufbänder und Crosstrainer
  • Industrielle Schaltkästen, Maschinen und Anlagen (Generatoren)
  • Beleuchtung
  • Spielgeräte