Leiterplatten-Steckverbindergehäuse

Gehäuse für Leiterplatten-verbindungen

Wir bieten viele verschiedene, speziell für das Stecken mit unseren Steckleisten und -buchsen ausgelegte Steckverbindergehäuse an.

Wir bieten viele Steckverbindergehäuse zum Stecken mit unseren verschiedenen Leiterplatten-Steckleisten und -buchsen an. Wählen Sie genau die Optionen aus, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. U. a. sind verschiedene Verriegelungsfunktionen, Farbkennzeichnungen, Kodierungen und Materialoptionen erhältlich. Zu den Produktfamilien zählen EP- (Economy Power), Grace Inertia-, RAST-Standard-, Positive Lock-, Signal Double Lock-, MTA-und viele andere Steckverbinder. 

Grace Inertia-Steckverbinder
Grace Inertia-Steckverbinder
MTA-Steckverbinder
MTA-Steckverbinder

Grace Inertia-Steckverbinder

Produktübersicht

Grace Inertia-Steckverbinder der nächsten Generation von TE mit 2,5-mm-Raster zeichnen sich durch moderne Designkonzepte aus, die stabilere, zuverlässigere und langlebigere Verbindungen ermöglichen. 

RAST-Steckverbinder

Produktübersicht

Diese Steckleisten mit 2,5- und 5-mm-Raster gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen die Kunden Kosten sparen und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. 

Economy Power-Steckverbinder (EP)

Produktübersicht

Die erweiterten Economy Power-Steckverbinder EP II und EP 2.5 bieten mehr Vorteile als das bewährte EP-Design, auf dem sie beruhen. 

Signal Double Lock-Steckverbinder

Produktübersicht

Die einreihigen, kompakten Signal Double Lock-Steckverbinder (2.5 SDL) mit 2,5-mm-Raster sind als Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Modelle erhältlich. 

Positive Lock-Steckverbinder

Produktübersicht

Die Positive Lock-Buchsen sind speziell für eine einfache Montage und das sichere Verbinden mit Flachsteckern ausgelegt. Diese Eigenschaften ergeben sich aus der geringeren Einsteckkraft des Produkts sowie aus der Verriegelungsvertiefung.

MTA-Steckverbinder

Produktübersicht

Der Massendrahtanschluss sorgt für einen kleineren Richtsatz, da er bei praktisch allen erforderlichen Kabel- oder Kabelbaumsätze mit deutlich weniger Aufwand verbunden ist. 

Positive Lock ist eine Marke.