RAST

AMP-Standard-Timer

Steckverbinder mit Rasteranschlußtechnik

Die AMP-Standard-Timer-Steckverbinder nach RAST-5,0 mm-Standard wurden für den Anschluß von RAST-5-Bauelementen (wie Motoren, Laugenpumpen, Wasserniveauregler, Relais und Druckknopfschalter) in der Haushaltsgeräteindustrie entwickelt. Sie sind mehrpolig und in diversen Kodierungsversionen lieferbar, bieten eine sichere Verbindung (auch bei schrägem Aufstecken) und eine stabile Kontaktkonstruktion. Sie erfüllen eine Reihe von Anforderungen der Industrie. Die AMP-Standard-Power-Timer-Kontakte lassen sich mit Standard-Timer-Gehäusen einsetzen, eignen sich für eine hohe Dichte und sind für eine erhöhte Strombelastbarkeit bis zu 16 A ausgelegt. Das Gehäuse ist zudem für End-to-End-Stacking ohne Kontaktverlust ausgelegt. Sie sind 2- bis 12-polig in diversen Kodierungs- und Rasterversionen lieferbar. Die Standard-Timer-Kontakte können mit Litzenleitern von 0,5-2,5 mm2 verwendet werden und beidseitig abgeschlossen werden. Eine entsprechende Werkzeugausstattung ist selbstverständlich ebenfalls verfügbar. 

Technische Eigenschaften

  • 5.0 mm Raster
  • 2- bis 12-polig verfügbar
  • Für Litzenleiter von 0,5-2,5 mm2geeignet
  • Der Drahtdurchmesser liegt im Bereich von 2,0 mm bis 3,3 mm.
  • 220 V Nennspannung

UL

Anerkanntes Bauelement

6 A

Standard-Timer-Kontakt

16 A

Power-Timer-Kontakt

928343-6 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1&2/4&5
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 3&4
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 6b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Länge 30
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Box und Karton
  • Verpackungsmenge 1500
  • Kommentar Flachsteckergehäuse für FASTIN-FASTON-Flachstecker der .250 Series
2-1241959-4 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 4d
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 2&3, 3&4
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 1a,4b
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusematerial PA 6
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Länge 25.5
  • Höhe 13.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1250
3-928343-8 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1&2,3&4,7&8
  • Farbe Grau
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 2&3, 7&8
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 8b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Gehäusefarbe Grau
  • Länge 40
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1000
928343-4 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 3&4
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 2&3
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 3b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Länge 20
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version 04-C
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 2000
  • Kommentar Flachsteckergehäuse für FASTIN-FASTON-Flachstecker der .250 Series
2-1241981-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 2&3
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 2b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusematerial PA 6
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Länge 25.5
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Power
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 3000
1241961-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,2d
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 2b
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Länge 25.5
  • Höhe 13.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Box und Karton
  • Verpackungsmenge 3200
928343-5 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 3&4
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 2&3
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 1a/5b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Länge 25
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 2000
  • Kommentar Flachsteckergehäuse für FASTIN-FASTON-Flachstecker der .250 Series
2-928343-8 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 2&3/6&7
  • Farbe Schwarz
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2/5&6
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe Keine
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Länge 40
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000
  • Kommentar Flachsteckergehäuse für FASTIN-FASTON-Flachstecker der .250 Series
2-1241961-8 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,2d
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 1b,3a
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Länge 25.5
  • Höhe 13.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Box und Karton
  • Verpackungsmenge 2000
928343-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1&2
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 1a
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Länge 15
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 3000
  • Kommentar Flachsteckergehäuse für FASTIN-FASTON-Flachstecker der .250 Series