Pivot Klemmen (Drehklemmen) für eine benutzerfreundliche Handhabung
Unsere Pivot Klemmenserie ist eine effektive Lösung für das werkzeuglose Herstellen von Signal- und Schwachstromverbindungen. Setzen Sie einfach ein nicht abisoliertes Drahtpaar ein und führen Sie den Anschluss durch, indem Sie den Schwenkstopfer mit dem Daumen oder Zeigefinger nach unten drücken. Dank der Schneidklemmkontakte müssen die Leitungen nicht abisoliert werden. Dies erleichtert den Anschluss zusätzlich. Diese benutzerfreundlichen Leistungsmerkmale machen die Drehklemme zur optimalen Lösung für vor Ort montierte Produkte sowie Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Je nach Größe und Anforderungen der Anwendung sind die zwei Varianten Pivot und Pivot II erhältlich.
Produkteigenschaften:
Pivot Klemmen
- Kein Werkzeug für den Anschluss erforderlich – einfach mit dem Finger drücken!
- Dank der geringen Größe und werkzeuglosen Handhabung ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen geeignet
- Schließen Sie die Drähte von beiden Eingängen der Klemme an, oder führen Sie die Drähte für Überbrückungen vollständig durch.
- Ideal für vor Ort montierte Produkte; dank der Schneidklemmkontakte müssen keine Drähte abisoliert werden.
- 22-26 AWG
- Kein Werkzeug für den Anschluss erforderlich
Ausgewählte Anwendungen:
Pivot Klemmen
- Haushaltselektronik und -systeme
- Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen
- Garagentoröffner
- Sprinklersysteme
- Alarmsysteme
- Telefonbuchsen
- Haustierzäune
- Niederspannungsbeleuchtung
Im Leitfaden mit Übersicht zu den Pivot Klemmen finden Sie Diagramme und Antworten auf häufig gestellte Fragen, damit Sie sich zwischen Pivot und Pivot II entscheiden und die richtige Klemme für Ihre Anwendung finden können.
Häufig gestellte Fragen:
Pivot Klemmen
F: Welche Drahtgröße soll verwendet werden?
A: Die Pivot Serie ist für AWG 22~24 und die Pivot II Serie für AWG 22~26 geeignet.
F: Muss die Leitung durch die Klemme geführt werden?
A: Wenn nein, können Ausführungen mit Einzel- oder Doppeleingang gewählt werden. Wenn ja, ist nur die Doppeleingangsausführung möglich.