Produkte (9) Übersicht
Pivot Klemmen

Pivot Klemmen für eine benutzerfreundliche Handhabung

Unsere Pivot Klemmenserie ist eine benutzerfreundliche Lösung für das werkzeuglose Herstellen von Signal- und Schwachstromverbindungen.

Unsere Pivot Klemmen sind benutzerfreundlich. Setzen Sie einfach ein nicht abisoliertes Drahtpaar ein und führen Sie den Anschluss durch, indem Sie den Schwenkstopfer mit dem Daumen oder Zeigefinger nach unten drücken. Dank der Schneidklemmkontakte müssen die Leitungen nicht abisoliert werden. Dies erleichtert den Anschluss zusätzlich. Diese benutzerfreundlichen Leistungsmerkmale machen die Pivot Klemme zur optimalen Lösung für vor Ort montierte Produkte sowie Anwendungen auf begrenztem Raum. Je nach Größe und Anforderungen der Anwendung sind die zwei Varianten Pivot und Pivot II erhältlich.

Pivot Klemmen
Pivot Klemmleiste
Pivot Klemme
Detailansicht einer Pivot Klemme

Eigenschaften: Pivot Klemmen

Kein Werkzeug für den Anschluss erforderlich
  • Kein Werkzeug für den Anschluss erforderlich – einfach mit dem Finger drücken!
  • Dank der kleinen Größe und werkzeuglosen Anschlusses ideal für Anwendungen auf engem Raum
  • Schließen Sie die Drähte von beiden Eingängen der Klemme an, oder führen Sie die Drähte für Überbrückungen vollständig durch.
  • Ideal für vor Ort montierte Produkte; dank der Schneidklemmkontakte müssen keine Drähte abisoliert werden.
  • 22-26 AWG

Anwendungen: Pivot Klemmen

Haushaltselektronik und -systeme
  • Anwendungen auf engem Raum
  • Garagentoröffner
  • Sprinklersysteme
  • Alarmsysteme
  • Telefonbuchsen
  • Haustierzäune
  • Niederspannungsbeleuchtung

Häufig gestellte Fragen

F: Welche Drahtgröße soll verwendet werden?

A: Die Pivot Serie ist für AWG 22~24 und die Pivot II Serie für AWG 22~26 geeignet.

 

F: Muss die Leitung durch die Klemme geführt werden?
A: Wenn nein, können Ausführungen mit Einzel- oder Doppeleingang gewählt werden. Wenn ja, ist nur die Doppeleingangsausführung möglich.

Erfahren Sie mehr über Pivot Klemmen

Literatur
Pivot Klemmen

Pivot Klemmen für eine benutzerfreundliche Handhabung

Unsere Pivot Klemmenserie ist eine benutzerfreundliche Lösung für das werkzeuglose Herstellen von Signal- und Schwachstromverbindungen.

Unsere Pivot Klemmen sind benutzerfreundlich. Setzen Sie einfach ein nicht abisoliertes Drahtpaar ein und führen Sie den Anschluss durch, indem Sie den Schwenkstopfer mit dem Daumen oder Zeigefinger nach unten drücken. Dank der Schneidklemmkontakte müssen die Leitungen nicht abisoliert werden. Dies erleichtert den Anschluss zusätzlich. Diese benutzerfreundlichen Leistungsmerkmale machen die Pivot Klemme zur optimalen Lösung für vor Ort montierte Produkte sowie Anwendungen auf begrenztem Raum. Je nach Größe und Anforderungen der Anwendung sind die zwei Varianten Pivot und Pivot II erhältlich.

Pivot Klemmen
Pivot Klemmleiste
Pivot Klemme
Detailansicht einer Pivot Klemme

Eigenschaften: Pivot Klemmen

Kein Werkzeug für den Anschluss erforderlich
  • Kein Werkzeug für den Anschluss erforderlich – einfach mit dem Finger drücken!
  • Dank der kleinen Größe und werkzeuglosen Anschlusses ideal für Anwendungen auf engem Raum
  • Schließen Sie die Drähte von beiden Eingängen der Klemme an, oder führen Sie die Drähte für Überbrückungen vollständig durch.
  • Ideal für vor Ort montierte Produkte; dank der Schneidklemmkontakte müssen keine Drähte abisoliert werden.
  • 22-26 AWG

Anwendungen: Pivot Klemmen

Haushaltselektronik und -systeme
  • Anwendungen auf engem Raum
  • Garagentoröffner
  • Sprinklersysteme
  • Alarmsysteme
  • Telefonbuchsen
  • Haustierzäune
  • Niederspannungsbeleuchtung

Häufig gestellte Fragen

F: Welche Drahtgröße soll verwendet werden?

A: Die Pivot Serie ist für AWG 22~24 und die Pivot II Serie für AWG 22~26 geeignet.

 

F: Muss die Leitung durch die Klemme geführt werden?
A: Wenn nein, können Ausführungen mit Einzel- oder Doppeleingang gewählt werden. Wenn ja, ist nur die Doppeleingangsausführung möglich.

Erfahren Sie mehr über Pivot Klemmen