Produkte (2)
1981813-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Receptacle
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 30
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Centerline (Pitch) .8
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Höhe über Leiterplatte .055 in
  • Höhe 2.85
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Band und Rolle
  • Verpackungsmenge 4000
  • Durchmesser der Verpackungstrommel 4000
1981812-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Farbe Schwarz
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelungsklammer
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Centerline (Pitch) .8
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • Circuit Application Strom und Signale
Übersicht
Mikrosteckverbinder der SLP-Serie

FALL- UND STOSSBESTÄNDIG

Die für Kleingeräte wie Smartphones und Tablets entwickelte SLP-Serie an Mikrosteckverbindern verfügt zudem über eine äußerst zuverlässige Steckverbindung und ist daher fall- und stoßsicherer. Diese fall- und stoßsichere Steckverbindung wird durch das Kontaktdesign des SLP-Mikrosteckverbinders erreicht, mit dem der Bediener dank des hörbaren Klickens Fehlsteckungen vermeiden kann.

Produkteigenschaften

Spezifikationen für Micro-SLP-Steckverbinder
  • Äußerst flaches Profil
  • Fall- und stoßbeständige Steckverbindung
  • Kontaktdesign verhindert Fehlsteckungen
  • Bequeme Handhabung der auf geprägtem Band gelieferten Stecksockelbuchse
  • Zeitsparender Kabelsatz ist vorkonfektioniert und bereits abisoliert
  • Kundenspezifische Kabellängen sind auf Anfrage möglich

 

1,4mm

Steckhöhe des Super Low Profile-Mikrosteckverbinders

1,0 A

Stromstärke dieses Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinders

AWG32

Drahtgröße für den SLP-Mikrosteckverbinder mit 0,88-mm-Raster

Die Anwendungsbereiche für die SLP-Serie der Mikrosteckverbinder sind nicht auf Mobilgeräte beschränkt: Die meisten Anwendungen, die im Vergleich zu größeren Einzeldrahtverbindungen Platzeinsparungen erfordern, profitieren von diesem kleinen Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder.

 

SLP-Mikro Größenvergleich
Die SLP-Serie an Mikrosteckverbindern bietet ein flaches Design und eine kleine Leiterplatte für die immer kleiner werdenden modernen Geräte.
Mikrosteckverbinder der SLP-Serie

FALL- UND STOSSBESTÄNDIG

Die für Kleingeräte wie Smartphones und Tablets entwickelte SLP-Serie an Mikrosteckverbindern verfügt zudem über eine äußerst zuverlässige Steckverbindung und ist daher fall- und stoßsicherer. Diese fall- und stoßsichere Steckverbindung wird durch das Kontaktdesign des SLP-Mikrosteckverbinders erreicht, mit dem der Bediener dank des hörbaren Klickens Fehlsteckungen vermeiden kann.

Produkteigenschaften

Spezifikationen für Micro-SLP-Steckverbinder
  • Äußerst flaches Profil
  • Fall- und stoßbeständige Steckverbindung
  • Kontaktdesign verhindert Fehlsteckungen
  • Bequeme Handhabung der auf geprägtem Band gelieferten Stecksockelbuchse
  • Zeitsparender Kabelsatz ist vorkonfektioniert und bereits abisoliert
  • Kundenspezifische Kabellängen sind auf Anfrage möglich

 

1,4mm

Steckhöhe des Super Low Profile-Mikrosteckverbinders

1,0 A

Stromstärke dieses Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinders

AWG32

Drahtgröße für den SLP-Mikrosteckverbinder mit 0,88-mm-Raster

Die Anwendungsbereiche für die SLP-Serie der Mikrosteckverbinder sind nicht auf Mobilgeräte beschränkt: Die meisten Anwendungen, die im Vergleich zu größeren Einzeldrahtverbindungen Platzeinsparungen erfordern, profitieren von diesem kleinen Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder.

 

SLP-Mikro Größenvergleich
Die SLP-Serie an Mikrosteckverbindern bietet ein flaches Design und eine kleine Leiterplatte für die immer kleiner werdenden modernen Geräte.
1981813-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Receptacle
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 30
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Centerline (Pitch) .8
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Höhe über Leiterplatte .055 in
  • Höhe 2.85
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Band und Rolle
  • Verpackungsmenge 4000
  • Durchmesser der Verpackungstrommel 4000
1981812-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Farbe Schwarz
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelungsklammer
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Centerline (Pitch) .8
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • Circuit Application Strom und Signale