Robust Verbindung zur Stromversorgung
Lernen Sie die Leistungssteckverbinder der Dynamic-Serie kennen: Die robuste Steckverbinderfamilie von TE für die Stromleitungen von Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Anwendungen.
Die Dynamic-Serie macht den Unterschied. Unsere Leistungs-steckverbinder spiegeln unsere konsequente Ausrichtung auf Kundenerfolg wieder und bieten Ihnen und Ihren Kunden eine effiziente und zuverlässige Geräteverbindungslösung. Das vibrations- und stoßbeständige intelligente Verriegelungs-system mit hörbarem Einrasten und einzigartigem Kontakt-design sorgt für Effizienz und eine lange Nutzungsdauer mit minimalen Ausfallzeiten. Unser umfassendes Portfolio an Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Produkten ermöglicht Flexibilität beim Design und wird durch die Crimp- und Federklemmenausführungen für Ihre jeweiligen Anforderungen abgerundet.
Leistungsübersicht
Raster [mm] | 6.35 | 10.16 | 16.00 |
---|---|---|---|
Serie | D-4200 | D-5200 | D-7100 |
Anschluss | Crimp | Crimp | Crimp |
Nennstrom [A/UL] | 24 | 45 | 65 |
Nennspannung [V/UL] | 600 | 630 | 630 |
Kabel-auf-Leiterplatte | x | x | x |
Leiterplatte-auf-Leiterplatte | x | x | x |