Produkte (14) Übersicht
LCEDI-Steckverbinder

LCEDI-Steckverbinder (LCD Coaxial Embedded Display Interface)

Unsere LCEDI-Steckverbinder ermöglichen dank einer neuen Technologie bei 2,7 Gbit/s Zusammenschaltungen zwischen den LCD-Bildschirmen und Hauptplatinen von Notebooks mit Mikro-Koax-Kabeln (oder Einzeldrähten bis AWG 32).

LCEDI-Steckverbinder von TE bieten herausragende Leistungen für LVDS- (Low-Voltage Differential Signaling, Niederspannungs-Querspannungssignal) und eDP-Anwendungen (Embedded DisplayPort). Die ultraflache Steckprofilkonfiguration bietet beim Stecken am Außengehäuse einen benutzerfreundlichen Kraftschlussmechanismus und für die Zugleiste eine vollständige Verriegelung. Diese Steckverbinder sind von I-PEX CO., LTD. lizenziert und vollständig kompatibel und steckbar mit der I-PEX CABLINE-VS Series, die von der VESA (Video Electronics Standard Association) als globaler Standard für die 16-x-9-LED-Hintergrundbeleuchtung ausgewählt wurde. 

2.7

Gbit/s/Leitung mit eDP-Architektur

Die VESA hat eDP zusammen mit der Standardspezifikation DisplayPort V1.1a als Display-Anschluss für PCs eingeführt. eDP soll als kostengünstige Alternative die aktuelle LVDS-Technologie ersetzen. eDP ermöglicht bei einer Bandbreite von 10,8Gbit/s in vier Leitungen jeweils 2,7Gbit/s pro Leitung. In die einzelnen Datenleitungen sind für hervorragende Signalintegrität Taktsignale integriert, die bei Übertragungen mit hoher Geschwindigkeit weniger elektromagnetische Interferenzen erzeugen.

Eigenschaften: LCEDI-Steckverbinder

Ultraflaches Profil Benutzerfreundliches Design
  • Ultraflache Steckprofilkonfiguration
  • Kompatibel und zusammensteckbar mit der Steckverbinderserie I-PEX CABLINE-VS
  • Doppelblatt-Kontaktaufbau
  • Gemischter Kabeleinsatz: Mikro-Koax (Doppelkoax AWG 40 oder kleiner) und Einzeldraht (AWG 32 oder kleiner)
  • Beim Stecken benutzerfreundlicher Kraftschlussmechanismus am Außengehäuse oder optional für die Zugleiste eine vollständige Verriegelung
LCD
Flacher LCD-Bildschirm
Tablet
Notebooks und Tablets

Anwendungen: LCEDI-Steckverbinder

Unterhaltungselektronik und 3D-Bildgebung
  • Schlanke LED-Hintergrundbeleuchtung für LCD-Bildschirme
  • Notebooks und Tablets
  • Rendern riesiger 3D-Bilder
LCEDI-Steckverbinder

LCEDI-Steckverbinder (LCD Coaxial Embedded Display Interface)

Unsere LCEDI-Steckverbinder ermöglichen dank einer neuen Technologie bei 2,7 Gbit/s Zusammenschaltungen zwischen den LCD-Bildschirmen und Hauptplatinen von Notebooks mit Mikro-Koax-Kabeln (oder Einzeldrähten bis AWG 32).

LCEDI-Steckverbinder von TE bieten herausragende Leistungen für LVDS- (Low-Voltage Differential Signaling, Niederspannungs-Querspannungssignal) und eDP-Anwendungen (Embedded DisplayPort). Die ultraflache Steckprofilkonfiguration bietet beim Stecken am Außengehäuse einen benutzerfreundlichen Kraftschlussmechanismus und für die Zugleiste eine vollständige Verriegelung. Diese Steckverbinder sind von I-PEX CO., LTD. lizenziert und vollständig kompatibel und steckbar mit der I-PEX CABLINE-VS Series, die von der VESA (Video Electronics Standard Association) als globaler Standard für die 16-x-9-LED-Hintergrundbeleuchtung ausgewählt wurde. 

2.7

Gbit/s/Leitung mit eDP-Architektur

Die VESA hat eDP zusammen mit der Standardspezifikation DisplayPort V1.1a als Display-Anschluss für PCs eingeführt. eDP soll als kostengünstige Alternative die aktuelle LVDS-Technologie ersetzen. eDP ermöglicht bei einer Bandbreite von 10,8Gbit/s in vier Leitungen jeweils 2,7Gbit/s pro Leitung. In die einzelnen Datenleitungen sind für hervorragende Signalintegrität Taktsignale integriert, die bei Übertragungen mit hoher Geschwindigkeit weniger elektromagnetische Interferenzen erzeugen.

Eigenschaften: LCEDI-Steckverbinder

Ultraflaches Profil Benutzerfreundliches Design
  • Ultraflache Steckprofilkonfiguration
  • Kompatibel und zusammensteckbar mit der Steckverbinderserie I-PEX CABLINE-VS
  • Doppelblatt-Kontaktaufbau
  • Gemischter Kabeleinsatz: Mikro-Koax (Doppelkoax AWG 40 oder kleiner) und Einzeldraht (AWG 32 oder kleiner)
  • Beim Stecken benutzerfreundlicher Kraftschlussmechanismus am Außengehäuse oder optional für die Zugleiste eine vollständige Verriegelung
LCD
Flacher LCD-Bildschirm
Tablet
Notebooks und Tablets

Anwendungen: LCEDI-Steckverbinder

Unterhaltungselektronik und 3D-Bildgebung
  • Schlanke LED-Hintergrundbeleuchtung für LCD-Bildschirme
  • Notebooks und Tablets
  • Rendern riesiger 3D-Bilder